10507001
1505253
| Antal | Enhetspris |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| A | 1.063 in |
|---|---|
| A | 27.0 mm |
| D | 1.26 in |
| D | 32.0 mm |
| h | 0.354 in |
| h | 9.0 mm |
| Gängstorlek | M26 |
| Gängstandard | Metriska Gängor |
| Position | Drain |
| Färg | Svart |
| Typ | 2 |
| Commodity Code | 8309909090 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta