Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Avluftningslock används för att skydda utrustning mot fukt och partikelföroreningar. Möjliggör luftflöde i applikationer, vilket förhindrar att ett system slutar fungera på grund av tryckförändringar.Underlättar ett högt luftflöde.Skyddar utrustning genom att kontrollera fukt och partiklar.Perfekt för tillämpningar som utsätts för tryck och krav på vätskenivåer. Material: Aluminium Färg: Svart Serienummer: SRV0019, SRV0018
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | D | Gängstorlek | A | Position | h | Gängstandard | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fråga angående leveranstidhär |
1.575 in
40.0 mm
|
M33
|
1.26 in
32.0 mm
|
Neutral
|
0.433 in
11.0 mm
|
Metriska Gängor
|
2
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
1.26 in
32.0 mm
|
M27
|
1.063 in
27.0 mm
|
Re-Fill
|
0.354 in
9.0 mm
|
Metriska Gängor
|
2
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
1.575 in
40.0 mm
|
G 1
|
1.26 in
32.0 mm
|
Neutral
|
0.433 in
11.0 mm
|
BSP-gängor
|
2
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
2.362 in
60.0 mm
|
G 11/2
|
1.228 in
31.2 mm
|
Magnetic
|
0.512 in
13.0 mm
|
BSP-gängor
|
1
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
1.26 in
32.0 mm
|
G 3/4
|
1.063 in
27.0 mm
|
Drain
|
0.354 in
9.0 mm
|
BSP-gängor
|
2
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
0.748 in
19.0 mm
|
M14
|
1.228 in
31.2 mm
|
Magnetic
|
0.315 in
8.0 mm
|
Metriska Gängor
|
1
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
0.866 in
22.0 mm
|
G 3/8
|
0.709 in
18.0 mm
|
Drain
|
0.315 in
8.0 mm
|
BSP-gängor
|
2
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
1.024 in
26.0 mm
|
M20
|
0.827 in
21.0 mm
|
Neutral
|
0.335 in
8.5 mm
|
Metriska Gängor
|
2
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
2.362 in
60.0 mm
|
G 11/2
|
1.969 in
50.0 mm
|
Re-Fill
|
0.512 in
13.0 mm
|
BSP-gängor
|
2
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
0.866 in
22.0 mm
|
M16
|
0.709 in
18.0 mm
|
Neutral
|
0.315 in
8.0 mm
|
Metriska Gängor
|
2
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
1.969 in
50.0 mm
|
M42
|
1.862 in
47.3 mm
|
Magnetic
|
0.472 in
12.0 mm
|
Metriska Gängor
|
1
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
1.575 in
40.0 mm
|
M33
|
1.26 in
32.0 mm
|
Drain
|
0.433 in
11.0 mm
|
Metriska Gängor
|
2
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
0.748 in
19.0 mm
|
M14
|
0.591 in
15.0 mm
|
Drain
|
0.315 in
8.0 mm
|
Metriska Gängor
|
2
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
0.748 in
19.0 mm
|
G 1/4
|
0.591 in
15.0 mm
|
Re-Fill
|
0.315 in
8.0 mm
|
BSP-gängor
|
2
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
0.748 in
19.0 mm
|
M14
|
0.709 in
18.0 mm
|
Neutral
|
0.315 in
8.0 mm
|
Metriska Gängor
|
2
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
1.024 in
26.0 mm
|
G 1/2
|
0.819 in
20.8 mm
|
Magnetic
|
0.335 in
8.5 mm
|
BSP-gängor
|
1
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
1.26 in
32.0 mm
|
G 3/4
|
1.063 in
27.0 mm
|
Neutral
|
0.354 in
9.0 mm
|
BSP-gängor
|
2
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
1.26 in
32.0 mm
|
M27
|
1.862 in
47.3 mm
|
Magnetic
|
0.354 in
9.0 mm
|
Metriska Gängor
|
1
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
1.024 in
26.0 mm
|
G 1/2
|
0.827 in
21.0 mm
|
Drain
|
0.335 in
8.5 mm
|
BSP-gängor
|
2
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
1.26 in
32.0 mm
|
M26
|
1.457 in
37.0 mm
|
Magnetic
|
0.354 in
9.0 mm
|
Metriska Gängor
|
1
|
|||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta