Meny Sök

Andningslock M20 26.0 mm Aluminium Svart

This M 20 x 1,5 metric threaded breather cap allows a high rate of air flow. This will prevent malfunction of the system from alterations in pressure levels in application exposed to oil and solvents.
Essentra artikelnummer:

10506967

Tillverkarens artikelnummer:

1505249

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
10 + 94,9589 kr
Standardförpackning: 10

Beställ i flerpack med 10

Totalpris:

949,59 kr

10 x 94,9589 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
A 21.0 mm
D 26.0 mm
h 8.5 mm
Gängstorlek M20
Gängstandard Metriska Gängor
Position Neutral
Färg Svart
Typ 2
Commodity Code 8309909090

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss