Nålrullarlinjära korgar är precisionskonstruerade komponenter som erbjuder en jämn, lågfriktionslinjär rörelse i högbelastningsapplikationer.
Jämfört med standardkullager erbjuder linjära nålrullar en högre belastningskapacitet per enhetsstorlek. Detta gör dem idealiska för tillämpningar med utrymmesbegränsningar.
De fungerar genom att rulla på en skena snarare än att glida, vilket minskar energiförlust och ökar effektiviteten. Deras robusta konstruktion bidrar till att förhindra feljustering och avböjning, vilket resulterar i stabil rörelse under tunga laster.
Material: Stål Serienummer: SRL1004
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | p1 | h1 | No. of rollers (pairs) | w1 | d1 | l1 | Dyn. load C /pair of rollers max. N | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 905,0843 kr - 1 905,0843 kr | Fråga angående leveranstidhär |
4.0
|
4.8
|
48.0
|
10.0
|
2.0
|
200.0
|
500.0
|
||
| 2 667,1636 kr - 2 667,1636 kr | Fråga angående leveranstidhär |
4.5
|
6.8
|
63.0
|
15.0
|
2.0
|
300.0
|
1200.0
|
||
| 3 187,6859 kr - 3 187,6859 kr | Fråga angående leveranstidhär |
4.5
|
6.8
|
105.0
|
15.0
|
2.0
|
500.0
|
2000.0
|
||
| 5 715,2528 kr - 5 715,2528 kr | Fråga angående leveranstidhär |
4.0
|
4.8
|
144.0
|
10.0
|
2.0
|
600.0
|
1500.0
|
||
| 9 525,4214 kr - 9 525,4214 kr | Fråga angående leveranstidhär |
4.0
|
4.8
|
240.0
|
10.0
|
2.0
|
1000.0
|
2500.0
|
||
| 7 112,3603 kr - 7 112,3603 kr | Fråga angående leveranstidhär |
4.5
|
6.8
|
168.0
|
15.0
|
2.0
|
800.0
|
3280.0
|
||
| 4 762,7107 kr - 4 762,7107 kr | Fråga angående leveranstidhär |
4.0
|
4.8
|
120.0
|
10.0
|
2.0
|
500.0
|
1250.0
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
7.0
|
17.8
|
117.0
|
30.0
|
3.5
|
900.0
|
16650.0
|
|||
| 7 620,3371 kr - 7 620,3371 kr | Fråga angående leveranstidhär |
4.0
|
4.8
|
192.0
|
10.0
|
2.0
|
800.0
|
2000.0
|
||
| 6 223,2297 kr - 6 223,2297 kr | Fråga angående leveranstidhär |
4.5
|
6.8
|
147.0
|
15.0
|
2.0
|
700.0
|
2800.0
|
||
| 2 044,795 kr - 2 044,795 kr | Fråga angående leveranstidhär |
5.5
|
9.8
|
34.0
|
20.0
|
2.5
|
200.0
|
1460.0
|
||
| 1 472,4942 kr - 1 472,4942 kr | Fråga angående leveranstidhär |
6.0
|
13.8
|
16.0
|
25.0
|
3.0
|
100.0
|
1250.0
|
||
| 7 362,357 kr - 7 362,357 kr | Fråga angående leveranstidhär |
6.0
|
13.8
|
80.0
|
25.0
|
3.0
|
500.0
|
6250.0
|
||
| 5 889,8628 kr - 5 889,8628 kr | Fråga angående leveranstidhär |
6.0
|
13.8
|
64.0
|
25.0
|
3.0
|
400.0
|
5000.0
|
||
| 3 810,1686 kr - 3 810,1686 kr | Fråga angående leveranstidhär |
4.0
|
4.8
|
96.0
|
10.0
|
2.0
|
400.0
|
1000.0
|
||
| 11 779,7256 kr - 11 779,7256 kr | Fråga angående leveranstidhär |
6.0
|
13.8
|
128.0
|
25.0
|
3.0
|
800.0
|
10000.0
|
||
| 952,5421 kr - 952,5421 kr | Fråga angående leveranstidhär |
4.0
|
4.8
|
24.0
|
10.0
|
2.0
|
100.0
|
250.0
|
||
| 2 866,9785 kr - 2 866,9785 kr | Fråga angående leveranstidhär |
5.5
|
9.8
|
68.0
|
20.0
|
2.5
|
400.0
|
2920.0
|
||
| 10 307,3454 kr - 10 307,3454 kr | Fråga angående leveranstidhär |
6.0
|
13.8
|
112.0
|
25.0
|
3.0
|
700.0
|
8720.0
|
||
| 3 556,1801 kr - 3 556,1801 kr | Fråga angående leveranstidhär |
4.5
|
6.8
|
84.0
|
15.0
|
2.0
|
400.0
|
1600.0
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta