Nålrullarlinjära korgar är precisionskonstruerade komponenter som erbjuder en jämn, lågfriktionslinjär rörelse i högbelastningsapplikationer.
Jämfört med standardkullager erbjuder linjära nålrullar en högre belastningskapacitet per enhetsstorlek. Detta gör dem idealiska för tillämpningar med utrymmesbegränsningar.
De fungerar genom att rulla på en skena snarare än att glida, vilket minskar energiförlust och ökar effektiviteten. Deras robusta konstruktion bidrar till att förhindra feljustering och avböjning, vilket resulterar i stabil rörelse under tunga laster.
Material: Stål Serienummer: SRL1004
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | p1 | h1 | No. of rollers (pairs) | w1 | d1 | l1 | Dyn. load C /pair of rollers max. N | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 722,4909 kr - 1 722,4909 kr | Fråga angående leveranstidhär |
7.0
|
17.8
|
13.0
|
30.0
|
3.5
|
100.0
|
1850.0
|
||
14 724,714 kr - 14 724,714 kr | Fråga angående leveranstidhär |
6.0
|
13.8
|
160.0
|
25.0
|
3.0
|
1000.0
|
12500.0
|
||
8 612,5686 kr - 8 612,5686 kr | Fråga angående leveranstidhär |
7.0
|
17.8
|
65.0
|
30.0
|
3.5
|
500.0
|
9250.0
|
||
Fråga angående leveranstidhär |
7.0
|
17.8
|
130.0
|
30.0
|
3.5
|
1000.0
|
18500.0
|
|||
6 667,795 kr - 6 667,795 kr | Fråga angående leveranstidhär |
4.0
|
4.8
|
168.0
|
10.0
|
2.0
|
700.0
|
1750.0
|
||
889,0165 kr - 889,0165 kr | Fråga angående leveranstidhär |
4.5
|
6.8
|
21.0
|
15.0
|
2.0
|
100.0
|
400.0
|
||
8 572,8793 kr - 8 572,8793 kr | Fråga angående leveranstidhär |
4.0
|
4.8
|
216.0
|
10.0
|
2.0
|
900.0
|
2250.0
|
||
1 472,4942 kr - 1 472,4942 kr | Fråga angående leveranstidhär |
6.0
|
13.8
|
16.0
|
25.0
|
3.0
|
100.0
|
1250.0
|
||
7 362,357 kr - 7 362,357 kr | Fråga angående leveranstidhär |
6.0
|
13.8
|
80.0
|
25.0
|
3.0
|
500.0
|
6250.0
|
||
5 889,8628 kr - 5 889,8628 kr | Fråga angående leveranstidhär |
6.0
|
13.8
|
64.0
|
25.0
|
3.0
|
400.0
|
5000.0
|
||
11 779,7256 kr - 11 779,7256 kr | Fråga angående leveranstidhär |
6.0
|
13.8
|
128.0
|
25.0
|
3.0
|
800.0
|
10000.0
|
||
8 179,2942 kr - 8 179,2942 kr | Fråga angående leveranstidhär |
5.5
|
9.8
|
136.0
|
20.0
|
2.5
|
800.0
|
5840.0
|
||
10 307,3454 kr - 10 307,3454 kr | Fråga angående leveranstidhär |
6.0
|
13.8
|
112.0
|
25.0
|
3.0
|
700.0
|
8720.0
|
||
3 444,9818 kr - 3 444,9818 kr | Fråga angående leveranstidhär |
7.0
|
17.8
|
26.0
|
30.0
|
3.5
|
200.0
|
3700.0
|
||
5 167,5867 kr - 5 167,5867 kr | Fråga angående leveranstidhär |
7.0
|
17.8
|
39.0
|
30.0
|
3.5
|
300.0
|
5500.0
|
||
Fråga angående leveranstidhär |
7.0
|
17.8
|
105.0
|
30.0
|
3.5
|
800.0
|
14800.0
|
|||
3 810,1686 kr - 3 810,1686 kr | Fråga angående leveranstidhär |
4.0
|
4.8
|
96.0
|
10.0
|
2.0
|
400.0
|
1000.0
|
||
8 001,3768 kr - 8 001,3768 kr | Fråga angående leveranstidhär |
4.5
|
6.8
|
189.0
|
15.0
|
2.0
|
900.0
|
3600.0
|
||
6 134,4991 kr - 6 134,4991 kr | Fråga angående leveranstidhär |
5.5
|
9.8
|
102.0
|
20.0
|
2.5
|
600.0
|
4380.0
|
||
10 223,9752 kr - 10 223,9752 kr | Fråga angående leveranstidhär |
5.5
|
9.8
|
170.0
|
20.0
|
2.5
|
1000.0
|
7300.0
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta