Meny Sök

Linjära nålrullehållare

I produktion

Nålrullarlinjära korgar är precisionskonstruerade komponenter som erbjuder en jämn, lågfriktionslinjär rörelse i högbelastningsapplikationer.

Jämfört med standardkullager erbjuder linjära nålrullar en högre belastningskapacitet per enhetsstorlek. Detta gör dem idealiska för tillämpningar med utrymmesbegränsningar.

De fungerar genom att rulla på en skena snarare än att glida, vilket minskar energiförlust och ökar effektiviteten. Deras robusta konstruktion bidrar till att förhindra feljustering och avböjning, vilket resulterar i stabil rörelse under tunga laster.

  • Används ofta för att förbättra rörelseprecision och viktfördelning.
  • Dess kapacitet att motstå enorma vikter gör den idealisk för precisionsmaskiner, robotsystem och kraftiga linjäraktuatorer.
Material: Stål Serienummer: SRL1004

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
50 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet p1 h1 No. of rollers (pairs) w1 d1 l1 Dyn. load C /pair of rollers max. N Köp
6 667,795 kr - 6 667,795 kr Fråga angående leveranstidhär
4.0
4.8
168.0
10.0
2.0
700.0
1750.0
889,0165 kr - 889,0165 kr Fråga angående leveranstidhär
4.5
6.8
21.0
15.0
2.0
100.0
400.0
Fråga angående leveranstidhär
7.0
17.8
117.0
30.0
3.5
900.0
16650.0
13 252,2198 kr - 13 252,2198 kr Fråga angående leveranstidhär
6.0
13.8
144.0
25.0
3.0
900.0
11250.0
Fråga angående leveranstidhär
7.0
17.8
78.0
30.0
3.5
600.0
11100.0
6 890,0776 kr - 6 890,0776 kr Fråga angående leveranstidhär
7.0
17.8
52.0
30.0
3.5
400.0
7400.0
Fråga angående leveranstidhär
7.0
17.8
130.0
30.0
3.5
1000.0
18500.0
4 417,3686 kr - 4 417,3686 kr Fråga angående leveranstidhär
6.0
13.8
48.0
25.0
3.0
300.0
3750.0
1 722,4909 kr - 1 722,4909 kr Fråga angående leveranstidhär
7.0
17.8
13.0
30.0
3.5
100.0
1850.0
14 724,714 kr - 14 724,714 kr Fråga angående leveranstidhär
6.0
13.8
160.0
25.0
3.0
1000.0
12500.0
8 612,5686 kr - 8 612,5686 kr Fråga angående leveranstidhär
7.0
17.8
65.0
30.0
3.5
500.0
9250.0
5 111,9305 kr - 5 111,9305 kr Fråga angående leveranstidhär
5.5
9.8
85.0
20.0
2.5
500.0
3650.0
7 156,8396 kr - 7 156,8396 kr Fråga angående leveranstidhär
5.5
9.8
119.0
20.0
2.5
700.0
5110.0
9 201,6347 kr - 9 201,6347 kr Fråga angående leveranstidhär
5.5
9.8
153.0
20.0
2.5
900.0
6570.0
8 834,8512 kr - 8 834,8512 kr Fråga angående leveranstidhär
6.0
13.8
96.0
25.0
3.0
600.0
7500.0
8 179,2942 kr - 8 179,2942 kr Fråga angående leveranstidhär
5.5
9.8
136.0
20.0
2.5
800.0
5840.0
10 307,3454 kr - 10 307,3454 kr Fråga angående leveranstidhär
6.0
13.8
112.0
25.0
3.0
700.0
8720.0
3 444,9818 kr - 3 444,9818 kr Fråga angående leveranstidhär
7.0
17.8
26.0
30.0
3.5
200.0
3700.0
6 134,4991 kr - 6 134,4991 kr Fråga angående leveranstidhär
5.5
9.8
102.0
20.0
2.5
600.0
4380.0
10 223,9752 kr - 10 223,9752 kr Fråga angående leveranstidhär
5.5
9.8
170.0
20.0
2.5
1000.0
7300.0
  • av 3
Needle Roller Linear Cages 2.0 4.0 700.0 Stål

20761271

Prisintervall
6 667,795 kr - 6 667,795 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    2.0
  • p1
    4.0
  • h1
    4.8
  • l1
    700.0
  • w1
    10.0
Needle Roller Linear Cages 2.0 4.5 100.0 Stål

20761318

Prisintervall
889,0165 kr - 889,0165 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    2.0
  • p1
    4.5
  • h1
    6.8
  • l1
    100.0
  • w1
    15.0
Needle Roller Linear Cages 3.5 7.0 900.0 Stål

20761691


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    3.5
  • p1
    7.0
  • h1
    17.8
  • l1
    900.0
  • w1
    30.0
Needle Roller Linear Cages 3.0 6.0 900.0 Stål

20761592

Prisintervall
13 252,2198 kr - 13 252,2198 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    3.0
  • p1
    6.0
  • h1
    13.8
  • l1
    900.0
  • w1
    25.0
Needle Roller Linear Cages 3.5 7.0 600.0 Stål

20761660


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    3.5
  • p1
    7.0
  • h1
    17.8
  • l1
    600.0
  • w1
    30.0
Needle Roller Linear Cages 3.5 7.0 400.0 Stål

20761646

Prisintervall
6 890,0776 kr - 6 890,0776 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    3.5
  • p1
    7.0
  • h1
    17.8
  • l1
    400.0
  • w1
    30.0
Needle Roller Linear Cages 3.5 7.0 1000.0 Stål

20761707


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    3.5
  • p1
    7.0
  • h1
    17.8
  • l1
    1000.0
  • w1
    30.0
Needle Roller Linear Cages 3.0 6.0 300.0 Stål

20761530

Prisintervall
4 417,3686 kr - 4 417,3686 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    3.0
  • p1
    6.0
  • h1
    13.8
  • l1
    300.0
  • w1
    25.0
Needle Roller Linear Cages 3.5 7.0 100.0 Stål

20761615

Prisintervall
1 722,4909 kr - 1 722,4909 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    3.5
  • p1
    7.0
  • h1
    17.8
  • l1
    100.0
  • w1
    30.0
Needle Roller Linear Cages 3.0 6.0 1000.0 Stål

20761608

Prisintervall
14 724,714 kr - 14 724,714 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    3.0
  • p1
    6.0
  • h1
    13.8
  • l1
    1000.0
  • w1
    25.0
Needle Roller Linear Cages 3.5 7.0 500.0 Stål

20761653

Prisintervall
8 612,5686 kr - 8 612,5686 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    3.5
  • p1
    7.0
  • h1
    17.8
  • l1
    500.0
  • w1
    30.0
Needle Roller Linear Cages 2.5 5.5 500.0 Stål

20761455

Prisintervall
5 111,9305 kr - 5 111,9305 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    2.5
  • p1
    5.5
  • h1
    9.8
  • l1
    500.0
  • w1
    20.0
Needle Roller Linear Cages 2.5 5.5 700.0 Stål

20761479

Prisintervall
7 156,8396 kr - 7 156,8396 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    2.5
  • p1
    5.5
  • h1
    9.8
  • l1
    700.0
  • w1
    20.0
Needle Roller Linear Cages 2.5 5.5 900.0 Stål

20761493

Prisintervall
9 201,6347 kr - 9 201,6347 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    2.5
  • p1
    5.5
  • h1
    9.8
  • l1
    900.0
  • w1
    20.0
Needle Roller Linear Cages 3.0 6.0 600.0 Stål

20761561

Prisintervall
8 834,8512 kr - 8 834,8512 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    3.0
  • p1
    6.0
  • h1
    13.8
  • l1
    600.0
  • w1
    25.0
Needle Roller Linear Cages 2.5 5.5 800.0 Stål

20761486

Prisintervall
8 179,2942 kr - 8 179,2942 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    2.5
  • p1
    5.5
  • h1
    9.8
  • l1
    800.0
  • w1
    20.0
Needle Roller Linear Cages 3.0 6.0 700.0 Stål

20761578

Prisintervall
10 307,3454 kr - 10 307,3454 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    3.0
  • p1
    6.0
  • h1
    13.8
  • l1
    700.0
  • w1
    25.0
Needle Roller Linear Cages 3.5 7.0 200.0 Stål

20761622

Prisintervall
3 444,9818 kr - 3 444,9818 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    3.5
  • p1
    7.0
  • h1
    17.8
  • l1
    200.0
  • w1
    30.0
Needle Roller Linear Cages 2.5 5.5 600.0 Stål

20761462

Prisintervall
6 134,4991 kr - 6 134,4991 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    2.5
  • p1
    5.5
  • h1
    9.8
  • l1
    600.0
  • w1
    20.0
Needle Roller Linear Cages 2.5 5.5 1000.0 Stål

20761509

Prisintervall
10 223,9752 kr - 10 223,9752 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    2.5
  • p1
    5.5
  • h1
    9.8
  • l1
    1000.0
  • w1
    20.0