Meny Sök

LED-distanser

I lager

LED-distanserna finns i två varianter som passar både för T-1 och T-1 3/4 lysdioder. De höjer upp lysdioden över kretskortets yta. De minimerar även vridning och höjdvariationer, vilket ger enhetliga produkter som är enkla att tillverka.

Serienummer: SRLEDS1E

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
82 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Form Färg Material Kompatibel LED-typ Total höjd Köp
0,9548 kr - 1,1788 kr Fråga angående leveranstidhär
Rund
Naturfärgad
Nylon 6/6
6.4 mm
0,9548 kr - 1,1788 kr Fråga angående leveranstidhär
Rund
Naturfärgad
Nylon 6/6
9.5 mm
1,1306 kr - 1,3959 kr Fråga angående leveranstidhär
Rund
Naturfärgad
Nylon 6/6
12.7 mm
0,5798 kr - 0,8839 kr 810 I lager
Rund
Naturfärgad
Nylon 6/6
12.7 mm
0,667 kr - 1,0165 kr Fråga angående leveranstidhär
Rund
Naturfärgad
Nylon
19.1 mm
0,5798 kr - 0,8839 kr 4456 I lager
Rund
Naturfärgad
Nylon 6/6
4.8 mm
1,1935 kr - 1,1935 kr 29932 I lager
Rund
Svart
PVC
9.5 mm
1,3616 kr - 1,5511 kr 2834 I lager
Rund
Svart
PVC
22.2 mm
8,7038 kr - 12,1509 kr 568 I lager
Cylindrisk
Svart
PA
25.0 mm
2,7864 kr - 3,1885 kr 1000 I lager
Rund
Naturfärgad
Nylon 6/6
6.4 mm
2,7864 kr - 3,1885 kr 2000 I lager
Rund
Naturfärgad
Nylon 6/6
8.6 mm
3,0736 kr - 3,3321 kr 116 I lager
Rund
Naturfärgad
Nylon 6/6
10.7 mm
2000 I lager
Rund
Naturfärgad
Nylon
9.5 mm
1,2782 kr - 1,2782 kr 920 I lager
Rund
Svart
PVC
19.1 mm
3,1029 kr - 3,1029 kr 1000 I lager
Kvadratisk
Svart
PVC
9.5 mm
1,4314 kr - 1,4314 kr 562 I lager
Rund
Svart
PVC
12.7 mm
2,4991 kr - 2,8582 kr 1765 I lager
Rund
Naturfärgad
Nylon 6/6
4.6 mm
2,9443 kr - 3,1885 kr 4000 I lager
Rund
Naturfärgad
Nylon 6/6
8.1 mm
3,0736 kr - 3,3321 kr 3917 I lager
Rund
Naturfärgad
Nylon 6/6
10.2 mm
3,246 kr - 3,5189 kr 170 I lager
Rund
Naturfärgad
Nylon 6/6
12.7 mm
  • av 5
LED med distans 0.187 in 0.250 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10365410

Prisintervall
1,1788 kr - 0,9548 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Form
    Rund
  • Kompatibel LED-typ (alla)
    T-1,3 mm
  • Total diameter
    4.7 mm
  • Total höjd
    6.4 mm
LED med distans 0.187 in 0.375 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10365427

Prisintervall
1,1788 kr - 0,9548 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Form
    Rund
  • Kompatibel LED-typ (alla)
    T-1,3 mm
  • Total diameter
    4.7 mm
  • Total höjd
    9.5 mm
LED med distans 0.187 in 0.500 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10365434

Prisintervall
1,3959 kr - 1,1306 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Form
    Rund
  • Kompatibel LED-typ (alla)
    T-1,3 mm
  • Total diameter
    4.7 mm
  • Total höjd
    12.7 mm
LED med distans 3.6 mm 12.7 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10110188

Prisintervall
0,8839 kr - 0,5798 kr

Lagernivåer
810 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Form
    Rund
  • Kompatibel LED-typ (alla)
    T-1,3 mm
  • Total diameter
    3.6 mm
  • Total höjd
    12.7 mm
LED med distans 3.6 mm 19.1 mm Nylon UL94 V-0 Naturfärgad

10110119

Prisintervall
1,0165 kr - 0,667 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Form
    Rund
  • Kompatibel LED-typ (alla)
    T-1,3 mm
  • Total diameter
    3.6 mm
  • Total höjd
    19.1 mm
LED med distans 3.6 mm 4.8 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10110140

Prisintervall
0,8839 kr - 0,5798 kr

Lagernivåer
4456 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Form
    Rund
  • Kompatibel LED-typ (alla)
    T-1,3 mm
  • Total diameter
    3.6 mm
  • Total höjd
    4.8 mm
LED med distans 4.0 mm 9.5 mm PVC UL94 V-0 Svart

10110065

Prisintervall
1,1935 kr - 1,1935 kr

Lagernivåer
29932 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Form
    Rund
  • Kompatibel LED-typ (alla)
    T-1,3 mm
  • Total diameter
    4.0 mm
  • Total höjd
    9.5 mm
LED med distans 4.8 mm 22.2 mm PVC UL94 V-0 Svart

10110225

Prisintervall
1,5511 kr - 1,3616 kr

Lagernivåer
2834 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Form
    Rund
  • Kompatibel LED-typ (alla)
    T-1 3/4,5 mm
  • Total diameter
    4.8 mm
  • Total höjd
    22.2 mm
Avståndshållare hona mot hona Cylindrisk M5 25.0 mm

10368688

Prisintervall
12,1509 kr - 8,7038 kr

Lagernivåer
568 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Form
    Cylindrisk
  • Total diameter
    10.0 mm
  • Total höjd
    25.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
LED med distans 0.200 in 0.250 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10110485

Prisintervall
3,1885 kr - 2,7864 kr

Lagernivåer
1000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Form
    Rund
  • Kompatibel LED-typ (alla)
    T-1 3/4,5 mm
  • Total diameter
    5.1 mm
  • Total höjd
    6.4 mm
LED med distans 0.200 in 0.340 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10110522

Prisintervall
3,1885 kr - 2,7864 kr

Lagernivåer
2000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Form
    Rund
  • Kompatibel LED-typ (alla)
    T-1 3/4,5 mm
  • Total diameter
    5.1 mm
  • Total höjd
    8.6 mm
LED med distans 0.200 in 0.420 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10110560

Prisintervall
3,3321 kr - 3,0736 kr

Lagernivåer
116 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Form
    Rund
  • Kompatibel LED-typ (alla)
    T-1 3/4,5 mm
  • Total diameter
    5.1 mm
  • Total höjd
    10.7 mm
LED med distans 6.0 mm 9.5 mm Nylon UL94 V-0 Naturfärgad

10638934


Lagernivåer
2000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Form
    Rund
  • Kompatibel LED-typ (alla)
    T-1 3/4,5 mm
  • Total diameter
    6.0 mm
  • Total höjd
    9.5 mm
LED med distans 4.0 mm 19.1 mm PVC UL94 V-0 Svart

10110027

Prisintervall
1,2782 kr - 1,2782 kr

Lagernivåer
920 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Form
    Rund
  • Kompatibel LED-typ (alla)
    T-1,3 mm
  • Total diameter
    4.0 mm
  • Total höjd
    19.1 mm
LED med distans 9.5 mm PVC UL94 V-0 Svart

10320969

Prisintervall
3,1029 kr - 3,1029 kr

Lagernivåer
1000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Form
    Kvadratisk
  • Kompatibel LED-typ (alla)
    T-1,3 mm
  • Total höjd
    9.5 mm
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-0
LED med distans 4.8 mm 12.7 mm PVC UL94 V-0 Svart

10110263

Prisintervall
1,4314 kr - 1,4314 kr

Lagernivåer
562 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Form
    Rund
  • Kompatibel LED-typ (alla)
    T-1 3/4,5 mm
  • Total diameter
    4.8 mm
  • Total höjd
    12.7 mm
LED med distans 0.200 in 0.180 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10110447

Prisintervall
2,8582 kr - 2,4991 kr

Lagernivåer
1765 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Form
    Rund
  • Kompatibel LED-typ (alla)
    T-1 3/4,5 mm
  • Total diameter
    5.1 mm
  • Total höjd
    4.6 mm
LED med distans 0.200 in 0.320 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10110515

Prisintervall
3,1885 kr - 2,9443 kr

Lagernivåer
4000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Form
    Rund
  • Kompatibel LED-typ (alla)
    T-1 3/4,5 mm
  • Total diameter
    5.1 mm
  • Total höjd
    8.1 mm
LED med distans 0.200 in 0.400 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10110553

Prisintervall
3,3321 kr - 3,0736 kr

Lagernivåer
3917 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Form
    Rund
  • Kompatibel LED-typ (alla)
    T-1 3/4,5 mm
  • Total diameter
    5.1 mm
  • Total höjd
    10.2 mm
LED med distans 0.200 in 0.500 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10110591

Prisintervall
3,5189 kr - 3,246 kr

Lagernivåer
170 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Form
    Rund
  • Kompatibel LED-typ (alla)
    T-1 3/4,5 mm
  • Total diameter
    5.1 mm
  • Total höjd
    12.7 mm