Meny Sök

LED med distans 0.200 in 0.400 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

Rund massiv distans för 5 mm (T1 3/4) LED. Isolerar mot terminaler skyddar mot böjning.
Essentra artikelnummer:

10110553

Tillverkarens artikelnummer:

LEDS2M-400-01

3917 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 4999 3,4321 kr
5000 + 3,1658 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

3 432,10 kr

1000 x 3,4321 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Naturfärgad
Form Rund
Kompatibel LED-typ (alla) T-1 3/4,5 mm
Total diameter 5.1 mm
Total höjd 10.2 mm
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss