Meny Sök

LED-distanser – Runda, metriska distanser

I lager

LED-distanserna finns i tre olika typer för att hålla både T-1 och T-1 3/4 lysdioder. De ger höjdkontroll och skyddar och stabiliserar komponentbenen. De har en självfasthållande funktion för automatisk isättning och förmontering

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
78 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Kompatibel LED-typ (alla) Total diameter Total höjd Köp
1,7501 kr - 1,7501 kr 2740 I lager
T-1,3 mm
4.8 mm
21.0 mm
1,1855 kr - 1,1855 kr 31418 I lager
T-1,3 mm
4.8 mm
9.0 mm
0,9377 kr - 0,9377 kr 2000 I lager
T-1 3/4,5 mm
6.5 mm
2.0 mm
1,245 kr - 1,245 kr 5341 I lager
T-1 3/4,5 mm
6.5 mm
8.0 mm
1,3412 kr - 1,3412 kr Fråga angående leveranstidhär
T-1 3/4,5 mm
5.1 mm
10.0 mm
0,938 kr - 0,938 kr 710 I lager
T-1,3 mm
4.8 mm
3.0 mm
1,3724 kr - 1,3724 kr 1005 I lager
T-1 3/4,5 mm
5.1 mm
14.0 mm
1,4046 kr - 1,4046 kr 2980 I lager
T-1 3/4,5 mm
5.1 mm
24.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
T-1 3/4,5 mm
5.1 mm
29.0 mm
1,8278 kr - 1,8278 kr 2000 I lager
T-1 3/4,5 mm
5.1 mm
28.0 mm
1,2999 kr - 1,2999 kr 1000 I lager
T-1,3 mm
4.8 mm
11.0 mm
1,3304 kr - 1,3304 kr 2017 I lager
T-1,3 mm
4.8 mm
12.0 mm
1,7325 kr - 1,7325 kr Fråga angående leveranstidhär
T-1 3/4,5 mm
5.1 mm
20.0 mm
1,6714 kr - 1,6714 kr 1000 I lager
T-1 3/4,5 mm
5.1 mm
18.0 mm
1,4268 kr - 1,4268 kr 3000 I lager
T-1 3/4,5 mm
5.1 mm
25.0 mm
1,0355 kr - 1,0355 kr 2000 I lager
T-1 3/4,5 mm
5.1 mm
5.0 mm
1,5668 kr - 1,5668 kr 1001 I lager
T-1 3/4,5 mm
5.1 mm
15.0 mm
1,8258 kr - 1,8258 kr 2400 I lager
T-1,3 mm
4.8 mm
22.0 mm
1,8558 kr - 1,8558 kr 10393 I lager
T-1,3 mm
4.8 mm
23.0 mm
1,5088 kr - 1,5088 kr Fråga angående leveranstidhär
T-1,3 mm
4.8 mm
16.0 mm
  • av 4
LED med distans 4.8 mm 21.0 mm PVC UL94 V-0 Svart

10109687

Prisintervall
1,7501 kr - 1,7501 kr

Lagernivåer
2740 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Form
    Rund
  • Kompatibel LED-typ (alla)
    T-1,3 mm
  • Total diameter
    4.8 mm
LED med distans 4.8 mm 9.0 mm PVC UL94 V-0 Svart

10109564

Prisintervall
1,1855 kr - 1,1855 kr

Lagernivåer
31418 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Form
    Rund
  • Kompatibel LED-typ (alla)
    T-1,3 mm
  • Total diameter
    4.8 mm
LED med distans 6.5 mm 2.0 mm PVC UL94 V-0 Svart

10109762

Prisintervall
0,9377 kr - 0,9377 kr

Lagernivåer
2000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Form
    Rund
  • Kompatibel LED-typ (alla)
    T-1 3/4,5 mm
  • Total diameter
    6.5 mm
LED med distans 6.5 mm 8.0 mm PVC UL94 V-0 Svart

10109823

Prisintervall
1,245 kr - 1,245 kr

Lagernivåer
5341 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Form
    Rund
  • Kompatibel LED-typ (alla)
    T-1 3/4,5 mm
  • Total diameter
    6.5 mm
LED med distans 5.1 mm 10.0 mm PVC UL94 V-0 Svart

10109328

Prisintervall
1,3412 kr - 1,3412 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Form
    Rund
  • Kompatibel LED-typ (alla)
    T-1 3/4,5 mm
  • Total diameter
    5.1 mm
LED med distans 4.8 mm 3.0 mm PVC UL94 V-0 Svart

10109502

Prisintervall
0,938 kr - 0,938 kr

Lagernivåer
710 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Form
    Rund
  • Kompatibel LED-typ (alla)
    T-1,3 mm
  • Total diameter
    4.8 mm
LED med distans 5.1 mm 14.0 mm PVC UL94 V-0 Svart

10109366

Prisintervall
1,3724 kr - 1,3724 kr

Lagernivåer
1005 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Form
    Rund
  • Kompatibel LED-typ (alla)
    T-1 3/4,5 mm
  • Total diameter
    5.1 mm
LED med distans 5.1 mm 24.0 mm PVC UL94 V-0 Svart

10109458

Prisintervall
1,4046 kr - 1,4046 kr

Lagernivåer
2980 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Form
    Rund
  • Kompatibel LED-typ (alla)
    T-1 3/4,5 mm
  • Total diameter
    5.1 mm
LED med distans 5.1 mm 29.0 mm PVC UL94 V-0 Svart

10478189


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Form
    Rund
  • Kompatibel LED-typ (alla)
    T-1 3/4,5 mm
  • Total diameter
    5.1 mm
LED med distans 5.1 mm 28.0 mm PVC UL94 V-0 Svart

10109489

Prisintervall
1,8278 kr - 1,8278 kr

Lagernivåer
2000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Form
    Rund
  • Kompatibel LED-typ (alla)
    T-1 3/4,5 mm
  • Total diameter
    5.1 mm
LED med distans 4.8 mm 11.0 mm PVC UL94 V-0 Svart

10109588

Prisintervall
1,2999 kr - 1,2999 kr

Lagernivåer
1000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Form
    Rund
  • Kompatibel LED-typ (alla)
    T-1,3 mm
  • Total diameter
    4.8 mm
LED med distans 4.8 mm 12.0 mm PVC UL94 V-0 Svart

10109595

Prisintervall
1,3304 kr - 1,3304 kr

Lagernivåer
2017 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Form
    Rund
  • Kompatibel LED-typ (alla)
    T-1,3 mm
  • Total diameter
    4.8 mm
LED med distans 5.1 mm 20.0 mm PVC UL94 V-0 Svart

10109410

Prisintervall
1,7325 kr - 1,7325 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Form
    Rund
  • Kompatibel LED-typ (alla)
    T-1 3/4,5 mm
  • Total diameter
    5.1 mm
LED med distans 5.1 mm 18.0 mm PVC UL94 V-0 Svart

10109403

Prisintervall
1,6714 kr - 1,6714 kr

Lagernivåer
1000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Form
    Rund
  • Kompatibel LED-typ (alla)
    T-1 3/4,5 mm
  • Total diameter
    5.1 mm
LED med distans 5.1 mm 25.0 mm PVC UL94 V-0 Svart

10109465

Prisintervall
1,4268 kr - 1,4268 kr

Lagernivåer
3000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Form
    Rund
  • Kompatibel LED-typ (alla)
    T-1 3/4,5 mm
  • Total diameter
    5.1 mm
LED med distans 5.1 mm 5.0 mm PVC UL94 V-0 Svart

10109281

Prisintervall
1,0355 kr - 1,0355 kr

Lagernivåer
2000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Form
    Rund
  • Kompatibel LED-typ (alla)
    T-1 3/4,5 mm
  • Total diameter
    5.1 mm
LED med distans 5.1 mm 15.0 mm PVC UL94 V-0 Svart

10109373

Prisintervall
1,5668 kr - 1,5668 kr

Lagernivåer
1001 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Form
    Rund
  • Kompatibel LED-typ (alla)
    T-1 3/4,5 mm
  • Total diameter
    5.1 mm
LED med distans 4.8 mm 22.0 mm PVC UL94 V-0 Svart

10109694

Prisintervall
1,8258 kr - 1,8258 kr

Lagernivåer
2400 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Form
    Rund
  • Kompatibel LED-typ (alla)
    T-1,3 mm
  • Total diameter
    4.8 mm
LED med distans 4.8 mm 23.0 mm PVC UL94 V-0 Svart

10109700

Prisintervall
1,8558 kr - 1,8558 kr

Lagernivåer
10393 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Form
    Rund
  • Kompatibel LED-typ (alla)
    T-1,3 mm
  • Total diameter
    4.8 mm
LED med distans 4.8 mm 16.0 mm PVC UL94 V-0 Svart

10109632

Prisintervall
1,5088 kr - 1,5088 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Form
    Rund
  • Kompatibel LED-typ (alla)
    T-1,3 mm
  • Total diameter
    4.8 mm