Meny Sök

Låsmuttrar för kabelgenomföringar

I lager

Låsmuttrar för kabelförskruvningar finns som tillbehör för sortimentets alla kabelgenomföringar av nylon och mässing.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
35 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Gängstorlek Material Bredd över plana ytor Tjocklek Köp
8,8812 kr - 9,8982 kr Fråga angående leveranstidhär
1/2
Mässing;Neopren
24.0 mm
4.5 mm
7,1148 kr - 8,2401 kr 22 I lager
M20
Mässing
24.0 mm
3.0 mm
103,4553 kr - 105,5567 kr Fråga angående leveranstidhär
M40
Mässing
46.0 mm
6.5 mm
15,8293 kr - 18,1963 kr 249 I lager
M12
Mässing
15.0 mm
4.7 mm
81,3094 kr - 82,9258 kr Fråga angående leveranstidhär
M32
Mässing
36.0 mm
5.7 mm
4,4703 kr - 5,1926 kr 374 I lager
M12
Mässing
15.0 mm
2.8 mm
13,9209 kr - 15,9772 kr 250 I lager
M32
Mässing
36.0 mm
4.0 mm
24,6316 kr - 28,256 kr 200 I lager
M40
Mässing
46.0 mm
5.0 mm
10,1552 kr - 11,7462 kr 433 I lager
M25
Mässing
30.0 mm
3.5 mm
5,6804 kr - 6,5832 kr 498 I lager
M16
Mässing
19.0 mm
2.8 mm
22,8563 kr - 26,1849 kr 393 I lager
M20
Mässing
24.0 mm
4.7 mm
26,8506 kr - 30,9189 kr 598 I lager
M25
Mässing
30.0 mm
5.2 mm
17,6889 kr - 20,4153 kr 525 I lager
M16
Mässing
19.0 mm
4.7 mm
5,3482 kr - 5,3482 kr Fråga angående leveranstidhär
PG 9
Glass Filled Nylon 6
22.0 mm
5.0 mm
15,5132 kr - 19,65 kr Fråga angående leveranstidhär
M25
Mässing
29.0 mm
3.5 mm
  • av 2
Låsmutter för PE 1/2 24.0 mm Mässing;Neopren Naturfärgad

10267967

Prisintervall
9,8982 kr - 8,8812 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Tjocklek
    4.5 mm
  • Bredd över plana ytor
    24.0 mm
  • Gängstorlek
    1/2
  • Material
    Mässing;Neopren
Låsmutter för PE M20 24.0 mm Mässing Naturfärgad

10302781

Prisintervall
8,2401 kr - 7,1148 kr

Lagernivåer
22 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Tjocklek
    3.0 mm
  • Bredd över plana ytor
    24.0 mm
  • Gängstorlek
    M20
  • Material
    Mässing
EMC tandad låsmutter M40 46.0 mm Mässing Naturfärgad

10640616

Prisintervall
105,5567 kr - 103,4553 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Tjocklek
    6.5 mm
  • Bredd över plana ytor
    46.0 mm
  • Gängstorlek
    M40
  • Material
    Mässing
EMC tandad låsmutter M12 15.0 mm Mässing Naturfärgad

10302828

Prisintervall
18,1963 kr - 15,8293 kr

Lagernivåer
249 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Tjocklek
    4.7 mm
  • Bredd över plana ytor
    15.0 mm
  • Gängstorlek
    M12
  • Material
    Mässing
EMC tandad låsmutter M32 36.0 mm Mässing Naturfärgad

10640067

Prisintervall
82,9258 kr - 81,3094 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Tjocklek
    5.7 mm
  • Bredd över plana ytor
    36.0 mm
  • Gängstorlek
    M32
  • Material
    Mässing
Låsmutter för PE M12 15.0 mm Mässing Naturfärgad

10302767

Prisintervall
5,1926 kr - 4,4703 kr

Lagernivåer
374 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Tjocklek
    2.8 mm
  • Bredd över plana ytor
    15.0 mm
  • Gängstorlek
    M12
  • Material
    Mässing
Låsmutter för PE M32 36.0 mm Mässing Naturfärgad

10302804

Prisintervall
15,9772 kr - 13,9209 kr

Lagernivåer
250 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Tjocklek
    4.0 mm
  • Bredd över plana ytor
    36.0 mm
  • Gängstorlek
    M32
  • Material
    Mässing
Låsmutter för PE M40 46.0 mm Mässing Naturfärgad

10302811

Prisintervall
28,256 kr - 24,6316 kr

Lagernivåer
200 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Tjocklek
    5.0 mm
  • Bredd över plana ytor
    46.0 mm
  • Gängstorlek
    M40
  • Material
    Mässing
Låsmutter för PE M25 30.0 mm Mässing Naturfärgad

10302798

Prisintervall
11,7462 kr - 10,1552 kr

Lagernivåer
433 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Tjocklek
    3.5 mm
  • Bredd över plana ytor
    30.0 mm
  • Gängstorlek
    M25
  • Material
    Mässing
Låsmutter för PE M16 19.0 mm Mässing Naturfärgad

10302774

Prisintervall
6,5832 kr - 5,6804 kr

Lagernivåer
498 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Tjocklek
    2.8 mm
  • Bredd över plana ytor
    19.0 mm
  • Gängstorlek
    M16
  • Material
    Mässing
EMC tandad låsmutter M20 24.0 mm Mässing Naturfärgad

10302842

Prisintervall
26,1849 kr - 22,8563 kr

Lagernivåer
393 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Tjocklek
    4.7 mm
  • Bredd över plana ytor
    24.0 mm
  • Gängstorlek
    M20
  • Material
    Mässing
EMC tandad låsmutter M25 30.0 mm Mässing Naturfärgad

10302859

Prisintervall
30,9189 kr - 26,8506 kr

Lagernivåer
598 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Tjocklek
    5.2 mm
  • Bredd över plana ytor
    30.0 mm
  • Gängstorlek
    M25
  • Material
    Mässing
EMC tandad låsmutter M16 19.0 mm Mässing Naturfärgad

10302835

Prisintervall
20,4153 kr - 17,6889 kr

Lagernivåer
525 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Tjocklek
    4.7 mm
  • Bredd över plana ytor
    19.0 mm
  • Gängstorlek
    M16
  • Material
    Mässing
Låsmutter för PE PG 9 22.0 mm Glass Filled Nylon 6 Svart

10152669

Prisintervall
5,3482 kr - 5,3482 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Tjocklek
    5.0 mm
  • Bredd över plana ytor
    22.0 mm
  • Gängstorlek
    PG 9
  • Material
    Glass Filled Nylon 6
Låsmutter för PE M25 29.0 mm Mässing Nickelpläterad

20117870

Prisintervall
19,65 kr - 15,5132 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Nickelpläterad
  • Tjocklek
    3.5 mm
  • Bredd över plana ytor
    29.0 mm
  • Gängstorlek
    M25
  • Material
    Mässing