Meny Sök

Låsmutter för PE M40 46.0 mm Mässing Naturfärgad

This flat lock nut is made of nickel plated brass. The lock nut is ordered separately from the cable gland. It is suitable for M40 x 1.5 thread.
Essentra artikelnummer:

10302811

Tillverkarens artikelnummer:

551232

200 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
10 - 249 27,433 kr
250 + 23,9141 kr
Standardförpackning: 10

Beställ i flerpack med 10

Totalpris:

274,33 kr

10 x 27,433 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Naturfärgad
Tjocklek 5.0 mm
Bredd över plana ytor 46.0 mm
Gängstorlek M40
Material Mässing
Commodity Code 7419809099

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss