Meny Sök

Låsmutter för PE M32 36.0 mm Mässing Naturfärgad

This flat lock nut is made of nickel plated brass. The lock nut is ordered separately from the cable gland. It is suitable for M32 x 1.5 thread.
Essentra artikelnummer:

10302804

Tillverkarens artikelnummer:

551231

250 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
25 - 249 15,5119 kr
250 + 13,5154 kr
Standardförpackning: 25

Beställ i flerpack med 25

Totalpris:

387,80 kr

25 x 15,5119 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Naturfärgad
Tjocklek 4.0 mm
Bredd över plana ytor 36.0 mm
Gängstorlek M32
Material Mässing
Commodity Code 7419809099

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss