Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Låsmuttrar för kabelförskruvningar finns som tillbehör för sortimentets alla kabelgenomföringar av nylon och mässing.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Gängstorlek | Material | Bredd över plana ytor | Tjocklek | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,6804 kr - 6,5832 kr | 498 I lager |
M16
|
Mässing
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
||
| 4,4703 kr - 5,1926 kr | 374 I lager |
M12
|
Mässing
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
||
| 13,9209 kr - 15,9772 kr | 250 I lager |
M32
|
Mässing
|
1.417 in
36.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 24,6316 kr - 28,256 kr | 200 I lager |
M40
|
Mässing
|
1.811 in
46.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 22,8563 kr - 26,1849 kr | 393 I lager |
M20
|
Mässing
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
||
| 7,1148 kr - 8,2401 kr | 22 I lager |
M20
|
Mässing
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 103,4553 kr - 105,5567 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M40
|
Mässing
|
1.811 in
46.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 15,8293 kr - 18,1963 kr | 249 I lager |
M12
|
Mässing
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
||
| 81,3094 kr - 82,9258 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M32
|
Mässing
|
1.417 in
36.0 mm
|
0.224 in
5.7 mm
|
||
| 10,1552 kr - 11,7462 kr | 383 I lager |
M25
|
Mässing
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| 26,8506 kr - 30,9189 kr | 598 I lager |
M25
|
Mässing
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
||
| 17,6889 kr - 20,4153 kr | 525 I lager |
M16
|
Mässing
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
||
| 4,1233 kr - 4,62 kr | 19898 I lager |
PG 7
|
Mässing;Neopren
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 4,8437 kr - 5,3996 kr | 11557 I lager |
PG16
|
Mässing;Neopren
|
0.965 in
24.5 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| 38,2613 kr - 42,8508 kr | 1681 I lager |
PG 42
|
Mässing;Neopren
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 6,4043 kr - 7,1946 kr | 2 I lager |
PG 9
|
Mässing;Neopren
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 8,0856 kr - 8,2513 kr | Fråga angående leveranstidhär |
PG 21
|
Mässing;Neopren
|
1.28 in
32.5 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| 47,0946 kr - 52,9606 kr | Fråga angående leveranstidhär |
PG48
|
Mässing;Neopren
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 20,5904 kr - 23,1616 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M32
|
Mässing;Neopren
|
1.417 in
36.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 6,0456 kr - 6,7489 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3/8
|
Mässing;Neopren
|
0.768 in
19.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm