Denna serie låsande skruvar har skalle med sexkantsspår. Sexkantsspår är idealiska för precisionsmontering och perfekta där mindre yta är tillgänglig.
De utgör en perfekt fastsättningslösning för paneler med ogängade hål. Används för att följa maskindirektivet 2006/42/EG – generellt, ISO 4762. Låsande skruvar används vanligen tillsammans med gängade låsbrickor (säljs separat).
De här skruvarna är tillverkade av rostfritt stål som ger bra motståndskraft mot korrosion och god bearbetbarhet. Vi har en grupp skruvar med svärtad finish och andra utan. Materialet är ett populärt val för bygg- och fordonstillämpningar.
Observera: De här skruvarna har mindre skaftdiameter och ska inte dras åt ända till det rekommenderade vridmomentet för en motsvarande med den visade gängstorleken.
Material: Titan G5, Titan G2, Svärtat rostfritt 316, Svärtat rostfritt 303, 316 Rostfritt stål, 303 Rostfritt stål Serienummer: SRP0154A2
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | d1 | d2 a012 | Material | d4 min | l10 25 | d3 max | d2 a012 | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73,3772 kr - 86,3346 kr | 111 I lager |
M16
|
20.0
|
303 Rostfritt stål
|
17.5
|
40.0
|
24.0
|
12.0
|
||
| 100,9915 kr - 118,8105 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M16
|
20.0
|
303 Rostfritt stål
|
17.5
|
80.0
|
24.0
|
12.0
|
||
| 106,2342 kr - 151,7705 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M20
|
25.0
|
303 Rostfritt stål
|
22.0
|
100.0
|
30.0
|
16.0
|
||
| 26,2753 kr - 37,5435 kr | 900 I lager |
M2.5
|
3.0
|
303 Rostfritt stål
|
2.8
|
12.0
|
4.5
|
1.8
|
||
| 29,6537 kr - 42,3639 kr | 649 I lager |
M4
|
6.0
|
303 Rostfritt stål
|
4.5
|
10.0
|
7.0
|
2.8
|
||
| 114,6699 kr - 134,9094 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M16
|
20.0
|
303 Rostfritt stål
|
17.5
|
100.0
|
24.0
|
12.0
|
||
| 25,6264 kr - 36,6062 kr | 338 I lager |
M2.5
|
3.0
|
303 Rostfritt stål
|
2.8
|
8.0
|
4.5
|
1.8
|
||
| 29,8391 kr - 42,6317 kr | 190 I lager |
M8
|
10.0
|
303 Rostfritt stål
|
8.5
|
25.0
|
13.0
|
6.0
|
||
| 34,9891 kr - 49,9859 kr | 100 I lager |
M8
|
10.0
|
303 Rostfritt stål
|
8.5
|
45.0
|
13.0
|
6.0
|
||
| 25,4204 kr - 36,3075 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M3
|
4.5
|
303 Rostfritt stål
|
3.5
|
8.0
|
5.5
|
2.0
|
||
| 70,3902 kr - 100,5589 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M20
|
25.0
|
303 Rostfritt stål
|
22.0
|
40.0
|
30.0
|
16.0
|
||
| 30,2923 kr - 43,2703 kr | 94 I lager |
M6
|
7.5
|
303 Rostfritt stål
|
6.5
|
35.0
|
10.0
|
4.2
|
||
| 31,8064 kr - 45,4436 kr | 94 I lager |
M4
|
6.0
|
303 Rostfritt stål
|
4.5
|
25.0
|
7.0
|
2.8
|
||
| 33,4235 kr - 47,7508 kr | 90 I lager |
M4
|
6.0
|
303 Rostfritt stål
|
4.5
|
40.0
|
7.0
|
2.8
|
||
| 26,0178 kr - 37,1727 kr | 200 I lager |
M3
|
4.5
|
303 Rostfritt stål
|
3.5
|
12.0
|
5.5
|
2.0
|
||
| 33,6398 kr - 48,0495 kr | 68 I lager |
M8
|
10.0
|
303 Rostfritt stål
|
8.5
|
40.0
|
13.0
|
6.0
|
||
| 42,1373 kr - 60,1932 kr | 80 I lager |
M10
|
12.5
|
303 Rostfritt stål
|
10.6
|
35.0
|
16.0
|
7.5
|
||
| 45,2994 kr - 64,7046 kr | 100 I lager |
M10
|
12.5
|
303 Rostfritt stål
|
10.6
|
45.0
|
16.0
|
7.5
|
||
| 42,9922 kr - 61,4189 kr | 100 I lager |
M12
|
15.0
|
303 Rostfritt stål
|
13.2
|
25.0
|
18.0
|
8.0
|
||
| 31,2296 kr - 44,6093 kr | 200 I lager |
M6
|
7.5
|
303 Rostfritt stål
|
6.5
|
40.0
|
10.0
|
4.2
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta