Denna serie låsande skruvar har skalle med sexkantsspår. Sexkantsspår är idealiska för precisionsmontering och perfekta där mindre yta är tillgänglig.
De utgör en perfekt fastsättningslösning för paneler med ogängade hål. Används för att följa maskindirektivet 2006/42/EG – generellt, ISO 4762. Låsande skruvar används vanligen tillsammans med gängade låsbrickor (säljs separat).
De här skruvarna är tillverkade av rostfritt stål som ger bra motståndskraft mot korrosion och god bearbetbarhet. Vi har en grupp skruvar med svärtad finish och andra utan. Materialet är ett populärt val för bygg- och fordonstillämpningar.
Observera: De här skruvarna har mindre skaftdiameter och ska inte dras åt ända till det rekommenderade vridmomentet för en motsvarande med den visade gängstorleken.
Material: Titan G5, Titan G2, Svärtat rostfritt 316, Svärtat rostfritt 303, 316 Rostfritt stål, 303 Rostfritt stål Serienummer: SRP0154A2
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | d1 | d2 a012 | Material | d4 min | l10 25 | d3 max | d2 a012 | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122,6103 kr - 175,1575 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M20
|
25.0
|
Svärtat rostfritt 316
|
22.0
|
60.0
|
30.0
|
16.0
|
||
| 134,8712 kr - 192,6733 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M20
|
25.0
|
Svärtat rostfritt 316
|
22.0
|
40.0
|
30.0
|
16.0
|
||
| 157,9978 kr - 225,7112 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M16
|
20.0
|
Titan G2
|
17.5
|
50.0
|
24.0
|
12.0
|
||
| 252,669 kr - 360,9557 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M20
|
25.0
|
Titan G2
|
22.0
|
120.0
|
30.0
|
16.0
|
||
| 164,2986 kr - 234,7124 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M16
|
20.0
|
Titan G2
|
17.5
|
60.0
|
24.0
|
12.0
|
||
| 230,5764 kr - 329,3949 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M20
|
25.0
|
Titan G2
|
22.0
|
100.0
|
30.0
|
16.0
|
||
| 41,6329 kr - 59,4756 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
10.0
|
Svärtat rostfritt 316
|
8.5
|
60.0
|
13.0
|
6.0
|
||
| 113,1825 kr - 161,6895 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M20
|
25.0
|
316 Rostfritt stål
|
22.0
|
60.0
|
30.0
|
16.0
|
||
| 81,8183 kr - 116,8833 kr | 50 I lager |
M16
|
20.0
|
316 Rostfritt stål
|
17.5
|
40.0
|
24.0
|
12.0
|
||
| 16,217 kr - 23,1674 kr | 190 I lager |
M2.5
|
3.0
|
Svärtat rostfritt 316
|
2.8
|
12.0
|
4.5
|
1.8
|
||
| 71,0631 kr - 101,5188 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M12
|
15.0
|
Svärtat rostfritt 316
|
13.2
|
40.0
|
18.0
|
8.0
|
||
| 81,0328 kr - 115,761 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M10
|
12.5
|
Svärtat rostfritt 316
|
10.6
|
60.0
|
16.0
|
7.5
|
||
| 55,3511 kr - 79,0729 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M10
|
12.5
|
Svärtat rostfritt 316
|
10.6
|
25.0
|
16.0
|
7.5
|
||
| 81,0328 kr - 115,761 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M10
|
12.5
|
Svärtat rostfritt 316
|
10.6
|
80.0
|
16.0
|
7.5
|
||
| 40,5961 kr - 57,9944 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
10.0
|
Svärtat rostfritt 316
|
8.5
|
20.0
|
13.0
|
6.0
|
||
| 25,2562 kr - 36,0803 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M4
|
6.0
|
Svärtat rostfritt 316
|
4.5
|
40.0
|
7.0
|
2.8
|
||
| 172,1366 kr - 245,9095 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M20
|
25.0
|
316 Rostfritt stål
|
22.0
|
120.0
|
30.0
|
16.0
|
||
| 59,977 kr - 85,6814 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M12
|
15.0
|
316 Rostfritt stål
|
13.2
|
25.0
|
18.0
|
8.0
|
||
| 40,5961 kr - 57,9944 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
10.0
|
Svärtat rostfritt 316
|
8.5
|
16.0
|
13.0
|
6.0
|
||
| 22,8635 kr - 32,6623 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M3
|
4.5
|
Titan G2
|
3.5
|
25.0
|
5.5
|
2.0
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta