Denna serie låsande skruvar har skalle med sexkantsspår. Sexkantsspår är idealiska för precisionsmontering och perfekta där mindre yta är tillgänglig.
De utgör en perfekt fastsättningslösning för paneler med ogängade hål. Används för att följa maskindirektivet 2006/42/EG – generellt, ISO 4762. Låsande skruvar används vanligen tillsammans med gängade låsbrickor (säljs separat).
De här skruvarna är tillverkade av rostfritt stål som ger bra motståndskraft mot korrosion och god bearbetbarhet. Vi har en grupp skruvar med svärtad finish och andra utan. Materialet är ett populärt val för bygg- och fordonstillämpningar.
Observera: De här skruvarna har mindre skaftdiameter och ska inte dras åt ända till det rekommenderade vridmomentet för en motsvarande med den visade gängstorleken.
Material: Titan G5, Titan G2, Svärtat rostfritt 316, Svärtat rostfritt 303, 316 Rostfritt stål, 303 Rostfritt stål Serienummer: SRP0154A2
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | d1 | d2 a012 | Material | d4 min | l10 25 | d3 max | d2 a012 | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71,0631 kr - 101,5188 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M12
|
15.0
|
Svärtat rostfritt 316
|
13.2
|
40.0
|
18.0
|
8.0
|
||
| 26,3197 kr - 37,5995 kr | 359 I lager |
M3
|
4.5
|
Titan G5
|
3.5
|
25.0
|
5.5
|
2.0
|
||
| 40,5961 kr - 57,9944 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
10.0
|
Svärtat rostfritt 316
|
8.5
|
16.0
|
13.0
|
6.0
|
||
| 63,6457 kr - 90,9226 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M12
|
15.0
|
Svärtat rostfritt 316
|
13.2
|
25.0
|
18.0
|
8.0
|
||
| 55,3511 kr - 79,0729 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M10
|
12.5
|
Svärtat rostfritt 316
|
10.6
|
20.0
|
16.0
|
7.5
|
||
| 25,2562 kr - 36,0803 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M4
|
6.0
|
Svärtat rostfritt 316
|
4.5
|
40.0
|
7.0
|
2.8
|
||
| 41,0747 kr - 58,678 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
10.0
|
Svärtat rostfritt 316
|
8.5
|
35.0
|
13.0
|
6.0
|
||
| 24,7245 kr - 35,3207 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M5
|
7.5
|
Svärtat rostfritt 316
|
5.5
|
12.0
|
8.5
|
3.7
|
||
| 71,0631 kr - 101,5188 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M12
|
15.0
|
Svärtat rostfritt 316
|
13.2
|
45.0
|
18.0
|
8.0
|
||
| 75,7688 kr - 108,2411 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M12
|
15.0
|
Svärtat rostfritt 316
|
13.2
|
80.0
|
18.0
|
8.0
|
||
| 81,0328 kr - 115,761 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M10
|
12.5
|
Svärtat rostfritt 316
|
10.6
|
60.0
|
16.0
|
7.5
|
||
| 55,3511 kr - 79,0729 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M10
|
12.5
|
Svärtat rostfritt 316
|
10.6
|
25.0
|
16.0
|
7.5
|
||
| 61,6519 kr - 88,0741 kr | 146 I lager |
M10
|
12.5
|
Svärtat rostfritt 316
|
10.6
|
30.0
|
16.0
|
7.5
|
||
| 67,3146 kr - 96,1637 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M12
|
15.0
|
316 Rostfritt stål
|
13.2
|
45.0
|
18.0
|
8.0
|
||
| 113,1825 kr - 161,6895 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M20
|
25.0
|
316 Rostfritt stål
|
22.0
|
60.0
|
30.0
|
16.0
|
||
| 81,8183 kr - 116,8833 kr | 50 I lager |
M16
|
20.0
|
316 Rostfritt stål
|
17.5
|
40.0
|
24.0
|
12.0
|
||
| 40,5961 kr - 57,9944 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
10.0
|
Svärtat rostfritt 316
|
8.5
|
20.0
|
13.0
|
6.0
|
||
| 109,1478 kr - 155,9254 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M16
|
20.0
|
316 Rostfritt stål
|
17.5
|
80.0
|
24.0
|
12.0
|
||
| 41,6329 kr - 59,4756 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
10.0
|
Svärtat rostfritt 316
|
8.5
|
50.0
|
13.0
|
6.0
|
||
| 172,1366 kr - 245,9095 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M20
|
25.0
|
316 Rostfritt stål
|
22.0
|
120.0
|
30.0
|
16.0
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta