Meny Sök

Låsande skruvar – Med skalle

I lager

Denna serie låsande skruvar har skalle med sexkantsspår. Sexkantsspår är idealiska för precisionsmontering och perfekta där mindre yta är tillgänglig.

De utgör en perfekt fastsättningslösning för paneler med ogängade hål. Används för att följa maskindirektivet 2006/42/EG – generellt, ISO 4762. Låsande skruvar används vanligen tillsammans med gängade låsbrickor (säljs separat).

De här skruvarna är tillverkade av rostfritt stål som ger bra motståndskraft mot korrosion och god bearbetbarhet. Vi har en grupp skruvar med svärtad finish och andra utan. Materialet är ett populärt val för bygg- och fordonstillämpningar.

Observera: De här skruvarna har mindre skaftdiameter och ska inte dras åt ända till det rekommenderade vridmomentet för en motsvarande med den visade gängstorleken.

  • En perfekt fastsättningslösning för paneler med ogängade hål.
  • Används för att följa maskindirektivet 2006/42/EG – generellt ISO 4762.
  • Materialet är ett populärt val för bygg- och fordonstillämpningar.
Material: Titan G5, Titan G2, Svärtat rostfritt 316, Svärtat rostfritt 303, 316 Rostfritt stål, 303 Rostfritt stål Serienummer: SRP0154A2

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
463 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d1 d2 a012 Material d4 min l10 25 d3 max d2 a012 Köp
130,16 kr - 185,9429 kr Fråga angående leveranstidhär
M20
25.0
316 Rostfritt stål
22.0
80.0
30.0
16.0
77,9222 kr - 111,3175 kr 33 I lager
M16
20.0
316 Rostfritt stål
17.5
35.0
24.0
12.0
41,0747 kr - 58,678 kr Fråga angående leveranstidhär
M6
7.5
Svärtat rostfritt 316
6.5
60.0
10.0
4.2
90,2047 kr - 128,8639 kr 38 I lager
M16
20.0
316 Rostfritt stål
17.5
50.0
24.0
12.0
70,0263 kr - 100,0376 kr Fråga angående leveranstidhär
M12
15.0
316 Rostfritt stål
13.2
50.0
18.0
8.0
76,8853 kr - 109,8362 kr 56 I lager
M16
20.0
316 Rostfritt stål
17.5
30.0
24.0
12.0
76,8853 kr - 109,8362 kr 48 I lager
M10
12.5
316 Rostfritt stål
10.6
60.0
16.0
7.5
15,4196 kr - 22,0279 kr Fråga angående leveranstidhär
M2.5
3.0
Svärtat rostfritt 316
2.8
5.0
4.5
1.8
16,217 kr - 23,1674 kr 190 I lager
M2.5
3.0
Svärtat rostfritt 316
2.8
12.0
4.5
1.8
31,6368 kr - 45,1955 kr Fråga angående leveranstidhär
M5
7.5
Svärtat rostfritt 316
5.5
40.0
8.5
3.7
120,0624 kr - 171,5179 kr Fråga angående leveranstidhär
M16
20.0
316 Rostfritt stål
17.5
100.0
24.0
12.0
24,9903 kr - 35,7005 kr 977 I lager
M4
6.0
316 Rostfritt stål
4.5
40.0
7.0
2.8
67,3146 kr - 96,1637 kr Fråga angående leveranstidhär
M12
15.0
316 Rostfritt stål
13.2
40.0
18.0
8.0
56,9846 kr - 81,4065 kr 42 I lager
M8
10.0
316 Rostfritt stål
8.5
80.0
13.0
6.0
64,7624 kr - 92,5176 kr Fråga angående leveranstidhär
M12
15.0
316 Rostfritt stål
13.2
35.0
18.0
8.0
52,081 kr - 74,4015 kr 182 I lager
M10
12.5
316 Rostfritt stål
10.6
20.0
16.0
7.5
98,4197 kr - 140,5995 kr Fråga angående leveranstidhär
M20
25.0
316 Rostfritt stål
22.0
40.0
30.0
16.0
77,0289 kr - 110,0413 kr Fråga angående leveranstidhär
M12
15.0
316 Rostfritt stål
13.2
60.0
18.0
8.0
85,9093 kr - 122,7275 kr 73 I lager
M16
20.0
316 Rostfritt stål
17.5
45.0
24.0
12.0
99,2251 kr - 141,7502 kr Fråga angående leveranstidhär
M16
20.0
316 Rostfritt stål
17.5
60.0
24.0
12.0
  • av 24
Låsskruv Skalle M20 16.0 316 Rostfritt stål

20185718

Prisintervall
185,9429 kr - 130,16 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M20
  • l10 25
    80.0
  • d2 a012
    16.0
  • d2 a012
    25.0
  • d3 max
    30.0
Låsskruv Skalle M16 12.0 316 Rostfritt stål

20185626

Prisintervall
111,3175 kr - 77,9222 kr

Lagernivåer
33 I lager
Egenskaper
  • d1
    M16
  • l10 25
    35.0
  • d2 a012
    12.0
  • d2 a012
    20.0
  • d3 max
    24.0
Låsskruv Skalle M6 4.2 Svärtat rostfritt 316

20185817

Prisintervall
58,678 kr - 41,0747 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M6
  • l10 25
    60.0
  • d2 a012
    4.2
  • d2 a012
    7.5
  • d3 max
    10.0
Låsskruv Skalle M16 12.0 316 Rostfritt stål

20185657

Prisintervall
128,8639 kr - 90,2047 kr

Lagernivåer
38 I lager
Egenskaper
  • d1
    M16
  • l10 25
    50.0
  • d2 a012
    12.0
  • d2 a012
    20.0
  • d3 max
    24.0
Låsskruv Skalle M12 8.0 316 Rostfritt stål

20185589

Prisintervall
100,0376 kr - 70,0263 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M12
  • l10 25
    50.0
  • d2 a012
    8.0
  • d2 a012
    15.0
  • d3 max
    18.0
Låsskruv Skalle M16 12.0 316 Rostfritt stål

20185619

Prisintervall
109,8362 kr - 76,8853 kr

Lagernivåer
56 I lager
Egenskaper
  • d1
    M16
  • l10 25
    30.0
  • d2 a012
    12.0
  • d2 a012
    20.0
  • d3 max
    24.0
Låsskruv Skalle M10 7.5 316 Rostfritt stål

20185527

Prisintervall
109,8362 kr - 76,8853 kr

Lagernivåer
48 I lager
Egenskaper
  • d1
    M10
  • l10 25
    60.0
  • d2 a012
    7.5
  • d2 a012
    12.5
  • d3 max
    16.0
Låsskruv Skalle M2.5 1.8 Svärtat rostfritt 316

20185749

Prisintervall
22,0279 kr - 15,4196 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M2.5
  • l10 25
    5.0
  • d2 a012
    1.8
  • d2 a012
    3.0
  • d3 max
    4.5
Låsskruv Skalle M2.5 1.8 Svärtat rostfritt 316

20185763

Prisintervall
23,1674 kr - 16,217 kr

Lagernivåer
190 I lager
Egenskaper
  • d1
    M2.5
  • l10 25
    12.0
  • d2 a012
    1.8
  • d2 a012
    3.0
  • d3 max
    4.5
Låsskruv Skalle M5 3.7 Svärtat rostfritt 316

20185794

Prisintervall
45,1955 kr - 31,6368 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M5
  • l10 25
    40.0
  • d2 a012
    3.7
  • d2 a012
    7.5
  • d3 max
    8.5
Låsskruv Skalle M16 12.0 316 Rostfritt stål

20185688

Prisintervall
171,5179 kr - 120,0624 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M16
  • l10 25
    100.0
  • d2 a012
    12.0
  • d2 a012
    20.0
  • d3 max
    24.0
Låsskruv Skalle M4 2.8 316 Rostfritt stål

20185381

Prisintervall
35,7005 kr - 24,9903 kr

Lagernivåer
977 I lager
Egenskaper
  • d1
    M4
  • l10 25
    40.0
  • d2 a012
    2.8
  • d2 a012
    6.0
  • d3 max
    7.0
Låsskruv Skalle M12 8.0 316 Rostfritt stål

20185565

Prisintervall
96,1637 kr - 67,3146 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M12
  • l10 25
    40.0
  • d2 a012
    8.0
  • d2 a012
    15.0
  • d3 max
    18.0
Låsskruv Skalle M8 6.0 316 Rostfritt stål

20185473

Prisintervall
81,4065 kr - 56,9846 kr

Lagernivåer
42 I lager
Egenskaper
  • d1
    M8
  • l10 25
    80.0
  • d2 a012
    6.0
  • d2 a012
    10.0
  • d3 max
    13.0
Låsskruv Skalle M12 8.0 316 Rostfritt stål

20185558

Prisintervall
92,5176 kr - 64,7624 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M12
  • l10 25
    35.0
  • d2 a012
    8.0
  • d2 a012
    15.0
  • d3 max
    18.0
Låsskruv Skalle M10 7.5 316 Rostfritt stål

20185480

Prisintervall
74,4015 kr - 52,081 kr

Lagernivåer
182 I lager
Egenskaper
  • d1
    M10
  • l10 25
    20.0
  • d2 a012
    7.5
  • d2 a012
    12.5
  • d3 max
    16.0
Låsskruv Skalle M20 16.0 316 Rostfritt stål

20185695

Prisintervall
140,5995 kr - 98,4197 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M20
  • l10 25
    40.0
  • d2 a012
    16.0
  • d2 a012
    25.0
  • d3 max
    30.0
Låsskruv Skalle M12 8.0 316 Rostfritt stål

20185596

Prisintervall
110,0413 kr - 77,0289 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M12
  • l10 25
    60.0
  • d2 a012
    8.0
  • d2 a012
    15.0
  • d3 max
    18.0
Låsskruv Skalle M16 12.0 316 Rostfritt stål

20185640

Prisintervall
122,7275 kr - 85,9093 kr

Lagernivåer
73 I lager
Egenskaper
  • d1
    M16
  • l10 25
    45.0
  • d2 a012
    12.0
  • d2 a012
    20.0
  • d3 max
    24.0
Låsskruv Skalle M16 12.0 316 Rostfritt stål

20185664

Prisintervall
141,7502 kr - 99,2251 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M16
  • l10 25
    60.0
  • d2 a012
    12.0
  • d2 a012
    20.0
  • d3 max
    24.0