Denna serie låsande skruvar har skalle med sexkantsspår. Sexkantsspår är idealiska för precisionsmontering och perfekta där mindre yta är tillgänglig.
De utgör en perfekt fastsättningslösning för paneler med ogängade hål. Används för att följa maskindirektivet 2006/42/EG – generellt, ISO 4762. Låsande skruvar används vanligen tillsammans med gängade låsbrickor (säljs separat).
De här skruvarna är tillverkade av rostfritt stål som ger bra motståndskraft mot korrosion och god bearbetbarhet. Vi har en grupp skruvar med svärtad finish och andra utan. Materialet är ett populärt val för bygg- och fordonstillämpningar.
Observera: De här skruvarna har mindre skaftdiameter och ska inte dras åt ända till det rekommenderade vridmomentet för en motsvarande med den visade gängstorleken.
Material: Titan G5, Titan G2, Svärtat rostfritt 316, Svärtat rostfritt 303, 316 Rostfritt stål, 303 Rostfritt stål Serienummer: SRP0154A2
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | d1 | d2 a012 | Material | d4 min | l10 25 | d3 max | d2 a012 | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25,2562 kr - 36,0803 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M4
|
6.0
|
Svärtat rostfritt 316
|
4.5
|
40.0
|
7.0
|
2.8
|
||
| 26,3197 kr - 37,5995 kr | 359 I lager |
M3
|
4.5
|
Titan G5
|
3.5
|
25.0
|
5.5
|
2.0
|
||
| 36,4222 kr - 52,0317 kr | 346 I lager |
M6
|
7.5
|
316 Rostfritt stål
|
6.5
|
16.0
|
10.0
|
4.2
|
||
| 41,0747 kr - 58,678 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
10.0
|
Svärtat rostfritt 316
|
8.5
|
45.0
|
13.0
|
6.0
|
||
| 40,5961 kr - 57,9944 kr | 150 I lager |
M8
|
10.0
|
Svärtat rostfritt 316
|
8.5
|
25.0
|
13.0
|
6.0
|
||
| 61,6519 kr - 88,0741 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M10
|
12.5
|
Svärtat rostfritt 316
|
10.6
|
35.0
|
16.0
|
7.5
|
||
| 41,0747 kr - 58,678 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
7.5
|
Svärtat rostfritt 316
|
6.5
|
50.0
|
10.0
|
4.2
|
||
| 66,3574 kr - 94,7964 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M10
|
12.5
|
Svärtat rostfritt 316
|
10.6
|
40.0
|
16.0
|
7.5
|
||
| 30,0417 kr - 42,9167 kr | 240 I lager |
M5
|
7.5
|
316 Rostfritt stål
|
5.5
|
35.0
|
8.5
|
3.7
|
||
| 15,9513 kr - 22,7876 kr | 5 I lager |
M2.5
|
3.0
|
316 Rostfritt stål
|
2.8
|
10.0
|
4.5
|
1.8
|
||
| 47,0946 kr - 67,2781 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
10.0
|
316 Rostfritt stål
|
8.5
|
45.0
|
13.0
|
6.0
|
||
| 37,9641 kr - 54,2345 kr | 473 I lager |
M6
|
7.5
|
316 Rostfritt stål
|
6.5
|
30.0
|
10.0
|
4.2
|
||
| 37,9641 kr - 54,2345 kr | 192 I lager |
M6
|
7.5
|
316 Rostfritt stål
|
6.5
|
40.0
|
10.0
|
4.2
|
||
| 42,8133 kr - 61,1619 kr | 72 I lager |
M8
|
10.0
|
316 Rostfritt stål
|
8.5
|
40.0
|
13.0
|
6.0
|
||
| 27,649 kr - 39,4985 kr | 409 I lager |
M5
|
7.5
|
316 Rostfritt stål
|
5.5
|
25.0
|
8.5
|
3.7
|
||
| 22,066 kr - 31,5228 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M4
|
6.0
|
316 Rostfritt stål
|
4.5
|
16.0
|
7.0
|
2.8
|
||
| 60,5352 kr - 86,4789 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M12
|
15.0
|
Svärtat rostfritt 303
|
13.2
|
60.0
|
18.0
|
8.0
|
||
| 16,483 kr - 23,5472 kr | 20 I lager |
M3
|
4.5
|
Svärtat rostfritt 316
|
3.5
|
12.0
|
5.5
|
2.0
|
||
| 58,3818 kr - 83,4027 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M12
|
15.0
|
Svärtat rostfritt 303
|
13.2
|
40.0
|
18.0
|
8.0
|
||
| 15,9513 kr - 22,7876 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M3
|
4.5
|
Svärtat rostfritt 316
|
3.5
|
8.0
|
5.5
|
2.0
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta