Meny Sök

Låsande skruvar – Med skalle

I lager

Denna serie låsande skruvar har skalle med sexkantsspår. Sexkantsspår är idealiska för precisionsmontering och perfekta där mindre yta är tillgänglig.

De utgör en perfekt fastsättningslösning för paneler med ogängade hål. Används för att följa maskindirektivet 2006/42/EG – generellt, ISO 4762. Låsande skruvar används vanligen tillsammans med gängade låsbrickor (säljs separat).

De här skruvarna är tillverkade av rostfritt stål som ger bra motståndskraft mot korrosion och god bearbetbarhet. Vi har en grupp skruvar med svärtad finish och andra utan. Materialet är ett populärt val för bygg- och fordonstillämpningar.

Observera: De här skruvarna har mindre skaftdiameter och ska inte dras åt ända till det rekommenderade vridmomentet för en motsvarande med den visade gängstorleken.

  • En perfekt fastsättningslösning för paneler med ogängade hål.
  • Används för att följa maskindirektivet 2006/42/EG – generellt ISO 4762.
  • Materialet är ett populärt val för bygg- och fordonstillämpningar.
Material: Titan G5, Titan G2, Svärtat rostfritt 316, Svärtat rostfritt 303, 316 Rostfritt stål, 303 Rostfritt stål Serienummer: SRP0154A2

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
463 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d1 d2 a012 Material d4 min l10 25 d3 max d2 a012 Köp
70,9833 kr - 101,4049 kr Fråga angående leveranstidhär
M6
7.5
Titan G5
6.5
50.0
10.0
4.2
22,066 kr - 31,5228 kr 261 I lager
M3
4.5
Titan G5
3.5
10.0
5.5
2.0
90,5237 kr - 129,3197 kr Fråga angående leveranstidhär
M8
10.0
Titan G5
8.5
50.0
13.0
6.0
60,3492 kr - 86,2131 kr Fråga angående leveranstidhär
M5
7.5
Titan G5
5.5
50.0
8.5
3.7
44,3978 kr - 63,4256 kr 443 I lager
M5
7.5
Titan G5
5.5
25.0
8.5
3.7
243,1779 kr - 347,3971 kr Fråga angående leveranstidhär
M20
25.0
Titan G5
22.0
80.0
30.0
16.0
187,9863 kr - 268,552 kr Fråga angående leveranstidhär
M16
20.0
Titan G5
17.5
45.0
24.0
12.0
90,5237 kr - 129,3197 kr Fråga angående leveranstidhär
M8
10.0
Titan G5
8.5
80.0
13.0
6.0
154,8075 kr - 221,1537 kr Fråga angående leveranstidhär
M12
15.0
Titan G5
13.2
40.0
18.0
8.0
276,9149 kr - 395,5928 kr Fråga angående leveranstidhär
M20
25.0
Titan G5
22.0
100.0
30.0
16.0
30,1893 kr - 43,1261 kr Fråga angående leveranstidhär
M4
6.0
303 Rostfritt stål
4.5
16.0
7.0
2.8
26,8624 kr - 38,3675 kr 152 I lager
M6
7.5
303 Rostfritt stål
6.5
12.0
10.0
4.2
35,6246 kr - 50,8924 kr 107 I lager
M6
7.5
316 Rostfritt stål
6.5
12.0
10.0
4.2
17,0147 kr - 24,3067 kr 1509 I lager
M3
4.5
316 Rostfritt stål
3.5
16.0
5.5
2.0
38,9212 kr - 55,6017 kr 100 I lager
M6
7.5
316 Rostfritt stål
6.5
50.0
10.0
4.2
58,3818 kr - 83,4027 kr 119 I lager
M10
12.5
316 Rostfritt stål
10.6
35.0
16.0
7.5
28,7124 kr - 41,0176 kr 81 I lager
M5
7.5
316 Rostfritt stål
5.5
30.0
8.5
3.7
37,9641 kr - 54,2345 kr 322 I lager
M6
7.5
316 Rostfritt stål
6.5
25.0
10.0
4.2
16,483 kr - 23,5472 kr 548 I lager
M3
4.5
316 Rostfritt stål
3.5
12.0
5.5
2.0
22,3318 kr - 31,9027 kr 536 I lager
M4
6.0
316 Rostfritt stål
4.5
20.0
7.0
2.8
  • av 24
Låsskruv Skalle M6 4.2 Titan G5

20187613

Prisintervall
101,4049 kr - 70,9833 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M6
  • l10 25
    50.0
  • d2 a012
    4.2
  • d2 a012
    7.5
  • d3 max
    10.0
Låsskruv Skalle M3 2.0 Titan G5

20187330

Prisintervall
31,5228 kr - 22,066 kr

Lagernivåer
261 I lager
Egenskaper
  • d1
    M3
  • l10 25
    10.0
  • d2 a012
    2.0
  • d2 a012
    4.5
  • d3 max
    5.5
Låsskruv Skalle M8 6.0 Titan G5

20187712

Prisintervall
129,3197 kr - 90,5237 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M8
  • l10 25
    50.0
  • d2 a012
    6.0
  • d2 a012
    10.0
  • d3 max
    13.0
Låsskruv Skalle M5 3.7 Titan G5

20187538

Prisintervall
86,2131 kr - 60,3492 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M5
  • l10 25
    50.0
  • d2 a012
    3.7
  • d2 a012
    7.5
  • d3 max
    8.5
Låsskruv Skalle M5 3.7 Titan G5

20187491

Prisintervall
63,4256 kr - 44,3978 kr

Lagernivåer
443 I lager
Egenskaper
  • d1
    M5
  • l10 25
    25.0
  • d2 a012
    3.7
  • d2 a012
    7.5
  • d3 max
    8.5
Låsskruv Skalle M20 16.0 Titan G5

20188009

Prisintervall
347,3971 kr - 243,1779 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M20
  • l10 25
    80.0
  • d2 a012
    16.0
  • d2 a012
    25.0
  • d3 max
    30.0
Låsskruv Skalle M16 12.0 Titan G5

20187934

Prisintervall
268,552 kr - 187,9863 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M16
  • l10 25
    45.0
  • d2 a012
    12.0
  • d2 a012
    20.0
  • d3 max
    24.0
Låsskruv Skalle M8 6.0 Titan G5

20187736

Prisintervall
129,3197 kr - 90,5237 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M8
  • l10 25
    80.0
  • d2 a012
    6.0
  • d2 a012
    10.0
  • d3 max
    13.0
Låsskruv Skalle M12 8.0 Titan G5

20187859

Prisintervall
221,1537 kr - 154,8075 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M12
  • l10 25
    40.0
  • d2 a012
    8.0
  • d2 a012
    15.0
  • d3 max
    18.0
Låsskruv Skalle M20 16.0 Titan G5

20188016

Prisintervall
395,5928 kr - 276,9149 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M20
  • l10 25
    100.0
  • d2 a012
    16.0
  • d2 a012
    25.0
  • d3 max
    30.0
Låsskruv Skalle M4 2.8 303 Rostfritt stål

20137182

Prisintervall
43,1261 kr - 30,1893 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M4
  • l10 25
    16.0
  • d2 a012
    2.8
  • d2 a012
    6.0
  • d3 max
    7.0
Låsskruv Skalle M6 4.2 303 Rostfritt stål

20137168

Prisintervall
38,3675 kr - 26,8624 kr

Lagernivåer
152 I lager
Egenskaper
  • d1
    M6
  • l10 25
    12.0
  • d2 a012
    4.2
  • d2 a012
    7.5
  • d3 max
    10.0
Låsskruv Skalle M6 4.2 316 Rostfritt stål

20180188

Prisintervall
50,8924 kr - 35,6246 kr

Lagernivåer
107 I lager
Egenskaper
  • d1
    M6
  • l10 25
    12.0
  • d2 a012
    4.2
  • d2 a012
    7.5
  • d3 max
    10.0
Låsskruv Skalle M3 2.0 316 Rostfritt stål

20180720

Prisintervall
24,3067 kr - 17,0147 kr

Lagernivåer
1509 I lager
Egenskaper
  • d1
    M3
  • l10 25
    16.0
  • d2 a012
    2.0
  • d2 a012
    4.5
  • d3 max
    5.5
Låsskruv Skalle M6 4.2 316 Rostfritt stål

20181864

Prisintervall
55,6017 kr - 38,9212 kr

Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • d1
    M6
  • l10 25
    50.0
  • d2 a012
    4.2
  • d2 a012
    7.5
  • d3 max
    10.0
Låsskruv Skalle M10 7.5 316 Rostfritt stål

20182205

Prisintervall
83,4027 kr - 58,3818 kr

Lagernivåer
119 I lager
Egenskaper
  • d1
    M10
  • l10 25
    35.0
  • d2 a012
    7.5
  • d2 a012
    12.5
  • d3 max
    16.0
Låsskruv Skalle M5 3.7 316 Rostfritt stål

20181888

Prisintervall
41,0176 kr - 28,7124 kr

Lagernivåer
81 I lager
Egenskaper
  • d1
    M5
  • l10 25
    30.0
  • d2 a012
    3.7
  • d2 a012
    7.5
  • d3 max
    8.5
Låsskruv Skalle M6 4.2 316 Rostfritt stål

20182175

Prisintervall
54,2345 kr - 37,9641 kr

Lagernivåer
322 I lager
Egenskaper
  • d1
    M6
  • l10 25
    25.0
  • d2 a012
    4.2
  • d2 a012
    7.5
  • d3 max
    10.0
Låsskruv Skalle M3 2.0 316 Rostfritt stål

20182328

Prisintervall
23,5472 kr - 16,483 kr

Lagernivåer
548 I lager
Egenskaper
  • d1
    M3
  • l10 25
    12.0
  • d2 a012
    2.0
  • d2 a012
    4.5
  • d3 max
    5.5
Låsskruv Skalle M4 2.8 316 Rostfritt stål

20182298

Prisintervall
31,9027 kr - 22,3318 kr

Lagernivåer
536 I lager
Egenskaper
  • d1
    M4
  • l10 25
    20.0
  • d2 a012
    2.8
  • d2 a012
    6.0
  • d3 max
    7.0