Meny Sök

Låsande skruvar med bricka

I produktion

Låsande skruvar med brickor som har en med skalle och en sexkantig drivning. Hexagonala drifter är idealiska för precisionsmontering och är särskilt användbara när utrymmet är begränsat.

Dessa skruvar är ett utmärkt alternativ för paneler med icke-gängade hål. Varje skruv inkluderar en integrerad bricka som säkerställer säker retention i ogängade paneler. Det fördelar lasten jämnt och minskar risken för skador på känsliga ytor.

Vänligen observera: Dessa skruvar har en mindre skaftdiameter och bör inte dras åt till rekommenderat vridmoment för en motsvarande skruv av den visade gängstorleken.

  • Konstruerad av rostfritt stål, med motståndskraft mot korrosion. De erbjuder utmärkt styrka, hållbarhet och lång livslängd.
  • Ett populärt val inom byggsektorn, industriell maskinteknik och fordonsapplikationer.
  • Uppfyller maskindirektivet 2006/42/EC (vanligtvis motsvarande ISO 4762)
Material: 303 Rostfritt stål Serienummer: SRP0163

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
73 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d1 d4 min d6 l1 025 H1 max d3 max d2 a012 Köp
75,957 kr - 108,5752 kr Fråga angående leveranstidhär
M10
10.6
20.0
50.0
10.0
16.0
7.5
57,9371 kr - 82,6859 kr Fråga angående leveranstidhär
M10
10.6
20.0
40.0
10.0
16.0
7.5
87,1338 kr - 124,5421 kr Fråga angående leveranstidhär
M10
10.6
20.0
80.0
10.0
16.0
7.5
49,9537 kr - 71,2809 kr Fråga angående leveranstidhär
M4
4.5
8.0
12.0
4.0
7.0
2.8
54,1735 kr - 77,3256 kr Fråga angående leveranstidhär
M3
4.5
8.0
40.0
4.0
7.0
2.8
65,1223 kr - 92,9504 kr Fråga angående leveranstidhär
M10
10.6
20.0
20.0
10.0
16.0
7.5
68,8859 kr - 98,4247 kr Fråga angående leveranstidhär
M10
10.6
20.0
30.0
10.0
16.0
7.5
52,0066 kr - 74,3603 kr Fråga angående leveranstidhär
M8
8.5
16.0
16.0
8.0
13.0
6.0
58,3933 kr - 83,4843 kr Fråga angående leveranstidhär
M6
6.5
12.0
60.0
6.0
10.0
4.2
49,9537 kr - 71,395 kr Fråga angående leveranstidhär
M6
6.5
12.0
12.0
6.0
10.0
4.2
54,6297 kr - 78,0099 kr Fråga angående leveranstidhär
M5
5.5
10.0
40.0
5.0
8.5
3.7
49,9537 kr - 71,2809 kr Fråga angående leveranstidhär
M5
5.5
10.0
20.0
5.0
8.5
3.7
81,8876 kr - 117,0148 kr Fråga angående leveranstidhär
M12
18.0
24.0
40.0
12.0
18.0
8.0
124,4281 kr - 177,8033 kr Fråga angående leveranstidhär
M16
17.5
32.0
35.0
16.0
24.0
12.0
130,8148 kr - 186,8132 kr Fråga angående leveranstidhär
M16
17.5
32.0
60.0
16.0
24.0
12.0
78,5801 kr - 112,2247 kr Fråga angående leveranstidhär
M12
13.2
24.0
25.0
12.0
18.0
8.0
86,1074 kr - 123,0595 kr Fråga angående leveranstidhär
M12
13.2
24.0
60.0
12.0
18.0
8.0
83,9405 kr - 119,9801 kr Fråga angående leveranstidhär
M12
13.2
24.0
50.0
12.0
18.0
8.0
127,8495 kr - 182,5933 kr Fråga angående leveranstidhär
M16
17.5
32.0
50.0
16.0
24.0
12.0
130,4727 kr - 186,357 kr Fråga angående leveranstidhär
M16
17.5
32.0
80.0
16.0
24.0
12.0
  • av 4
Låsskruv M10 20.0 303 Rostfritt stål

20759193

Prisintervall
108,5752 kr - 75,957 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M10
  • d2 a012
    7.5
  • d3 max
    16.0
  • d4 min
    10.6
  • d6
    20.0
Låsskruv M10 20.0 303 Rostfritt stål

20759179

Prisintervall
82,6859 kr - 57,9371 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M10
  • d2 a012
    7.5
  • d3 max
    16.0
  • d4 min
    10.6
  • d6
    20.0
Låsskruv M10 20.0 303 Rostfritt stål

20759216

Prisintervall
124,5421 kr - 87,1338 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M10
  • d2 a012
    7.5
  • d3 max
    16.0
  • d4 min
    10.6
  • d6
    20.0
Låsskruv Sexkantsbit M4 12.0 303 Rostfritt stål

20758776

Prisintervall
71,2809 kr - 49,9537 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M4
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.0
  • d4 min
    4.5
  • d6
    8.0
Låsskruv Sexkantsbit M3 40.0 303 Rostfritt stål

20758837

Prisintervall
77,3256 kr - 54,1735 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M3
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.0
  • d4 min
    4.5
  • d6
    8.0
Låsskruv M10 20.0 303 Rostfritt stål

20759131

Prisintervall
92,9504 kr - 65,1223 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M10
  • d2 a012
    7.5
  • d3 max
    16.0
  • d4 min
    10.6
  • d6
    20.0
Låsskruv M10 20.0 303 Rostfritt stål

20759155

Prisintervall
98,4247 kr - 68,8859 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M10
  • d2 a012
    7.5
  • d3 max
    16.0
  • d4 min
    10.6
  • d6
    20.0
Låsskruv Sexkantsbit M8 16.0 303 Rostfritt stål

20759032

Prisintervall
74,3603 kr - 52,0066 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M8
  • d2 a012
    6.0
  • d3 max
    13.0
  • d4 min
    8.5
  • d6
    16.0
Låsskruv Sexkantsbit M6 60.0 303 Rostfritt stål

20759018

Prisintervall
83,4843 kr - 58,3933 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    10.0
  • d4 min
    6.5
  • d6
    12.0
Låsskruv Sexkantsbit M6 12.0 303 Rostfritt stål

20758936

Prisintervall
71,395 kr - 49,9537 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    10.0
  • d4 min
    6.5
  • d6
    12.0
Låsskruv Sexkantsbit M5 40.0 303 Rostfritt stål

20758912

Prisintervall
78,0099 kr - 54,6297 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M5
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    8.5
  • d4 min
    5.5
  • d6
    10.0
Låsskruv Sexkantsbit M5 20.0 303 Rostfritt stål

20758875

Prisintervall
71,2809 kr - 49,9537 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M5
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    8.5
  • d4 min
    5.5
  • d6
    10.0
Låsskruv M12 24.0 303 Rostfritt stål

20759254

Prisintervall
117,0148 kr - 81,8876 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M12
  • d2 a012
    8.0
  • d3 max
    18.0
  • d4 min
    18.0
  • d6
    24.0
Låsskruv M16 32.0 303 Rostfritt stål

20759315

Prisintervall
177,8033 kr - 124,4281 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M16
  • d2 a012
    12.0
  • d3 max
    24.0
  • d4 min
    17.5
  • d6
    32.0
Låsskruv M16 32.0 303 Rostfritt stål

20759353

Prisintervall
186,8132 kr - 130,8148 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M16
  • d2 a012
    12.0
  • d3 max
    24.0
  • d4 min
    17.5
  • d6
    32.0
Låsskruv M12 24.0 303 Rostfritt stål

20759223

Prisintervall
112,2247 kr - 78,5801 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M12
  • d2 a012
    8.0
  • d3 max
    18.0
  • d4 min
    13.2
  • d6
    24.0
Låsskruv M12 24.0 303 Rostfritt stål

20759285

Prisintervall
123,0595 kr - 86,1074 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M12
  • d2 a012
    8.0
  • d3 max
    18.0
  • d4 min
    13.2
  • d6
    24.0
Låsskruv M12 24.0 303 Rostfritt stål

20759278

Prisintervall
119,9801 kr - 83,9405 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M12
  • d2 a012
    8.0
  • d3 max
    18.0
  • d4 min
    13.2
  • d6
    24.0
Låsskruv M16 32.0 303 Rostfritt stål

20759346

Prisintervall
182,5933 kr - 127,8495 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M16
  • d2 a012
    12.0
  • d3 max
    24.0
  • d4 min
    17.5
  • d6
    32.0
Låsskruv M16 32.0 303 Rostfritt stål

20759360

Prisintervall
186,357 kr - 130,4727 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M16
  • d2 a012
    12.0
  • d3 max
    24.0
  • d4 min
    17.5
  • d6
    32.0