20758912
20758912
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1 - 99 | 78,0099 kr |
| 100 - 199 | 70,2545 kr |
| 200 - 499 | 62,3851 kr |
| 500 + | 54,6297 kr |
| d1 | M5 |
|---|---|
| d2 a012 | 3.7 |
| d3 max | 8.5 |
| d4 min | 5.5 |
| d6 | 10.0 |
| H1 max | 5.0 |
| l2 025 | 7.5 |
| w1 | 1.5 |
| A/F | 4.0 |
| Drevtyp | Sexkantsbit |
| Material | 303 Rostfritt stål |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta