Låsande skruvar med brickor som har en med skalle och en sexkantig drivning. Hexagonala drifter är idealiska för precisionsmontering och är särskilt användbara när utrymmet är begränsat.
Dessa skruvar är ett utmärkt alternativ för paneler med icke-gängade hål. Varje skruv inkluderar en integrerad bricka som säkerställer säker retention i ogängade paneler. Det fördelar lasten jämnt och minskar risken för skador på känsliga ytor.
Vänligen observera: Dessa skruvar har en mindre skaftdiameter och bör inte dras åt till rekommenderat vridmoment för en motsvarande skruv av den visade gängstorleken.
Material: 303 Rostfritt stål Serienummer: SRP0163
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | d1 | d4 min | d6 | l1 025 | H1 max | d3 max | d2 a012 | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66,9471 kr - 95,5735 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M10
|
10.6
|
20.0
|
25.0
|
10.0
|
16.0
|
7.5
|
||
| 74,2462 kr - 106,0661 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M10
|
10.6
|
20.0
|
45.0
|
10.0
|
16.0
|
7.5
|
||
| 82,914 kr - 118,3834 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M12
|
12.0
|
24.0
|
45.0
|
12.0
|
18.0
|
8.0
|
||
| 123,5157 kr - 176,4347 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M16
|
17.5
|
32.0
|
30.0
|
16.0
|
24.0
|
12.0
|
||
| 127,3933 kr - 181,909 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M16
|
17.5
|
32.0
|
40.0
|
16.0
|
24.0
|
12.0
|
||
| 79,8347 kr - 114,0495 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M10
|
10.6
|
20.0
|
60.0
|
10.0
|
16.0
|
7.5
|
||
| 79,8347 kr - 114,0495 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M12
|
13.2
|
24.0
|
30.0
|
12.0
|
18.0
|
8.0
|
||
| 70,7107 kr - 101,0479 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M10
|
10.6
|
20.0
|
35.0
|
10.0
|
16.0
|
7.5
|
||
| 80,633 kr - 115,19 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M12
|
13.2
|
24.0
|
35.0
|
12.0
|
18.0
|
8.0
|
||
| 90,4413 kr - 129,2181 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M12
|
13.2
|
24.0
|
80.0
|
12.0
|
18.0
|
8.0
|
||
| 125,5686 kr - 179,40 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M16
|
17.5
|
32.0
|
45.0
|
16.0
|
24.0
|
12.0
|
||
| 135,0347 kr - 192,8578 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M16
|
17.5
|
32.0
|
100.0
|
16.0
|
24.0
|
12.0
|
||
| 53,1471 kr - 75,957 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
8.5
|
16.0
|
20.0
|
8.0
|
13.0
|
6.0
|
||
| 60,4462 kr - 86,3355 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
8.5
|
16.0
|
45.0
|
8.0
|
13.0
|
6.0
|
||
| 65,1223 kr - 92,9504 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M10
|
10.6
|
20.0
|
20.0
|
10.0
|
16.0
|
7.5
|
||
| 127,8495 kr - 182,5933 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M16
|
17.5
|
32.0
|
50.0
|
16.0
|
24.0
|
12.0
|
||
| 81,8876 kr - 117,0148 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M12
|
18.0
|
24.0
|
40.0
|
12.0
|
18.0
|
8.0
|
||
| 124,4281 kr - 177,8033 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M16
|
17.5
|
32.0
|
35.0
|
16.0
|
24.0
|
12.0
|
||
| 68,8859 kr - 98,4247 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M10
|
10.6
|
20.0
|
30.0
|
10.0
|
16.0
|
7.5
|
||
| 57,9371 kr - 82,6859 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M10
|
10.6
|
20.0
|
40.0
|
10.0
|
16.0
|
7.5
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta