Meny Sök

låsande skruvar – Försänkta

I lager

Låsande skruvar är säkra fästanordningar för fogar och förblir i den komponent de har installerats i, även efter att ha lossats helt, vilket är praktiskt och innebär säkerhet och gör dem lätta att använda i olika tillämpningar. Eftersom skruvarna stannar ordentligt på plats och inte lossnar från montaget är de ett populärt val där skruvar ofta behöver tas bort eller där säkerhet är extra viktigt. Den här sortens skruvar används ofta för elektronik, industriella maskiner, skåp, paneler och medicintekniska produkter.

De här låsande skruvarna har försänkt huvud och sexkantsspår. Sexkantsspår är idealiskt för precisionsmontage och används där den tillgängliga ytan är mindre. De används för att följa maskindirektivet 2006/42/EG - generellt, ISO 1207, som kräver att fästelement, när de tas bort, förblir fästade vid fast skydd eller tillämpningar.

Skruvarna är av rostfritt stål, alltså korrosionsresistenta, och något magnetiska. De här skruvarna är vanligt förekommande i elektronik, industrimaskiner, skåp, paneler och medicintekniska produkter.

Tänk på att eftersom de här skruvarna har en mindre skaftdiameter ska de inte dras åt till det föreslagna vridmomentet för en identisk skruv med samma gängstorlek.

  • De är ett vanligt val i tillämpningar där skruvar måste tas bort ofta eller där säkerhet är extra viktigt.
  • Sexkantsspår är perfekta för precisionsmontage och används där utrymmet inte är så stort.
  • Används för att följa maskindirektivet 2006/42/EG – generellt, ISO 1207.
Material: 303 Rostfritt stål Serienummer: SRP0153.A2

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
52 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d3 max h1 max l1 025 l2 0.25 d1 d2 a012 d4 min Köp
25,5221 kr - 36,4602 kr 574 I lager
11.0
3.00
16.0
8.0
M6
4.2
6.5
29,51 kr - 42,1571 kr 104 I lager
11.0
3.00
40.0
8.0
M6
4.2
6.5
23,1294 kr - 33,042 kr Fråga angående leveranstidhär
9.2
2.50
25.0
7.5
M5
3.7
5.5
13,5586 kr - 19,3694 kr Fråga angående leveranstidhär
5.6
1.65
20.0
4.5
M3
2.0
3.5
15,4196 kr - 22,0279 kr 211 I lager
5.6
1.65
40.0
4.5
M3
2.0
3.5
12,2293 kr - 17,4704 kr 322 I lager
4.7
1.80
16.0
3.7
M2.5
1.7
2.8
27,649 kr - 39,4985 kr 537 I lager
11.0
3.00
25.0
8.0
M6
4.2
6.5
25,2562 kr - 36,0803 kr 44 I lager
7.5
2.20
50.0
6.0
M4
2.8
4.5
22,8635 kr - 32,6623 kr 188 I lager
7.5
2.20
30.0
6.0
M4
2.8
4.5
27,383 kr - 39,1187 kr 512 I lager
9.2
2.50
50.0
7.5
M5
3.7
5.5
28,9781 kr - 41,3975 kr 2 I lager
11.0
3.00
30.0
8.0
M6
4.2
6.5
29,51 kr - 42,1571 kr Fråga angående leveranstidhär
11.0
3.00
50.0
8.0
M6
4.2
6.5
  • av 3
Låsskruv Försänkt huvud M6 16.0 303 Rostfritt stål

20181017

Prisintervall
36,4602 kr - 25,5221 kr

Lagernivåer
574 I lager
Egenskaper
  • d1
    M6
  • l1 025
    16.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    11.0
  • d4 min
    6.5
Låsskruv Försänkt huvud M6 40.0 303 Rostfritt stål

20181048

Prisintervall
42,1571 kr - 29,51 kr

Lagernivåer
104 I lager
Egenskaper
  • d1
    M6
  • l1 025
    40.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    11.0
  • d4 min
    6.5
Låsskruv Försänkt huvud M5 25.0 303 Rostfritt stål

20181086

Prisintervall
33,042 kr - 23,1294 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M5
  • l1 025
    25.0
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    9.2
  • d4 min
    5.5
Låsskruv Försänkt huvud M3 20.0 303 Rostfritt stål

20180836

Prisintervall
19,3694 kr - 13,5586 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M3
  • l1 025
    20.0
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    5.6
  • d4 min
    3.5
Låsskruv Försänkt huvud M3 40.0 303 Rostfritt stål

20180867

Prisintervall
22,0279 kr - 15,4196 kr

Lagernivåer
211 I lager
Egenskaper
  • d1
    M3
  • l1 025
    40.0
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    5.6
  • d4 min
    3.5
Låsskruv Försänkt huvud M2.5 16.0 303 Rostfritt stål

20180799

Prisintervall
17,4704 kr - 12,2293 kr

Lagernivåer
322 I lager
Egenskaper
  • d1
    M2.5
  • l1 025
    16.0
  • d2 a012
    1.7
  • d3 max
    4.7
  • d4 min
    2.8
Låsskruv Försänkt huvud M6 25.0 303 Rostfritt stål

20181093

Prisintervall
39,4985 kr - 27,649 kr

Lagernivåer
537 I lager
Egenskaper
  • d1
    M6
  • l1 025
    25.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    11.0
  • d4 min
    6.5
Låsskruv Försänkt huvud M4 50.0 303 Rostfritt stål

20180928

Prisintervall
36,0803 kr - 25,2562 kr

Lagernivåer
44 I lager
Egenskaper
  • d1
    M4
  • l1 025
    50.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.5
  • d4 min
    4.5
Låsskruv Försänkt huvud M4 30.0 303 Rostfritt stål

20180904

Prisintervall
32,6623 kr - 22,8635 kr

Lagernivåer
188 I lager
Egenskaper
  • d1
    M4
  • l1 025
    30.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.5
  • d4 min
    4.5
Låsskruv Försänkt huvud M5 50.0 303 Rostfritt stål

20180997

Prisintervall
39,1187 kr - 27,383 kr

Lagernivåer
512 I lager
Egenskaper
  • d1
    M5
  • l1 025
    50.0
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    9.2
  • d4 min
    5.5
Låsskruv Försänkt huvud M6 30.0 303 Rostfritt stål

20181031

Prisintervall
41,3975 kr - 28,9781 kr

Lagernivåer
2 I lager
Egenskaper
  • d1
    M6
  • l1 025
    30.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    11.0
  • d4 min
    6.5
Låsskruv Försänkt huvud M6 50.0 303 Rostfritt stål

20181055

Prisintervall
42,1571 kr - 29,51 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M6
  • l1 025
    50.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    11.0
  • d4 min
    6.5