Meny Sök

Länkhjul

I lager

Vi erbjuder ett brett urval länkhjul för att passa en mängd olika tillämpningar och branscher. Våra hjul finns i polyamid, polyuretan, gummi och termoplast. Finns även i många färger, t.ex. rött, blått, grått, svart och vitt samt i olika storlekar och lastkapaciteter för att passa olika ändamål.

Serienummer: SR5629 ,SR5646, SR5767

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
51 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Hjuldiameter Färg Hjulmaterial Belastningskapacitet Köp
31,6586 kr - 31,6586 kr Fråga angående leveranstidhär
100.0 mm
Vit
PA
90.0 kg
79,1466 kr - 156,8879 kr 2 I lager
45.0 mm
Svart
PP
15.0 kg
22,3385 kr - 22,3385 kr Fråga angående leveranstidhär
80.0 mm
Vit
PA
80.0 kg
30,7092 kr - 30,7092 kr 205 I lager
75.0 mm
Vit
PA
80.0 kg
11,2876 kr - 12,2492 kr 1804 I lager
60.0 mm
Vit
PA
60.0 kg
6,1098 kr - 6,3613 kr 6154 I lager
50.0 mm
Vit
PA
55.0 kg
54,1701 kr - 74,1167 kr 40 I lager
125.0 mm
Vit
PA
122.0 kg
7,8338 kr - 10,7254 kr 160 I lager
60.0 mm
Svart
PP
40.8 kg
414,2162 kr - 1 191,4157 kr 6 I lager
125.0 mm
Röd
Gjutjärn
305.9 kg
105,1836 kr - 105,1836 kr Fråga angående leveranstidhär
60.0 mm
Svart
Plast
60.0 kg
24,5576 kr - 26,6287 kr 240 I lager
80.0 mm
Svart
Plast
50.0 kg
119,3034 kr - 163,1752 kr 44 I lager
80.0 mm
Blå
Plast
152.3 kg
10,7994 kr - 21,405 kr 1527 I lager
40.0 mm
Svart
Mässing
12.0 kg
9,6334 kr - 13,2108 kr Fråga angående leveranstidhär
50.0 mm
Grå
Plast
40.8 kg
16,569 kr - 34,7949 kr 108 I lager
40.0 mm
Röd
PA
50.1 kg
26,6287 kr - 26,6287 kr 86 I lager
75.0 mm
Mörkgrå
Plast
60.0 kg
15,5334 kr - 15,5334 kr 415 I lager
63.0 mm
Svart
Plast
60.0 kg
68,4767 kr - 68,4767 kr 396 I lager
100.0 mm
Grå
Plast
80.0 kg
47,4879 kr - 92,5793 kr 89 I lager
80.0 mm
Svart
Stål
50.0 kg
30,3272 kr - 30,3272 kr 30 I lager
80.0 mm
Grå
Plast
60.0 kg
  • av 3
Ratt 100.0 mm (DIA) 27.0 mm 90.0 kg PA Vit

10270431

Prisintervall
31,6586 kr - 31,6586 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Allt material, hjul
    Polyamid
  • Färg
    Vit
  • Belastningskapacitet
    90.0 kg
  • Hjuldiameter
    100.0 mm
  • Hjulbredd
    27.0 mm
Hjul Kvadratisk platta 45.0 mm 15.0 kg PP Svart

10292280

Prisintervall
156,8879 kr - 79,1466 kr

Lagernivåer
2 I lager
Egenskaper
  • Allt material, hjul
    Polypropen
  • Färg
    Svart
  • Belastningskapacitet
    15.0 kg
  • Hjuldiameter
    45.0 mm
  • Hjulbredd
    28.0 mm
Ratt 80.0 mm (DIA) 22.0 mm 80.0 kg PA Vit

10270424

Prisintervall
22,3385 kr - 22,3385 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Allt material, hjul
    Polyamid
  • Färg
    Vit
  • Belastningskapacitet
    80.0 kg
  • Hjuldiameter
    80.0 mm
  • Hjulbredd
    22.0 mm
Ratt 75.0 mm (DIA) 23.0 mm 80.0 kg PA Vit

10270417

Prisintervall
30,7092 kr - 30,7092 kr

Lagernivåer
205 I lager
Egenskaper
  • Allt material, hjul
    Polyamid
  • Färg
    Vit
  • Belastningskapacitet
    80.0 kg
  • Hjuldiameter
    75.0 mm
  • Hjulbredd
    23.0 mm
Ratt 60.0 mm (DIA) 22.0 mm 60.0 kg PA Vit

10270400

Prisintervall
12,2492 kr - 11,2876 kr

Lagernivåer
1804 I lager
Egenskaper
  • Allt material, hjul
    Polyamid
  • Färg
    Vit
  • Belastningskapacitet
    60.0 kg
  • Hjuldiameter
    60.0 mm
  • Hjulbredd
    22.0 mm
Ratt 50.0 mm (DIA) 17.0 mm 55.0 kg PA Vit

10270394

Prisintervall
6,3613 kr - 6,1098 kr

Lagernivåer
6154 I lager
Egenskaper
  • Allt material, hjul
    Polyamid
  • Färg
    Vit
  • Belastningskapacitet
    55.0 kg
  • Hjuldiameter
    50.0 mm
  • Hjulbredd
    17.0 mm
Ratt 125.0 mm (DIA) 27.0 mm 122.0 kg PA Vit

10209288

Prisintervall
74,1167 kr - 54,1701 kr

Lagernivåer
40 I lager
Egenskaper
  • Allt material, hjul
    Polyamid
  • Färg
    Vit
  • Belastningskapacitet
    122.0 kg
  • Hjuldiameter
    125.0 mm
  • Hjulbredd
    27.0 mm
Ratt 60.0 mm (DIA) 21.5 mm 40.8 kg PP Svart

10209318

Prisintervall
10,7254 kr - 7,8338 kr

Lagernivåer
160 I lager
Egenskaper
  • Allt material, hjul
    Polypropen
  • Färg
    Svart
  • Belastningskapacitet
    40.8 kg
  • Hjuldiameter
    60.0 mm
  • Hjulbredd
    21.5 mm
Ratt 125.0 mm (DIA) 30.0 mm 305.9 kg Gjutjärn Röd

10209158

Prisintervall
1 191,4157 kr - 414,2162 kr

Lagernivåer
6 I lager
Egenskaper
  • Allt material, hjul
    Gjutjärn
  • Färg
    Röd
  • Belastningskapacitet
    305.9 kg
  • Hjuldiameter
    125.0 mm
  • Hjulbredd
    30.0 mm
Ratt 60.0 mm (DIA) 20.0 mm 60.0 kg Plast Svart

10270493

Prisintervall
105,1836 kr - 105,1836 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Allt material, hjul
    Plast
  • Färg
    Svart
  • Belastningskapacitet
    60.0 kg
  • Hjuldiameter
    60.0 mm
  • Hjulbredd
    20.0 mm
Ratt 80.0 mm (DIA) 25.0 mm 50.0 kg Plast Svart

10270479

Prisintervall
26,6287 kr - 24,5576 kr

Lagernivåer
240 I lager
Egenskaper
  • Allt material, hjul
    Plast
  • Färg
    Svart
  • Belastningskapacitet
    50.0 kg
  • Hjuldiameter
    80.0 mm
  • Hjulbredd
    25.0 mm
Ratt 80.0 mm (DIA) 36.0 mm 152.3 kg Plast Blå

10209196

Prisintervall
163,1752 kr - 119,3034 kr

Lagernivåer
44 I lager
Egenskaper
  • Allt material, hjul
    Plast
  • Färg
    Blå
  • Belastningskapacitet
    152.3 kg
  • Hjuldiameter
    80.0 mm
  • Hjulbredd
    36.0 mm
Ratt 40.0 mm (DIA) 9.6 mm 12.0 kg Mässing Svart

10292341

Prisintervall
21,405 kr - 10,7994 kr

Lagernivåer
1527 I lager
Egenskaper
  • Allt material, hjul
    Termoplastisk polymer
  • Färg
    Svart
  • Belastningskapacitet
    12.0 kg
  • Hjuldiameter
    40.0 mm
  • Hjulbredd
    9.6 mm
Ratt 50.0 mm (DIA) 18.0 mm 40.8 kg Plast Grå

10209233

Prisintervall
13,2108 kr - 9,6334 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Allt material, hjul
    Plast
  • Färg
    Grå
  • Belastningskapacitet
    40.8 kg
  • Hjuldiameter
    50.0 mm
  • Hjulbredd
    18.0 mm
Ratt 40.0 mm (DIA) 18.0 mm 50.1 kg PA Röd

10209103

Prisintervall
34,7949 kr - 16,569 kr

Lagernivåer
108 I lager
Egenskaper
  • Allt material, hjul
    Polyamid 6
  • Färg
    Röd
  • Belastningskapacitet
    50.1 kg
  • Hjuldiameter
    40.0 mm
  • Hjulbredd
    18.0 mm
Ratt 75.0 mm (DIA) 24.0 mm 60.0 kg Plast Mörkgrå

10270523

Prisintervall
26,6287 kr - 26,6287 kr

Lagernivåer
86 I lager
Egenskaper
  • Allt material, hjul
    Plast
  • Färg
    Mörkgrå
  • Belastningskapacitet
    60.0 kg
  • Hjuldiameter
    75.0 mm
  • Hjulbredd
    24.0 mm
Ratt 63.0 mm (DIA) 22.0 mm 60.0 kg Plast Svart

10270516

Prisintervall
15,5334 kr - 15,5334 kr

Lagernivåer
415 I lager
Egenskaper
  • Allt material, hjul
    Plast
  • Färg
    Svart
  • Belastningskapacitet
    60.0 kg
  • Hjuldiameter
    63.0 mm
  • Hjulbredd
    22.0 mm
Ratt 100.0 mm (DIA) 28.0 mm 80.0 kg Plast Grå

10270462

Prisintervall
68,4767 kr - 68,4767 kr

Lagernivåer
396 I lager
Egenskaper
  • Allt material, hjul
    Plast
  • Färg
    Grå
  • Belastningskapacitet
    80.0 kg
  • Hjuldiameter
    100.0 mm
  • Hjulbredd
    28.0 mm
Ratt 80.0 mm (DIA) 25.0 mm 50.0 kg Stål Svart

10270363

Prisintervall
92,5793 kr - 47,4879 kr

Lagernivåer
89 I lager
Egenskaper
  • Allt material, hjul
    Stål
  • Färg
    Svart
  • Belastningskapacitet
    50.0 kg
  • Hjuldiameter
    80.0 mm
  • Hjulbredd
    25.0 mm
Ratt 80.0 mm (DIA) 22.0 mm 60.0 kg Plast Grå

10270455

Prisintervall
30,3272 kr - 30,3272 kr

Lagernivåer
30 I lager
Egenskaper
  • Allt material, hjul
    Plast
  • Färg
    Grå
  • Belastningskapacitet
    60.0 kg
  • Hjuldiameter
    80.0 mm
  • Hjulbredd
    22.0 mm