Meny Sök

Ratt 40.0 mm (DIA) 18.0 mm 50.1 kg PA Röd

Rött länkhjul av polyuretan, robusta och passar för rullbord/kundvagnar, lyftutrustning och automatiska grindar/portar.
Essentra artikelnummer:

10209103

Tillverkarens artikelnummer:

1337462

108 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
12 - 119 34,7949 kr
120 + 16,569 kr
Standardförpackning: 120

Beställ i flerpack med 12

Totalpris:

417,54 kr

12 x 34,7949 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Allt material, hjul Polyamid 6
Färg Röd
Belastningskapacitet 50.1 kg
Hjuldiameter 40.0 mm
Hjulbredd 18.0 mm
Commodity Code 3926300090

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss