Meny Sök

Länkhjul för medicinsk utrustning

I lager

Länkhjul för medicinsk utrustning är avgörande för utrustningens rörlighet i vårdsektorn, oavsett om det gäller sjukhus, vårdhem, laboratorier eller andra vårdinrättningar. Vilken vårdinrättning du än stiger in på hittar du utrustning som behöver förflyttas, till exempel patientmonitorer och -enheter, respiratorer, sängar, olika sorters medicinvagnar, lyftanordningar, rullstolar och annat som går på hjul. I vårt stora utbud finns olika typer av länkhjul, till exempel Levina, Linea, dubbla hjul, svänghjul och med fast platta. Hjulen finns i olika färger och material, exempelvis polyuretan, zinkpläterat stål och nylon. Vi har en mängd olika kapaciteter och storlekar för att kunna fylla dina behov.

Serienummer: SR5606 ,SR5680, SR5681, SR5772

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
149 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Hjuldiameter Typ av trissa Belastningskapacitet Köp
57,8249 kr - 140,6135 kr 812 I lager
80.0 mm
Länkhjul med fast platta
60.0 kg
68,3385 kr - 166,1976 kr 209 I lager
75.0 mm
Hjul med svängplatta
60.0 kg
172,1821 kr - 538,5643 kr 62 I lager
125.0 mm
Hjul med svängplatta, med broms
80.0 kg
94,637 kr - 294,8303 kr 48 I lager
100.0 mm
Hjul med svängplatta
80.0 kg
69,0136 kr - 167,7815 kr 81 I lager
60.0 mm
Hjul med svängplatta
60.0 kg
180,6722 kr - 379,4116 kr 48 I lager
100.0 mm
Levina-hjul med broms
100.0 kg
120,2603 kr - 292,4682 kr 19 I lager
80.0 mm
Hjul med svängplatta, med broms
60.0 kg
60,4533 kr - 148,4055 kr 199 I lager
50.0 mm
Dubbla länkhjul med svängplatta
70.0 kg
219,1472 kr - 460,2093 kr 40 I lager
125.0 mm
Levina-hjul med broms
100.0 kg
97,251 kr - 236,5264 kr 39 I lager
63.0 mm
Hjul med svängplatta, med broms
60.0 kg
303,1428 kr - 820,4523 kr 22 I lager
100.0 mm
Länkhjul med fast platta
80.0 kg
137,6757 kr - 298,2065 kr 30 I lager
125.0 mm
Levina länkhjul
100.0 kg
171,5214 kr - 534,3264 kr 11 I lager
125.0 mm
Hjul med svängplatta, med broms
80.0 kg
355,6248 kr - 692,5204 kr 68 I lager
80.0 mm
Hjul med svängplatta, med broms
60.0 kg
426,5774 kr - 830,3609 kr 18 I lager
125.0 mm
Hjul med svängplatta
80.0 kg
81,0066 kr - 157,7474 kr 35 I lager
80.0 mm
Hjul till bulthål
60.0 kg
210,847 kr - 410,8069 kr 60 I lager
60.0 mm
Hjul med svängplatta
60.0 kg
333,3623 kr - 649,0871 kr 82 I lager
60.0 mm
Hjul med svängplatta, med broms
60.0 kg
85,1718 kr - 168,6058 kr 96 I lager
63.0 mm
Gängat hjulskaft, med broms
204,6709 kr - 405,3778 kr 5 I lager
100.0 mm
Gängat hjulskaft, med broms
  • av 8
Länkhjul med fast platta 80.0 mm 22.0 mm Mörkgrå

10269664

Prisintervall
140,6135 kr - 57,8249 kr

Lagernivåer
812 I lager
Egenskaper
  • Hjulmaterial
    Plast
  • Material, trissans hölje
    Stål
  • Färg
    Mörkgrå
  • Typ av trissa
    Länkhjul med fast platta
  • Typ av montage
    Gängad pinnbult
Länkhjul 75.0 mm 60.0 kg Skruvmontering Mörkgrå

10269701

Prisintervall
166,1976 kr - 68,3385 kr

Lagernivåer
209 I lager
Egenskaper
  • Hjulmaterial
    Plast
  • Material, trissans hölje
    Stål
  • Färg
    Mörkgrå
  • Typ av trissa
    Hjul med svängplatta
  • Typ av montage
    Gängad pinnbult
Länkhjul 125.0 mm 80.0 kg Skruvmontering Grå

10269503

Prisintervall
538,5643 kr - 172,1821 kr

Lagernivåer
62 I lager
Egenskaper
  • Hjulmaterial
    Plast
  • Material, trissans hölje
    Stål
  • Färg
    Grå
  • Typ av trissa
    Hjul med svängplatta, med broms
  • Typ av montage
    Gängad pinnbult
Länkhjul 100.0 mm 80.0 kg Skruvmontering Mörkgrå

10269725

Prisintervall
294,8303 kr - 94,637 kr

Lagernivåer
48 I lager
Egenskaper
  • Hjulmaterial
    Plast
  • Material, trissans hölje
    Stål
  • Färg
    Mörkgrå
  • Typ av trissa
    Hjul med svängplatta
  • Typ av montage
    Gängad pinnbult
Länkhjul 60.0 mm 60.0 kg Skruvmontering Grå

10269435

Prisintervall
167,7815 kr - 69,0136 kr

Lagernivåer
81 I lager
Egenskaper
  • Hjulmaterial
    Plast
  • Material, trissans hölje
    Stål
  • Färg
    Grå
  • Typ av trissa
    Hjul med svängplatta
  • Typ av montage
    Gängad pinnbult
Länkhjul 100.0 mm 100.0 kg Bultmonterad platta Grå

10193259

Prisintervall
379,4116 kr - 180,6722 kr

Lagernivåer
48 I lager
Egenskaper
  • Hjulmaterial
    PP
  • Material, trissans hölje
    Polyuretan
  • Färg
    Grå
  • Typ av trissa
    Levina-hjul med broms
  • Typ av montage
    Bultmonterad platta
Länkhjul 80.0 mm 60.0 kg Skruvmontering Mörkgrå

10269770

Prisintervall
292,4682 kr - 120,2603 kr

Lagernivåer
19 I lager
Egenskaper
  • Hjulmaterial
    Plast
  • Material, trissans hölje
    Stål
  • Färg
    Mörkgrå
  • Typ av trissa
    Hjul med svängplatta, med broms
  • Typ av montage
    Gängad pinnbult
Dubbla länkhjul 50.0 mm 70.0 kg Skruvmontering Grå

10292693

Prisintervall
148,4055 kr - 60,4533 kr

Lagernivåer
199 I lager
Egenskaper
  • Material, trissans hölje
    Stål
  • Färg
    Grå
  • Typ av trissa
    Dubbla länkhjul med svängplatta
  • Typ av montage
    Gängad pinnbult
  • Belastningskapacitet
    70.0 kg
Länkhjul 125.0 mm 100.0 kg Bultmonterad platta Grå

10193273

Prisintervall
460,2093 kr - 219,1472 kr

Lagernivåer
40 I lager
Egenskaper
  • Hjulmaterial
    PP
  • Material, trissans hölje
    Polyuretan
  • Färg
    Grå
  • Typ av trissa
    Levina-hjul med broms
  • Typ av montage
    Bultmonterad platta
Länkhjul 63.0 mm 60.0 kg Skruvmontering Mörkgrå

10269756

Prisintervall
236,5264 kr - 97,251 kr

Lagernivåer
39 I lager
Egenskaper
  • Hjulmaterial
    Plast
  • Material, trissans hölje
    Stål
  • Färg
    Mörkgrå
  • Typ av trissa
    Hjul med svängplatta, med broms
  • Typ av montage
    Gängad pinnbult
Länkhjul med fast platta 100.0 mm 27.0 mm Vit

10278239

Prisintervall
820,4523 kr - 303,1428 kr

Lagernivåer
22 I lager
Egenskaper
  • Hjulmaterial
    Nylon
  • Material, trissans hölje
    Rostfritt stål
  • Färg
    Vit
  • Typ av trissa
    Länkhjul med fast platta
  • Typ av montage
    Gängad pinnbult
Länkhjul 125.0 mm 100.0 kg Bultmonterad platta Grå

10193266

Prisintervall
298,2065 kr - 137,6757 kr

Lagernivåer
30 I lager
Egenskaper
  • Hjulmaterial
    PP
  • Material, trissans hölje
    Polyuretan
  • Färg
    Grå
  • Typ av trissa
    Levina länkhjul
  • Typ av montage
    Bultmonterad platta
Länkhjul 125.0 mm 80.0 kg Skruvmontering Mörkgrå

10269794

Prisintervall
534,3264 kr - 171,5214 kr

Lagernivåer
11 I lager
Egenskaper
  • Hjulmaterial
    Plast
  • Material, trissans hölje
    Stål
  • Färg
    Mörkgrå
  • Typ av trissa
    Hjul med svängplatta, med broms
  • Typ av montage
    Gängad pinnbult
Länkhjul 80.0 mm 60.0 kg Skruvmontering Vit

10276471

Prisintervall
692,5204 kr - 355,6248 kr

Lagernivåer
68 I lager
Egenskaper
  • Hjulmaterial
    PA
  • Material, trissans hölje
    Rostfritt stål
  • Färg
    Vit
  • Typ av trissa
    Hjul med svängplatta, med broms
  • Typ av montage
    Gängad pinnbult
Länkhjul 125.0 mm 80.0 kg Skruvmontering Vit

10276457

Prisintervall
830,3609 kr - 426,5774 kr

Lagernivåer
18 I lager
Egenskaper
  • Hjulmaterial
    PA
  • Material, trissans hölje
    Rostfritt stål
  • Färg
    Vit
  • Typ av trissa
    Hjul med svängplatta
  • Typ av montage
    Gängad pinnbult
Länkhjul 80.0 mm 60.0 kg Bulthål Grå

10269336

Prisintervall
157,7474 kr - 81,0066 kr

Lagernivåer
35 I lager
Egenskaper
  • Hjulmaterial
    Plast
  • Material, trissans hölje
    Stål
  • Färg
    Grå
  • Typ av trissa
    Hjul till bulthål
  • Typ av montage
    Bulthål
Länkhjul 60.0 mm 60.0 kg Skruvmontering Vit

10276426

Prisintervall
410,8069 kr - 210,847 kr

Lagernivåer
60 I lager
Egenskaper
  • Hjulmaterial
    PA
  • Material, trissans hölje
    Rostfritt stål
  • Färg
    Vit
  • Typ av trissa
    Hjul med svängplatta
  • Typ av montage
    Gängad pinnbult
Länkhjul 60.0 mm 60.0 kg Skruvmontering Vit

10276464

Prisintervall
649,0871 kr - 333,3623 kr

Lagernivåer
82 I lager
Egenskaper
  • Hjulmaterial
    PA
  • Material, trissans hölje
    Rostfritt stål
  • Färg
    Vit
  • Typ av trissa
    Hjul med svängplatta, med broms
  • Typ av montage
    Gängad pinnbult
Länkhjul 63.0 mm 40.0 kg Gängat skaft Grå

10283325

Prisintervall
168,6058 kr - 85,1718 kr

Lagernivåer
96 I lager
Egenskaper
  • Hjulmaterial
    Plast
  • Material, trissans hölje
    Stål
  • Färg
    Grå
  • Typ av trissa
    Gängat hjulskaft, med broms
  • Typ av montage
    Threaded Stem
Gängat hjulskaft, med broms 100.0 mm 80.0 kg Grå

10283578

Prisintervall
405,3778 kr - 204,6709 kr

Lagernivåer
5 I lager
Egenskaper
  • Hjulmaterial
    Plast
  • Material, trissans hölje
    Stål
  • Färg
    Grå
  • Typ av trissa
    Gängat hjulskaft, med broms
  • Typ av montage
    Threaded Stem