Meny Sök

Länkhjul för medicinsk utrustning

I lager

Länkhjul för medicinsk utrustning är avgörande för utrustningens rörlighet i vårdsektorn, oavsett om det gäller sjukhus, vårdhem, laboratorier eller andra vårdinrättningar. Vilken vårdinrättning du än stiger in på hittar du utrustning som behöver förflyttas, till exempel patientmonitorer och -enheter, respiratorer, sängar, olika sorters medicinvagnar, lyftanordningar, rullstolar och annat som går på hjul. I vårt stora utbud finns olika typer av länkhjul, till exempel Levina, Linea, dubbla hjul, svänghjul och med fast platta. Hjulen finns i olika färger och material, exempelvis polyuretan, zinkpläterat stål och nylon. Vi har en mängd olika kapaciteter och storlekar för att kunna fylla dina behov.

Serienummer: SR5606 ,SR5680, SR5681, SR5772

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
149 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Hjuldiameter Typ av trissa Belastningskapacitet Köp
108,4109 kr - 339,4229 kr 202 I lager
100.0 mm
Hjul med svängplatta
80.0 kg
65,6957 kr - 159,7961 kr 71 I lager
80.0 mm
Hjul med svängplatta
60.0 kg
188,9292 kr - 514,2499 kr 93 I lager
80.0 mm
Länkhjul med fast platta
60.0 kg
307,7533 kr - 478,7319 kr 114 I lager
125.0 mm
Länkhjul med fast platta
80.0 kg
62,421 kr - 151,8327 kr 28 I lager
80.0 mm
Länkhjul med fast platta
60.0 kg
147,8658 kr - 462,6612 kr 147 I lager
100.0 mm
Hjul med svängplatta, med broms
80.0 kg
330,9206 kr - 644,5628 kr 17 I lager
80.0 mm
Länkhjul med broms, bulthål
60.0 kg
99,9656 kr - 194,2435 kr 62 I lager
75.0 mm
Länkhjul med broms, bulthål
60.0 kg
155,2626 kr - 301,922 kr 19 I lager
100.0 mm
Länkhjul med broms, bulthål
80.0 kg
163,0186 kr - 316,7014 kr 166 I lager
125.0 mm
Länkhjul med broms, bulthål
80.0 kg
308,8018 kr - 600,8278 kr 122 I lager
60.0 mm
Länkhjul med broms, bulthål
60.0 kg
157,4171 kr - 305,8431 kr 1410 I lager
100.0 mm
Länkhjul med broms, bulthål
80.0 kg
72,3889 kr - 140,8567 kr 153 I lager
63.0 mm
Länkhjul med broms, bulthål
40.0 kg
502,7006 kr - 978,7582 kr 90 I lager
100.0 mm
Länkhjul med broms, bulthål
80.0 kg
71,958 kr - 139,9518 kr 414 I lager
50.0 mm
Länkhjul med broms, bulthål
40.0 kg
387,1076 kr - 802,9135 kr Fråga angående leveranstidhär
125.0 mm
Linea dubbelt länkhjul med broms
110.0 kg
229,5187 kr - 481,9894 kr Fråga angående leveranstidhär
100.0 mm
Linea dubbelt länkhjul med broms
100.0 kg
137,6757 kr - 298,2065 kr 30 I lager
125.0 mm
Levina länkhjul
100.0 kg
97,251 kr - 236,5264 kr 39 I lager
63.0 mm
Hjul med svängplatta, med broms
60.0 kg
120,2603 kr - 292,4682 kr 19 I lager
80.0 mm
Hjul med svängplatta, med broms
60.0 kg
  • av 8
Länkhjul 100.0 mm 80.0 kg Skruvmontering Grå

10269459

Prisintervall
339,4229 kr - 108,4109 kr

Lagernivåer
202 I lager
Egenskaper
  • Hjulmaterial
    Plast
  • Material, trissans hölje
    Stål
  • Färg
    Grå
  • Typ av trissa
    Hjul med svängplatta
  • Typ av montage
    Gängad pinnbult
Länkhjul 80.0 mm 60.0 kg Skruvmontering Mörkgrå

10269718

Prisintervall
159,7961 kr - 65,6957 kr

Lagernivåer
71 I lager
Egenskaper
  • Hjulmaterial
    Plast
  • Material, trissans hölje
    Stål
  • Färg
    Mörkgrå
  • Typ av trissa
    Hjul med svängplatta
  • Typ av montage
    Gängad pinnbult
Länkhjul med fast platta 80.0 mm 22.0 mm Vit

10278222

Prisintervall
514,2499 kr - 188,9292 kr

Lagernivåer
93 I lager
Egenskaper
  • Hjulmaterial
    Nylon
  • Material, trissans hölje
    Rostfritt stål
  • Färg
    Vit
  • Typ av trissa
    Länkhjul med fast platta
  • Typ av montage
    Gängad pinnbult
Länkhjul med fast platta 125.0 mm 27.0 mm Vit

10278246

Prisintervall
478,7319 kr - 307,7533 kr

Lagernivåer
114 I lager
Egenskaper
  • Hjulmaterial
    Nylon
  • Material, trissans hölje
    Rostfritt stål
  • Färg
    Vit
  • Typ av trissa
    Länkhjul med fast platta
  • Typ av montage
    Gängad pinnbult
Länkhjul med fast platta 80.0 mm 22.0 mm Grå

10269411

Prisintervall
151,8327 kr - 62,421 kr

Lagernivåer
28 I lager
Egenskaper
  • Hjulmaterial
    Plast
  • Material, trissans hölje
    Stål
  • Färg
    Grå
  • Typ av trissa
    Länkhjul med fast platta
  • Typ av montage
    Gängad pinnbult
Länkhjul 100.0 mm 80.0 kg Skruvmontering Grå

10269497

Prisintervall
462,6612 kr - 147,8658 kr

Lagernivåer
147 I lager
Egenskaper
  • Hjulmaterial
    Plast
  • Material, trissans hölje
    Stål
  • Färg
    Grå
  • Typ av trissa
    Hjul med svängplatta, med broms
  • Typ av montage
    Gängad pinnbult
Länkhjul 80.0 mm 60.0 kg Bulthål Vit

10276396

Prisintervall
644,5628 kr - 330,9206 kr

Lagernivåer
17 I lager
Egenskaper
  • Hjulmaterial
    PA
  • Material, trissans hölje
    Rostfritt stål
  • Färg
    Vit
  • Typ av trissa
    Länkhjul med broms, bulthål
  • Typ av montage
    Bulthål
Länkhjul 75.0 mm 60.0 kg Bulthål Mörkgrå

10269596

Prisintervall
194,2435 kr - 99,9656 kr

Lagernivåer
62 I lager
Egenskaper
  • Hjulmaterial
    Plast
  • Material, trissans hölje
    Stål
  • Färg
    Mörkgrå
  • Typ av trissa
    Länkhjul med broms, bulthål
  • Typ av montage
    Bulthål
Länkhjul 100.0 mm 80.0 kg Bulthål Mörkgrå

10269619

Prisintervall
301,922 kr - 155,2626 kr

Lagernivåer
19 I lager
Egenskaper
  • Hjulmaterial
    Plast
  • Material, trissans hölje
    Stål
  • Färg
    Mörkgrå
  • Typ av trissa
    Länkhjul med broms, bulthål
  • Typ av montage
    Bulthål
Länkhjul 125.0 mm 80.0 kg Bulthål Mörkgrå

10269626

Prisintervall
316,7014 kr - 163,0186 kr

Lagernivåer
166 I lager
Egenskaper
  • Hjulmaterial
    Plast
  • Material, trissans hölje
    Stål
  • Färg
    Mörkgrå
  • Typ av trissa
    Länkhjul med broms, bulthål
  • Typ av montage
    Bulthål
Länkhjul 60.0 mm 60.0 kg Bulthål Vit

10276389

Prisintervall
600,8278 kr - 308,8018 kr

Lagernivåer
122 I lager
Egenskaper
  • Hjulmaterial
    PA
  • Material, trissans hölje
    Rostfritt stål
  • Färg
    Vit
  • Typ av trissa
    Länkhjul med broms, bulthål
  • Typ av montage
    Bulthål
Länkhjul 100.0 mm 80.0 kg Bulthål Grå

10269381

Prisintervall
305,8431 kr - 157,4171 kr

Lagernivåer
1410 I lager
Egenskaper
  • Hjulmaterial
    Plast
  • Material, trissans hölje
    Stål
  • Färg
    Grå
  • Typ av trissa
    Länkhjul med broms, bulthål
  • Typ av montage
    Bulthål
Länkhjul 63.0 mm 40.0 kg Bulthål Grå

10277836

Prisintervall
140,8567 kr - 72,3889 kr

Lagernivåer
153 I lager
Egenskaper
  • Hjulmaterial
    Plast
  • Material, trissans hölje
    Stål
  • Färg
    Grå
  • Typ av trissa
    Länkhjul med broms, bulthål
  • Typ av montage
    Bulthål
Länkhjul 100.0 mm 80.0 kg Bulthål Vit

10276402

Prisintervall
978,7582 kr - 502,7006 kr

Lagernivåer
90 I lager
Egenskaper
  • Hjulmaterial
    PA
  • Material, trissans hölje
    Rostfritt stål
  • Färg
    Vit
  • Typ av trissa
    Länkhjul med broms, bulthål
  • Typ av montage
    Bulthål
Länkhjul 50.0 mm 40.0 kg Bulthål Mörkgrå

10269572

Prisintervall
139,9518 kr - 71,958 kr

Lagernivåer
414 I lager
Egenskaper
  • Hjulmaterial
    Plast
  • Material, trissans hölje
    Stål
  • Färg
    Mörkgrå
  • Typ av trissa
    Länkhjul med broms, bulthål
  • Typ av montage
    Bulthål
Dubbla länkhjul 125.0 mm 110.0 kg Bulthål Svart

10193419

Prisintervall
802,9135 kr - 387,1076 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Hjulmaterial
    PA
  • Material, trissans hölje
    Polyuretan
  • Färg
    Svart
  • Typ av trissa
    Linea dubbelt länkhjul med broms
  • Typ av montage
    Bulthål
Dubbla länkhjul 100.0 mm 100.0 kg Blindhål Svart

10193358

Prisintervall
481,9894 kr - 229,5187 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Hjulmaterial
    PA
  • Material, trissans hölje
    Polyuretan
  • Färg
    Svart
  • Typ av trissa
    Linea dubbelt länkhjul med broms
  • Typ av montage
    Blind Hole
Länkhjul 125.0 mm 100.0 kg Bultmonterad platta Grå

10193266

Prisintervall
298,2065 kr - 137,6757 kr

Lagernivåer
30 I lager
Egenskaper
  • Hjulmaterial
    PP
  • Material, trissans hölje
    Polyuretan
  • Färg
    Grå
  • Typ av trissa
    Levina länkhjul
  • Typ av montage
    Bultmonterad platta
Länkhjul 63.0 mm 60.0 kg Skruvmontering Mörkgrå

10269756

Prisintervall
236,5264 kr - 97,251 kr

Lagernivåer
39 I lager
Egenskaper
  • Hjulmaterial
    Plast
  • Material, trissans hölje
    Stål
  • Färg
    Mörkgrå
  • Typ av trissa
    Hjul med svängplatta, med broms
  • Typ av montage
    Gängad pinnbult
Länkhjul 80.0 mm 60.0 kg Skruvmontering Mörkgrå

10269770

Prisintervall
292,4682 kr - 120,2603 kr

Lagernivåer
19 I lager
Egenskaper
  • Hjulmaterial
    Plast
  • Material, trissans hölje
    Stål
  • Färg
    Mörkgrå
  • Typ av trissa
    Hjul med svängplatta, med broms
  • Typ av montage
    Gängad pinnbult