Länkhjul för medicinsk utrustning är avgörande för utrustningens rörlighet i vårdsektorn, oavsett om det gäller sjukhus, vårdhem, laboratorier eller andra vårdinrättningar. Vilken vårdinrättning du än stiger in på hittar du utrustning som behöver förflyttas, till exempel patientmonitorer och -enheter, respiratorer, sängar, olika sorters medicinvagnar, lyftanordningar, rullstolar och annat som går på hjul. I vårt stora utbud finns olika typer av länkhjul, till exempel Levina, Linea, dubbla hjul, svänghjul och med fast platta. Hjulen finns i olika färger och material, exempelvis polyuretan, zinkpläterat stål och nylon. Vi har en mängd olika kapaciteter och storlekar för att kunna fylla dina behov.
Serienummer: SR5606 ,SR5680, SR5681, SR5772
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Hjuldiameter | Typ av trissa | Belastningskapacitet | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 45,1209 kr - 89,4726 kr | 118 I lager |
1.575 in
40.0 mm
|
Gängat hjulskaft
|
25.0 kg
25.0 kg
|
||
| 110,8053 kr - 219,643 kr | 10 I lager |
2.48 in
63.0 mm
|
Gängat hjulskaft, med broms
|
|
||
| 78,1111 kr - 154,7132 kr | 96 I lager |
2.48 in
63.0 mm
|
Gängat hjulskaft
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 75,5961 kr - 149,7425 kr | 180 I lager |
1.969 in
50.0 mm
|
Gängat hjulskaft, med broms
|
|
||
| 155,1866 kr - 307,5623 kr | 32 I lager |
3.15 in
80.0 mm
|
Gängat hjulskaft, med broms
|
|
||
| 366,2936 kr - 713,2961 kr | 68 I lager |
3.15 in
80.0 mm
|
Hjul med svängplatta, med broms
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 60,3585 kr - 117,1222 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3.15 in
80.0 mm
|
Hjul med svängplatta
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
| 50,5946 kr - 100,346 kr | 1081 I lager |
1.969 in
50.0 mm
|
Gängat hjulskaft
|
35.0 kg
35.0 kg
|
||
| 87,727 kr - 173,664 kr | 96 I lager |
2.48 in
63.0 mm
|
Gängat hjulskaft, med broms
|
|
||
| 124,2676 kr - 246,0499 kr | 44 I lager |
3.937 in
100.0 mm
|
Gängat hjulskaft
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 85,5079 kr - 187,6441 kr | 100 I lager |
2.953 in
75.0 mm
|
Gängat hjulskaft
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 69,6786 kr - 137,9371 kr | 208 I lager |
1.969 in
50.0 mm
|
Gängat hjulskaft
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
| 210,8111 kr - 417,5392 kr | 5 I lager |
3.937 in
100.0 mm
|
Gängat hjulskaft, med broms
|
|
||
| 237,8837 kr - 463,2075 kr | 62 I lager |
3.15 in
80.0 mm
|
Hjul med svängplatta
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 217,1724 kr - 423,1312 kr | 60 I lager |
2.362 in
60.0 mm
|
Hjul med svängplatta
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 343,3632 kr - 668,5597 kr | 42 I lager |
2.362 in
60.0 mm
|
Hjul med svängplatta, med broms
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 144,0912 kr - 144,0912 kr | 20 I lager |
4.921 in
125.0 mm
|
Hjul till bulthål
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 76,1333 kr - 76,1333 kr | 118 I lager |
2.362 in
60.0 mm
|
Hjul till bulthål
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 143,6474 kr - 284,5728 kr | 2 I lager |
4.921 in
125.0 mm
|
Gängat hjulskaft
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 288,0583 kr - 288,0583 kr | Fråga angående leveranstidhär |
4.921 in
125.0 mm
|
Linea dubbelt länkhjul
|
110.0 kg
110.0 kg
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta