Meny Sök

Länkhjul för medicinsk utrustning

I lager

Länkhjul för medicinsk utrustning är avgörande för utrustningens rörlighet i vårdsektorn, oavsett om det gäller sjukhus, vårdhem, laboratorier eller andra vårdinrättningar. Vilken vårdinrättning du än stiger in på hittar du utrustning som behöver förflyttas, till exempel patientmonitorer och -enheter, respiratorer, sängar, olika sorters medicinvagnar, lyftanordningar, rullstolar och annat som går på hjul. I vårt stora utbud finns olika typer av länkhjul, till exempel Levina, Linea, dubbla hjul, svänghjul och med fast platta. Hjulen finns i olika färger och material, exempelvis polyuretan, zinkpläterat stål och nylon. Vi har en mängd olika kapaciteter och storlekar för att kunna fylla dina behov.

Serienummer: SR5606 ,SR5680, SR5681, SR5772

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
149 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Hjuldiameter Typ av trissa Belastningskapacitet Köp
184,7065 kr - 365,8655 kr 15 I lager
125.0 mm
Gängat hjulskaft
105,1362 kr - 208,4197 kr 15 I lager
80.0 mm
Gängat hjulskaft
128,835 kr - 255,1708 kr 71 I lager
75.0 mm
Gängat hjulskaft, med broms
85,1718 kr - 168,6058 kr 96 I lager
63.0 mm
Gängat hjulskaft, med broms
107,5779 kr - 213,2456 kr Fråga angående leveranstidhär
63.0 mm
Gängat hjulskaft, med broms
83,0174 kr - 182,1787 kr 100 I lager
75.0 mm
Gängat hjulskaft
60.0 kg
204,6709 kr - 405,3778 kr 5 I lager
100.0 mm
Gängat hjulskaft, med broms
53,8607 kr - 105,2655 kr 24 I lager
80.0 mm
Hjul till bulthål
50.0 kg
52,2808 kr - 109,7898 kr 292 I lager
55.0 mm
Linea dubbelt länkhjul
40.0 kg
114,7593 kr - 240,9947 kr 146 I lager
50.0 mm
Linea dubbelt länkhjul
100.0 kg
113,8976 kr - 221,6909 kr 2 I lager
125.0 mm
Hjul till bulthål
80.0 kg
302,6258 kr - 589,0646 kr 51 I lager
100.0 mm
Hjul till bulthål
80.0 kg
66,0692 kr - 138,7453 kr 200 I lager
65.0 mm
Linea dubbelt länkhjul
60.0 kg
148,2656 kr - 311,3578 kr 141 I lager
75.0 mm
Linea dubbelt länkhjul
90.0 kg
39,4979 kr - 76,6115 kr 130 I lager
50.0 mm
Hjul till bulthål
35.0 kg
40,6469 kr - 85,3585 kr 220 I lager
40.0 mm
Hjul till bulthål
25.0 kg
92,335 kr - 193,9036 kr 111 I lager
75.0 mm
Levina länkhjul
75.0 kg
152,3901 kr - 301,922 kr 57 I lager
100.0 mm
Gängat hjulskaft
136,16 kr - 269,6486 kr 60 I lager
80.0 mm
Gängat hjulskaft, med broms
93,0714 kr - 184,29 kr Fråga angående leveranstidhär
60.0 mm
Gängat hjulskaft
  • av 8
Gängat hjulskaft, med broms 125.0 mm 80.0 kg Grå

10283547

Prisintervall
365,8655 kr - 184,7065 kr

Lagernivåer
15 I lager
Egenskaper
  • Hjulmaterial
    Plast
  • Material, trissans hölje
    Stål
  • Färg
    Grå
  • Typ av trissa
    Gängat hjulskaft
  • Typ av montage
    Threaded Stem
Gängat hjulskaft, med broms 80.0 mm 60.0 kg Grå

10283523

Prisintervall
208,4197 kr - 105,1362 kr

Lagernivåer
15 I lager
Egenskaper
  • Hjulmaterial
    Plast
  • Material, trissans hölje
    Stål
  • Färg
    Grå
  • Typ av trissa
    Gängat hjulskaft
  • Typ av montage
    Threaded Stem
Gängat hjulskaft, med broms 75.0 mm 60.0 kg Mörkgrå

10283677

Prisintervall
255,1708 kr - 128,835 kr

Lagernivåer
71 I lager
Egenskaper
  • Hjulmaterial
    Plast
  • Material, trissans hölje
    Stål
  • Färg
    Mörkgrå
  • Typ av trissa
    Gängat hjulskaft, med broms
  • Typ av montage
    Threaded Stem
Länkhjul 63.0 mm 40.0 kg Gängat skaft Grå

10283325

Prisintervall
168,6058 kr - 85,1718 kr

Lagernivåer
96 I lager
Egenskaper
  • Hjulmaterial
    Plast
  • Material, trissans hölje
    Stål
  • Färg
    Grå
  • Typ av trissa
    Gängat hjulskaft, med broms
  • Typ av montage
    Threaded Stem
Gängat hjulskaft 63.0 mm 60.0 kg Mörkgrå

10283660

Prisintervall
213,2456 kr - 107,5779 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Hjulmaterial
    Plast
  • Material, trissans hölje
    Stål
  • Färg
    Mörkgrå
  • Typ av trissa
    Gängat hjulskaft, med broms
  • Typ av montage
    Threaded Stem
Gängat hjulskaft 75.0 mm (DIA) 28.0 mm (W)

10283615

Prisintervall
182,1787 kr - 83,0174 kr

Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • Hjulmaterial
    Plast
  • Material, trissans hölje
    Stål
  • Färg
    Mörkgrå
  • Typ av trissa
    Gängat hjulskaft
  • Typ av montage
    Threaded Stem
Gängat hjulskaft, med broms 100.0 mm 80.0 kg Grå

10283578

Prisintervall
405,3778 kr - 204,6709 kr

Lagernivåer
5 I lager
Egenskaper
  • Hjulmaterial
    Plast
  • Material, trissans hölje
    Stål
  • Färg
    Grå
  • Typ av trissa
    Gängat hjulskaft, med broms
  • Typ av montage
    Threaded Stem
Länkhjul 80.0 mm 50.0 kg Bulthål Grå

10277812

Prisintervall
105,2655 kr - 53,8607 kr

Lagernivåer
24 I lager
Egenskaper
  • Hjulmaterial
    Plast
  • Material, trissans hölje
    Stål
  • Färg
    Grå
  • Typ av trissa
    Hjul till bulthål
  • Typ av montage
    Bulthål
Linea länkhjul 55.0 mm 40.0 kg Blindhål PA Svart

10193280

Prisintervall
109,7898 kr - 52,2808 kr

Lagernivåer
292 I lager
Egenskaper
  • Hjulmaterial
    PA
  • Material, trissans hölje
    Polyuretan
  • Färg
    Svart
  • Typ av trissa
    Linea dubbelt länkhjul
  • Typ av montage
    Blind Hole
Dubbla länkhjul 50.0 mm 100.0 kg Blindhål Svart

10193365

Prisintervall
240,9947 kr - 114,7593 kr

Lagernivåer
146 I lager
Egenskaper
  • Hjulmaterial
    PA
  • Material, trissans hölje
    Polyuretan
  • Färg
    Svart
  • Typ av trissa
    Linea dubbelt länkhjul
  • Typ av montage
    Blind Hole
Länkhjul 125.0 mm 80.0 kg Bulthål Mörkgrå

10269565

Prisintervall
221,6909 kr - 113,8976 kr

Lagernivåer
2 I lager
Egenskaper
  • Hjulmaterial
    Plast
  • Material, trissans hölje
    Stål
  • Färg
    Mörkgrå
  • Typ av trissa
    Hjul till bulthål
  • Typ av montage
    Bulthål
Länkhjul 100.0 mm 80.0 kg Bulthål Vit

10276365

Prisintervall
589,0646 kr - 302,6258 kr

Lagernivåer
51 I lager
Egenskaper
  • Hjulmaterial
    PA
  • Material, trissans hölje
    Rostfritt stål
  • Färg
    Vit
  • Typ av trissa
    Hjul till bulthål
  • Typ av montage
    Bulthål
Dubbla länkhjul 65.0 mm 60.0 kg Blindhål Svart

10193303

Prisintervall
138,7453 kr - 66,0692 kr

Lagernivåer
200 I lager
Egenskaper
  • Hjulmaterial
    PA
  • Material, trissans hölje
    Polyuretan
  • Färg
    Svart
  • Typ av trissa
    Linea dubbelt länkhjul
  • Typ av montage
    Blind Hole
Dubbla länkhjul 75.0 mm 90.0 kg Bulthål Svart

10193389

Prisintervall
311,3578 kr - 148,2656 kr

Lagernivåer
141 I lager
Egenskaper
  • Hjulmaterial
    PA
  • Material, trissans hölje
    Polyuretan
  • Färg
    Svart
  • Typ av trissa
    Linea dubbelt länkhjul
  • Typ av montage
    Bulthål
Länkhjul 50.0 mm 35.0 kg Bulthål Grå

10277799

Prisintervall
76,6115 kr - 39,4979 kr

Lagernivåer
130 I lager
Egenskaper
  • Hjulmaterial
    Plast
  • Material, trissans hölje
    Stål
  • Färg
    Grå
  • Typ av trissa
    Hjul till bulthål
  • Typ av montage
    Bulthål
Länkhjul 40.0 mm 25.0 kg Bulthål Grå

10277782

Prisintervall
85,3585 kr - 40,6469 kr

Lagernivåer
220 I lager
Egenskaper
  • Hjulmaterial
    Plast
  • Material, trissans hölje
    Stål
  • Färg
    Grå
  • Typ av trissa
    Hjul till bulthål
  • Typ av montage
    Bulthål
Länkhjul 75.0 mm 75.0 kg Blindhål Grå

10193167

Prisintervall
193,9036 kr - 92,335 kr

Lagernivåer
111 I lager
Egenskaper
  • Hjulmaterial
    PP
  • Material, trissans hölje
    Polyuretan
  • Färg
    Grå
  • Typ av trissa
    Levina länkhjul
  • Typ av montage
    Blind Hole
Gängat hjulskaft, med broms 100.0 mm 80.0 kg Grå

10283530

Prisintervall
301,922 kr - 152,3901 kr

Lagernivåer
57 I lager
Egenskaper
  • Hjulmaterial
    Plast
  • Material, trissans hölje
    Stål
  • Färg
    Grå
  • Typ av trissa
    Gängat hjulskaft
  • Typ av montage
    Threaded Stem
Gängat hjulskaft, med broms 80.0 mm 60.0 kg Mörkgrå

10283684

Prisintervall
269,6486 kr - 136,16 kr

Lagernivåer
60 I lager
Egenskaper
  • Hjulmaterial
    Plast
  • Material, trissans hölje
    Stål
  • Färg
    Mörkgrå
  • Typ av trissa
    Gängat hjulskaft, med broms
  • Typ av montage
    Threaded Stem
Gängat hjulskaft, med broms 60.0 mm 60.0 kg Grå

10283516

Prisintervall
184,29 kr - 93,0714 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Hjulmaterial
    Plast
  • Material, trissans hölje
    Stål
  • Färg
    Grå
  • Typ av trissa
    Gängat hjulskaft
  • Typ av montage
    Threaded Stem