Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Detta kvartsvarvslås är vibrationssäkert och passar för både höger- och vänstermontering. Locket kan bara öppnas genom att man trycker på och vrider drevet med nyckeln. Denna serie kvartsvarvslås finns med olika ytbehandling och drev för att passa flertalet tillämpningar, Det ska användas i en utskärning på 16,5x19,0 mm.
Serienummer: SR5007
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Inriktning vid montering | Material | Slutför | Nyckeltyp | Låsområde | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31,1458 kr - 232,9349 kr | 26 I lager |
Universell
|
Zinklegering
|
Svart pulverlackering
|
Nyckel 8,0 mm kvadratisk
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
| 58,5832 kr - 58,5832 kr | 1 I lager |
Universell
|
Zinklegering
|
Polyamid
|
Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| 31,2333 kr - 48,5853 kr | 277 I lager |
Höger- och vänstermontage
|
Zinklegering
|
Svart pulverlackering
|
Kvadratisk nyckel, 7,0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 36,8857 kr - 77,3565 kr | 1050 I lager |
Universell
|
Zinklegering
|
Krompläterad
|
Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
| 25,3182 kr - 39,3839 kr | 20 I lager |
Universell
|
Zinklegering
|
Krompläterad
|
Nyckel 8,0 mm kvadratisk
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
| 2 I lager |
Universell
|
Kromad pressgjuten zinklegering
|
Krompläterad
|
Nyckel för 3,0 mm dubbelbits
|
|
|||
| 15,1093 kr - 16,7881 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
Nyckel för 3,0 mm dubbelbits
|
|
||
| 52,9715 kr - 396,2301 kr | 40 I lager |
|
|
|
Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm
|
|
||
| 15,1093 kr - 16,7881 kr | 47 I lager |
|
|
|
Trekantsnyckel 8,0 mm
|
|
||
| 104,8937 kr - 116,5486 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Höger- och vänstermontage
|
Rostfritt stål
|
Rå
|
Trekantsnyckel, 7,0 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 31,2333 kr - 48,5853 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Höger- och vänstermontage
|
Zinklegering
|
Svart pulverlackering
|
Kvadratisk nyckel, 7,0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 48,9674 kr - 101,746 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
Nyckel för 3,0 mm dubbelbits
|
|
||
| 20,2982 kr - 22,5536 kr | 63 I lager |
|
|
|
Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm
|
|
||
| 46,7187 kr - 349,4023 kr | 460 I lager |
|
|
|
Nyckel 8,0 mm kvadratisk
|
|
||
| 26,7668 kr - 45,979 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Höger- och vänstermontage
|
Zinklegering
|
Svart pulverlackering
|
Trekantsnyckel, 7,0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 31,2333 kr - 48,5853 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Höger- och vänstermontage
|
Kromad pressgjuten zinklegering
|
Svart pulverlackering
|
Skårad nyckel
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 363,1869 kr - 699,6702 kr | 108 I lager |
|
304 Rostfritt stål
|
|
Nyckel 8,0 mm kvadratisk
|
|
||
| 363,1869 kr - 699,6702 kr | 6 I lager |
|
304 Rostfritt stål
|
|
Nyckel för 3,0 mm dubbelbits
|
|
||
| 363,1869 kr - 699,6702 kr | 270 I lager |
|
304 Rostfritt stål
|
|
Trekantsnyckel 8,0 mm
|
|
||
| 200 I lager |
Universell
|
Zinklegering
|
Krompläterad
|
Nyckel för 3,0 mm dubbelbits
|
1.122 in
28.5 mm
|
|||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta