Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Detta kvartsvarvslås är vibrationssäkert och passar för både höger- och vänstermontering. Locket kan bara öppnas genom att man trycker på och vrider drevet med nyckeln. Denna serie kvartsvarvslås finns med olika ytbehandling och drev för att passa flertalet tillämpningar, Det ska användas i en utskärning på 16,5x19,0 mm.
Serienummer: SR5007
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Inriktning vid montering | Material | Slutför | Nyckeltyp | Låsområde | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31,2326 kr - 48,5842 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Höger- och vänstermontage
|
Zinklegering
|
Svart pulverlackering
|
Skårad nyckel
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 23,306 kr - 36,2537 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Universell
|
Zinklegering
|
Plastbelagd
|
Trekantsnyckel 8,0 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
| 20,3927 kr - 31,7219 kr | 126 I lager |
Universell
|
Polyamid
|
Plastbelagd
|
Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| 26,7668 kr - 45,979 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Höger- och vänstermontage
|
Kromad pressgjuten zinklegering
|
Krompläterad
|
Nyckel för 3,0 mm dubbelbits
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
Universell
|
Kromad pressgjuten zinklegering
|
Krompläterad
|
Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
|||
| 36,8857 kr - 51,6401 kr | 339 I lager |
Universell
|
Kromad pressgjuten zinklegering
|
Krompläterad
|
Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| 36,8857 kr - 51,6401 kr | 1 I lager |
Universell
|
Kromad pressgjuten zinklegering
|
Krompläterad
|
Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm
|
1.043 in
26.5 mm
|
||
| 46,7187 kr - 349,4023 kr | 49 I lager |
|
|
|
Nyckel för 3,0 mm dubbelbits
|
|
||
| 10 I lager |
Universell
|
Kromad pressgjuten zinklegering
|
Krompläterad
|
Nyckel för 3,0 mm dubbelbits
|
0.728 in
18.5 mm
|
|||
| 47,9416 kr - 358,597 kr | 59 I lager |
|
Zinklegering
|
|
Trekantsnyckel, 7,0 mm
|
|
||
| 26,7668 kr - 45,979 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Höger- och vänstermontage
|
Kromad pressgjuten zinklegering
|
Krompläterad
|
Skårad nyckel
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 36,8857 kr - 51,6401 kr | 747 I lager |
Universell
|
Zinklegering
|
Krompläterad
|
Trekantsnyckel, 7,0 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
| 47,9416 kr - 358,597 kr | 14 I lager |
|
Zinklegering
|
|
Trekantsnyckel, 7,0 mm
|
|
||
| 25,3182 kr - 39,3839 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Universell
|
Zinklegering
|
Krompläterad
|
Trekantsnyckel, 7,0 mm
|
1.043 in
26.5 mm
|
||
| 36,8857 kr - 51,6401 kr | 24 I lager |
Universell
|
Zinklegering
|
Krompläterad
|
Trekantsnyckel, 7,0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
| 31,2333 kr - 48,5853 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Höger- och vänstermontage
|
Zinklegering
|
Krompläterad
|
Trekantsnyckel, 7,0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 26,7668 kr - 45,979 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Höger- och vänstermontage
|
Zinklegering
|
Krompläterad
|
Kvadratisk nyckel, 7,0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 25,3182 kr - 39,3839 kr | 100 I lager |
Universell
|
Kromad pressgjuten zinklegering
|
Krompläterad
|
Nyckel 8,0 mm kvadratisk
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
| 37,8056 kr - 59,9598 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Höger- och vänstermontage
|
Zinklegering
|
Krompläterad
|
Trekantsnyckel, 7,0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 36,8857 kr - 51,6401 kr | 1 I lager |
Universell
|
Kromad pressgjuten zinklegering
|
Krompläterad
|
Nyckel 8,0 mm kvadratisk
|
0.965 in
24.5 mm