Detta kvartsvarvslås är vibrationssäkert och passar för både höger- och vänstermontering. Locket kan bara öppnas genom att man trycker på och vrider drevet med nyckeln. Denna serie kvartsvarvslås finns med olika ytbehandling och drev för att passa flertalet tillämpningar, Det ska användas i en utskärning på 16,5x19,0 mm.
Serienummer: SR5007
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Inriktning vid montering | Material | Slutför | Nyckeltyp | Låsområde | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46,7187 kr - 349,4023 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
|
|
||
| 47,9416 kr - 358,597 kr | 24 I lager |
|
Zinklegering
|
|
Trekantsnyckel, 7,0 mm
|
|
||
| 46,7187 kr - 349,4023 kr | 60 I lager |
|
|
|
Nyckel 8,0 mm kvadratisk
|
|
||
| 46,7187 kr - 349,4023 kr | 28 I lager |
|
|
|
Trekantsnyckel 8,0 mm
|
|
||
| 46,7187 kr - 349,4023 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm
|
|
||
| 46,7187 kr - 349,4023 kr | 1118 I lager |
Universell
|
Zinklegering
|
Svart pulverlackering
|
Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| 46,7187 kr - 349,4023 kr | 45 I lager |
Universell
|
Zinklegering
|
Svart pulverlackering
|
Trekantsnyckel 8,0 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
| 46,7187 kr - 349,4023 kr | 45 I lager |
|
|
|
|
|
||
| 31,1458 kr - 232,9349 kr | 254 I lager |
|
|
|
Trekantsnyckel 8,0 mm
|
|
||
| 46,7187 kr - 349,4023 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
Trekantsnyckel 8,0 mm
|
|
||
| 75,892 kr - 161,3087 kr | 73 I lager |
|
|
|
Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm
|
|
||
| 46,7187 kr - 349,4023 kr | 286 I lager |
|
|
|
Nyckel för 3,0 mm dubbelbits
|
|
||
| 46,7187 kr - 349,4023 kr | 90 I lager |
|
|
|
Nyckel för 3,0 mm dubbelbits
|
|
||
| 75,892 kr - 161,3087 kr | 139 I lager |
|
|
|
Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm
|
|
||
| 47,9416 kr - 358,597 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
Zinklegering
|
|
Trekantsnyckel, 7,0 mm
|
|
||
| 46,7187 kr - 349,4023 kr | 16 I lager |
Universell
|
Zinklegering
|
Krompläterad
|
Skårad nyckel
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
| 46,7187 kr - 349,4023 kr | 43 I lager |
|
|
|
Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm
|
|
||
| 46,7187 kr - 349,4023 kr | 77 I lager |
|
|
|
Nyckel 8,0 mm kvadratisk
|
|
||
| 46,7187 kr - 349,4023 kr | 50 I lager |
Universell
|
Zinklegering
|
Krompläterad
|
Skårad nyckel
|
1.043 in
26.5 mm
|
||
| 46,7187 kr - 349,4023 kr | 63 I lager |
|
|
|
Nyckel för 3,0 mm dubbelbits
|
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta