Meny Sök

Kvartsvarvslås

I lager

Detta kvartsvarvslås är vibrationssäkert och passar för både höger- och vänstermontering. Locket kan bara öppnas genom att man trycker på och vrider drevet med nyckeln. Denna serie kvartsvarvslås finns med olika ytbehandling och drev för att passa flertalet tillämpningar, Det ska användas i en utskärning på 16,5x19,0 mm.

Serienummer: SR5007

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
253 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Inriktning vid montering Material Slutför Nyckeltyp Låsområde Köp
30 I lager
Universell
Kromad pressgjuten zinklegering
Svart pulverlackering
Nyckel för 3,0 mm dubbelbits
25,3182 kr - 39,3839 kr Fråga angående leveranstidhär
Universell
Zinklegering
Svart pulverlackering
Trekantsnyckel, 7,0 mm
18.5 mm
363,1869 kr - 699,6702 kr 30 I lager
304 Rostfritt stål
Trekantsnyckel 8,0 mm
55,3287 kr - 117,5273 kr 6132 I lager
Nylon
46,7187 kr - 349,4023 kr Fråga angående leveranstidhär
Trekantsnyckel 8,0 mm
46,7187 kr - 349,4023 kr 358 I lager
46,7187 kr - 349,4023 kr 13 I lager
Nyckel för 3,0 mm dubbelbits
16,0891 kr - 17,8768 kr 3 I lager
Nyckel 8,0 mm kvadratisk
20,9071 kr - 23,2302 kr 244 I lager
Universell
Zinklegering
Svart pulverlackering
Trekantsnyckel 8,0 mm
26.5 mm
46,7187 kr - 349,4023 kr Fråga angående leveranstidhär
46,7187 kr - 349,4023 kr 30 I lager
Nyckel 8,0 mm kvadratisk
75,892 kr - 161,3087 kr 151 I lager
Universell
Kromad pressgjuten zinklegering
Krompläterad
Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm
28.5 mm
46,7187 kr - 349,4023 kr 14 I lager
Universell
Zinklegering
Krompläterad
Trekantsnyckel 8,0 mm
8.5 mm
46,7187 kr - 349,4023 kr 994 I lager
Universell
Zinklegering
Krompläterad
Skårad nyckel
28.5 mm
58,5832 kr - 58,5832 kr 10 I lager
Nylon
42,5765 kr - 318,5056 kr Fråga angående leveranstidhär
Nyckel för 3,0 mm dubbelbits
46,7187 kr - 349,4023 kr 1012 I lager
Trekantsnyckel 8,0 mm
46,7187 kr - 349,4023 kr 495 I lager
Universell
Zinklegering
Krompläterad
Trekantsnyckel 8,0 mm
28.5 mm
58,5832 kr - 58,5832 kr 921 I lager
Nylon
46,7187 kr - 349,4023 kr 30 I lager
Nyckel 8,0 mm kvadratisk
  • av 13
Kvartsvarvslås Kromad pressgjuten zinklegering Svart

20055554


Lagernivåer
30 I lager
Egenskaper
  • Inriktning vid montering
    Universell
  • Handtagstyp
    Handtag som kräver drivverktyg
  • Höljets material
    Kromad pressgjuten zinklegering
  • Regelmaterial
    Stål
  • Material
    Kromad pressgjuten zinklegering
Kvartsvarvslås Trekantsnyckel, 7,0 mm 18.5 mm Zinklegering

20072933

Prisintervall
39,3839 kr - 25,3182 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Inriktning vid montering
    Universell
  • Handtagstyp
    Handtag som kräver drivverktyg
  • Material
    Zinklegering
  • Slutför
    Svart pulverlackering
  • Låsområde
    18.5 mm
Kvartsvarvslås 26.5 mm Trekantsnyckel 8,0 mm 304 Rostfritt stål

20050191

Prisintervall
699,6702 kr - 363,1869 kr

Lagernivåer
30 I lager
Egenskaper
  • Material
    304 Rostfritt stål
  • Regellängd
    45.0 mm
  • Nyckeltyp
    Trekantsnyckel 8,0 mm
  • Commodity Code
    8301409000
Kvartsvarvslås 8,0 mm triangel 18.5 mm Nylon

20050795

Prisintervall
117,5273 kr - 55,3287 kr

Lagernivåer
6132 I lager
Egenskaper
  • Material
    Nylon
  • Regellängd
    35.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Kvartsvarvslås 18.5 mm Trekantsnyckel 8,0 mm Kromad pressgjuten zinklegering

20055998

Prisintervall
349,4023 kr - 46,7187 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Höljets material
    Kromad pressgjuten zinklegering
  • Regellängd
    45.0 mm
  • Nyckeltyp
    Trekantsnyckel 8,0 mm
  • Commodity Code
    8301409000
Kvartsvarvslås

20120160

Prisintervall
349,4023 kr - 46,7187 kr

Lagernivåer
358 I lager
Egenskaper
  • Höljets material
    Kromad pressgjuten zinklegering
  • Regellängd
    45.0 mm
  • Commodity Code
    8301409000
Kvartsvarvslås 8.5 mm Nyckel för 3,0 mm dubbelbits Kromad pressgjuten zinklegering

20120023

Prisintervall
349,4023 kr - 46,7187 kr

Lagernivåer
13 I lager
Egenskaper
  • Höljets material
    Kromad pressgjuten zinklegering
  • Regellängd
    45.0 mm
  • Nyckeltyp
    Nyckel för 3,0 mm dubbelbits
  • Commodity Code
    7907000090
Kvartsvarvslås 26.5 mm Nyckel 8,0 mm kvadratisk

20120078

Prisintervall
17,8768 kr - 16,0891 kr

Lagernivåer
3 I lager
Egenskaper
  • Höljets material
    Kromad pressgjuten zinklegering
  • Regellängd
    45.0 mm
  • Nyckeltyp
    Nyckel 8,0 mm kvadratisk
  • Commodity Code
    7907000090
Kvartsvarvslås 26.5 mm Trekantsnyckel 8,0 mm Zinklegering

20120115

Prisintervall
23,2302 kr - 20,9071 kr

Lagernivåer
244 I lager
Egenskaper
  • Inriktning vid montering
    Universell
  • Handtagstyp
    Handtag som kräver drivverktyg
  • Höljets material
    Kromad pressgjuten zinklegering
  • Regelmaterial
    Stål
  • Material
    Zinklegering
Kvartsvarvslås

20056100

Prisintervall
349,4023 kr - 46,7187 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Höljets material
    Kromad pressgjuten zinklegering
  • Regellängd
    45.0 mm
  • Commodity Code
    7907000090
Kvartsvarvslås 18.5 mm Nyckel 8,0 mm kvadratisk Kromad pressgjuten zinklegering

20119812

Prisintervall
349,4023 kr - 46,7187 kr

Lagernivåer
30 I lager
Egenskaper
  • Höljets material
    Kromad pressgjuten zinklegering
  • Regellängd
    45.0 mm
  • Nyckeltyp
    Nyckel 8,0 mm kvadratisk
  • Commodity Code
    8301409000
Kvartsvarvslås 28.5 mm Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm Kromad pressgjuten zinklegering

20119805

Prisintervall
161,3087 kr - 75,892 kr

Lagernivåer
151 I lager
Egenskaper
  • Inriktning vid montering
    Universell
  • Handtagstyp
    Handtag som kräver drivverktyg
  • Höljets material
    Kromad pressgjuten zinklegering
  • Regelmaterial
    Stål
  • Material
    Kromad pressgjuten zinklegering
Kvartsvarvslås 8.5 mm Trekantsnyckel 8,0 mm Zinklegering

20119911

Prisintervall
349,4023 kr - 46,7187 kr

Lagernivåer
14 I lager
Egenskaper
  • Inriktning vid montering
    Universell
  • Handtagstyp
    Handtag som kräver drivverktyg
  • Höljets material
    Kromad pressgjuten zinklegering
  • Regelmaterial
    Stål
  • Material
    Zinklegering
Kvartsvarvslås 28.5 mm Skårad nyckel Krom

20119959

Prisintervall
349,4023 kr - 46,7187 kr

Lagernivåer
994 I lager
Egenskaper
  • Inriktning vid montering
    Universell
  • Handtagstyp
    Handtag som kräver drivverktyg
  • Material
    Zinklegering
  • Slutför
    Krompläterad
  • Låsområde
    28.5 mm
Kvartsvarvslås Svart

20123307

Prisintervall
58,5832 kr - 58,5832 kr

Lagernivåer
10 I lager
Egenskaper
  • Material
    Nylon
  • Regellängd
    35.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Kvartsvarvslås 28.5 mm Nyckel för 3,0 mm dubbelbits Kromad pressgjuten zinklegering

20119751

Prisintervall
318,5056 kr - 42,5765 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Höljets material
    Kromad pressgjuten zinklegering
  • Regellängd
    45.0 mm
  • Nyckeltyp
    Nyckel för 3,0 mm dubbelbits
  • Commodity Code
    7907000090
Kvartsvarvslås 24.5 mm Trekantsnyckel 8,0 mm

20119867

Prisintervall
349,4023 kr - 46,7187 kr

Lagernivåer
1012 I lager
Egenskaper
  • Höljets material
    Kromad pressgjuten zinklegering
  • Regellängd
    45.0 mm
  • Nyckeltyp
    Trekantsnyckel 8,0 mm
  • Commodity Code
    8301409000
Kvartsvarvslås 28.5 mm Trekantsnyckel 8,0 mm Zinklegering

20119898

Prisintervall
349,4023 kr - 46,7187 kr

Lagernivåer
495 I lager
Egenskaper
  • Inriktning vid montering
    Universell
  • Handtagstyp
    Handtag som kräver drivverktyg
  • Höljets material
    Kromad pressgjuten zinklegering
  • Regelmaterial
    Stål
  • Material
    Zinklegering
Kvartsvarvslås Svart

20123314

Prisintervall
58,5832 kr - 58,5832 kr

Lagernivåer
921 I lager
Egenskaper
  • Material
    Nylon
  • Regellängd
    45.0 mm
  • Commodity Code
    3926300090
Kvartsvarvslås 28.5 mm Nyckel 8,0 mm kvadratisk

20120085

Prisintervall
349,4023 kr - 46,7187 kr

Lagernivåer
30 I lager
Egenskaper
  • Höljets material
    Kromad pressgjuten zinklegering
  • Regellängd
    45.0 mm
  • Nyckeltyp
    Nyckel 8,0 mm kvadratisk
  • Commodity Code
    7907000090