Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lucklås är lämpliga för användning på tjocka paneler, som isolerade paneler. De finns med ett 5 mm dubbelbithuvud och har en krompläterad yta. De har en tätning som är IP65-klassad och levereras med en tätande packning i gummi
Serienummer: SR5526
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Nyckeltyp | Grepplängd | Låsområde | Maximal kompatibel dörrtjocklek | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 149,0936 kr - 149,0936 kr | 111 I lager |
|
|
|
|
||
| 37,6041 kr - 58,4954 kr | 39 I lager |
|
|
|
|
||
| 164,3113 kr - 230,0358 kr | 247 I lager |
|
|
|
|
||
| 173,2162 kr - 242,5028 kr | 50 I lager |
|
|
|
|
||
| 164,3113 kr - 230,0358 kr | 133 I lager |
|
|
|
|
||
| 56,2066 kr - 87,4324 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
|
||
| 53,1287 kr - 99,9544 kr | 19 I lager |
Trekantsnyckel 8,0 mm
|
2.52 in
64.0 mm
|
2.52 in
64.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 47,3553 kr - 73,6639 kr | 28 I lager |
|
|
|
|
||
| 31,1587 kr - 48,4691 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Nyckel för 3,0 mm dubbelbits
|
1.339 in
34.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 37,6311 kr - 58,5373 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Nyckel för 3,0 mm dubbelbits
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 48,9453 kr - 92,1455 kr | 25 I lager |
Nyckel för 3,0 mm dubbelbits
|
2.205 in
56.0 mm
|
2.205 in
56.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 47,2784 kr - 73,5443 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Nyckel för 3,0 mm dubbelbits
|
2.52 in
64.0 mm
|
2.52 in
64.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 56,2079 kr - 87,4345 kr | 100 I lager |
|
|
|
|
||
| 42,2519 kr - 127,6802 kr | 90 I lager |
Nyckel 8,0 mm kvadratisk
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 28,3494 kr - 44,099 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Nyckel för 3,0 mm dubbelbits
|
1.811 in
46.0 mm
|
1.811 in
46.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 179,3923 kr - 251,1492 kr | 147 I lager |
|
|
|
|
||
| 179,3923 kr - 251,1492 kr | 250 I lager |
|
|
|
|
||
| 179,3923 kr - 251,1492 kr | 5 I lager |
|
|
|
|
||
| 194,1861 kr - 271,8605 kr | 141 I lager |
|
|
|
|
||
| 26,5354 kr - 41,2773 kr | 27 I lager |
|
|
|
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta