Meny Sök

Kvartsvarvslås Nyckel för 3,0 mm dubbelbits 30.0 mm Kromad pressgjuten zinklegering

Essentra artikelnummer:

20120436

Tillverkarens artikelnummer:

06411132030E

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 49 58,5373 kr
50 - 249 41,8124 kr
250 + 37,6311 kr
Standardförpackning: 50

Beställ i flerpack med 50

Totalpris:

58,54 kr

1 x 58,5373 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Nyckeltyp Nyckel för 3,0 mm dubbelbits
Regelmaterial Kromad pressgjuten zinklegering
Höljets material Kromad pressgjuten zinklegering
Slutför Krompläterad
Regellängd 45.0 mm
Grepplängd 30.0 mm
Maximal kompatibel dörrtjocklek 20.0 mm
Låsområde 30.0 mm
Commodity Code 7318190090

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss