Meny Sök

Kvartsvarvslås för tjocka dörrar

I lager

Lucklås är lämpliga för användning på tjocka paneler, som isolerade paneler. De finns med ett 5 mm dubbelbithuvud och har en krompläterad yta. De har en tätning som är IP65-klassad och levereras med en tätande packning i gummi

Serienummer: SR5526

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
46 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Nyckeltyp Grepplängd Låsområde Maximal kompatibel dörrtjocklek Köp
54,7226 kr - 102,9531 kr 84 I lager
Nyckel för 3,0 mm dubbelbits
70.0 mm
70.0 mm
50.0 mm
50,4137 kr - 94,9099 kr 74 I lager
Nyckel för 3,0 mm dubbelbits
54.0 mm
54.0 mm
40.0 mm
32,4596 kr - 50,4928 kr Fråga angående leveranstidhär
Trekantsnyckel 8,0 mm
66.0 mm
66.0 mm
50.0 mm
62,2955 kr - 96,904 kr Fråga angående leveranstidhär
Nyckel 8,0 mm kvadratisk
66.0 mm
66.0 mm
50.0 mm
54,7226 kr - 102,9531 kr 93 I lager
Nyckel 8,0 mm kvadratisk
70.0 mm
70.0 mm
50.0 mm
47,1102 kr - 88,4753 kr 154 I lager
Nyckel för 3,0 mm dubbelbits
44.0 mm
44.0 mm
30.0 mm
50,4137 kr - 94,9099 kr 47 I lager
Nyckel 8,0 mm kvadratisk
54.0 mm
54.0 mm
40.0 mm
219,2436 kr - 306,941 kr 5 I lager
162,8793 kr - 228,0311 kr 544 I lager
43,5195 kr - 81,8397 kr 224 I lager
Trekantsnyckel 8,0 mm
30.0 mm
30.0 mm
20.0 mm
50,4137 kr - 94,9099 kr Fråga angående leveranstidhär
Nyckel 8,0 mm kvadratisk
56.0 mm
56.0 mm
40.0 mm
32,4596 kr - 50,4928 kr 84 I lager
184,7741 kr - 258,6837 kr 193 I lager
38,7601 kr - 60,2935 kr Fråga angående leveranstidhär
Nyckel 8,0 mm kvadratisk
34.0 mm
34.0 mm
20.0 mm
169,2406 kr - 236,9369 kr 243 I lager
47,1102 kr - 88,4753 kr Fråga angående leveranstidhär
Nyckel 8,0 mm kvadratisk
34.0 mm
44.0 mm
20.0 mm
47,1102 kr - 88,4753 kr Fråga angående leveranstidhär
Trekantsnyckel 8,0 mm
44.0 mm
44.0 mm
30.0 mm
62,5396 kr - 97,2839 kr Fråga angående leveranstidhär
Trekantsnyckel 8,0 mm
70.0 mm
70.0 mm
50.0 mm
20058562 62,3408 kr - 96,9748 kr Fråga angående leveranstidhär
Nyckel för 3,0 mm dubbelbits
66.0 mm
66.0 mm
50.0 mm
50,4137 kr - 94,9099 kr 110 I lager
Trekantsnyckel 8,0 mm
54.0 mm
54.0 mm
40.0 mm
  • av 3
Kvartsvarvslås Nyckel för 3,0 mm dubbelbits 70.0 mm Zinklegering

20058579

Prisintervall
102,9531 kr - 54,7226 kr

Lagernivåer
84 I lager
Egenskaper
  • Nyckeltyp
    Nyckel för 3,0 mm dubbelbits
  • Regelmaterial
    Stål
  • Höljets material
    Zamak
  • Slutför
    Krompläterad
  • Regellängd
    45.0 mm
Kvartsvarvslås Nyckel för 3,0 mm dubbelbits 54.0 mm Zinklegering

20058531

Prisintervall
94,9099 kr - 50,4137 kr

Lagernivåer
74 I lager
Egenskaper
  • Nyckeltyp
    Nyckel för 3,0 mm dubbelbits
  • Regelmaterial
    Stål
  • Höljets material
    Zamak
  • Slutför
    Krompläterad
  • Regellängd
    45.0 mm
Kvartsvarvslås Trekantsnyckel 8,0 mm 66.0 mm Zinklegering

20058944

Prisintervall
50,4928 kr - 32,4596 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Nyckeltyp
    Trekantsnyckel 8,0 mm
  • Regelmaterial
    Stål
  • Höljets material
    Zamak
  • Slutför
    Krompläterad
  • Regellängd
    45.0 mm
Kvartsvarvslås Nyckel 8,0 mm kvadratisk 66.0 mm Zinklegering

20058852

Prisintervall
96,904 kr - 62,2955 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Nyckeltyp
    Nyckel 8,0 mm kvadratisk
  • Regelmaterial
    Stål
  • Höljets material
    Zamak
  • Slutför
    Krompläterad
  • Regellängd
    45.0 mm
Kvartsvarvslås Nyckel 8,0 mm kvadratisk 70.0 mm Zinklegering

20058869

Prisintervall
102,9531 kr - 54,7226 kr

Lagernivåer
93 I lager
Egenskaper
  • Nyckeltyp
    Nyckel 8,0 mm kvadratisk
  • Regelmaterial
    Stål
  • Höljets material
    Zamak
  • Slutför
    Krompläterad
  • Regellängd
    45.0 mm
Kvartsvarvslås Nyckel för 3,0 mm dubbelbits 44.0 mm Zinklegering

20058517

Prisintervall
88,4753 kr - 47,1102 kr

Lagernivåer
154 I lager
Egenskaper
  • Nyckeltyp
    Nyckel för 3,0 mm dubbelbits
  • Regelmaterial
    Stål
  • Höljets material
    Zamak
  • Slutför
    Krompläterad
  • Regellängd
    45.0 mm
Kvartsvarvslås Nyckel 8,0 mm kvadratisk 54.0 mm Zinklegering

20058821

Prisintervall
94,9099 kr - 50,4137 kr

Lagernivåer
47 I lager
Egenskaper
  • Nyckeltyp
    Nyckel 8,0 mm kvadratisk
  • Regelmaterial
    Stål
  • Höljets material
    Zamak
  • Slutför
    Krompläterad
  • Regellängd
    45.0 mm
Kvartsvarvslås Kromad pressgjuten zinklegering

20058739

Prisintervall
306,941 kr - 219,2436 kr

Lagernivåer
5 I lager
Egenskaper
  • Regellängd
    45.0 mm
  • Commodity Code
    7907000090
Kvartsvarvslås Kromad pressgjuten zinklegering

20058708

Prisintervall
228,0311 kr - 162,8793 kr

Lagernivåer
544 I lager
Egenskaper
  • Regellängd
    45.0 mm
  • Commodity Code
    7907000090
Kvartsvarvslås Trekantsnyckel 8,0 mm 30.0 mm Zinklegering

20058876

Prisintervall
81,8397 kr - 43,5195 kr

Lagernivåer
224 I lager
Egenskaper
  • Nyckeltyp
    Trekantsnyckel 8,0 mm
  • Regelmaterial
    Stål
  • Höljets material
    Zamak
  • Slutför
    Krompläterad
  • Regellängd
    45.0 mm
Kvartsvarvslås Nyckel 8,0 mm kvadratisk 56.0 mm Zinklegering

20058838

Prisintervall
94,9099 kr - 50,4137 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Nyckeltyp
    Nyckel 8,0 mm kvadratisk
  • Regelmaterial
    Stål
  • Höljets material
    Zamak
  • Slutför
    Krompläterad
  • Regellängd
    45.0 mm
Kvartsvarvslås Kromad pressgjuten zinklegering

20058777

Prisintervall
50,4928 kr - 32,4596 kr

Lagernivåer
84 I lager
Egenskaper
  • Regellängd
    45.0 mm
  • Commodity Code
    7907000090
Kvartsvarvslås Kromad pressgjuten zinklegering

20058678

Prisintervall
258,6837 kr - 184,7741 kr

Lagernivåer
193 I lager
Egenskaper
  • Regellängd
    45.0 mm
  • Commodity Code
    7907000090
Kvartsvarvslås Nyckel 8,0 mm kvadratisk 34.0 mm Zinklegering

20058791

Prisintervall
60,2935 kr - 38,7601 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Nyckeltyp
    Nyckel 8,0 mm kvadratisk
  • Regelmaterial
    Stål
  • Höljets material
    Zamak
  • Slutför
    Krompläterad
  • Regellängd
    45.0 mm
Kvartsvarvslås Kromad pressgjuten zinklegering

20058623

Prisintervall
236,9369 kr - 169,2406 kr

Lagernivåer
243 I lager
Egenskaper
  • Regellängd
    45.0 mm
  • Commodity Code
    8301409000
Kvartsvarvslås Nyckel 8,0 mm kvadratisk 44.0 mm Zinklegering

20058807

Prisintervall
88,4753 kr - 47,1102 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Nyckeltyp
    Nyckel 8,0 mm kvadratisk
  • Regelmaterial
    Stål
  • Höljets material
    Zamak
  • Slutför
    Krompläterad
  • Regellängd
    45.0 mm
Kvartsvarvslås Trekantsnyckel 8,0 mm 44.0 mm Zinklegering

20058890

Prisintervall
88,4753 kr - 47,1102 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Nyckeltyp
    Trekantsnyckel 8,0 mm
  • Regelmaterial
    Stål
  • Höljets material
    Zamak
  • Slutför
    Krompläterad
  • Regellängd
    45.0 mm
Kvartsvarvslås Trekantsnyckel 8,0 mm 70.0 mm Zinklegering

20058951

Prisintervall
97,2839 kr - 62,5396 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Nyckeltyp
    Trekantsnyckel 8,0 mm
  • Regelmaterial
    Stål
  • Höljets material
    Zamak
  • Slutför
    Krompläterad
  • Regellängd
    45.0 mm
Kvartsvarvslås Nyckel för 3,0 mm dubbelbits 66.0 mm Zinklegering

20058562

Prisintervall
96,9748 kr - 62,3408 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Nyckeltyp
    Nyckel för 3,0 mm dubbelbits
  • Regelmaterial
    Stål
  • Höljets material
    Zamak
  • Slutför
    Krompläterad
  • Regellängd
    45.0 mm
Kvartsvarvslås Trekantsnyckel 8,0 mm 54.0 mm Zinklegering

20058913

Prisintervall
94,9099 kr - 50,4137 kr

Lagernivåer
110 I lager
Egenskaper
  • Nyckeltyp
    Trekantsnyckel 8,0 mm
  • Regelmaterial
    Stål
  • Höljets material
    Zamak
  • Slutför
    Krompläterad
  • Regellängd
    45.0 mm