Antal | Enhetspris |
---|---|
1 - 49 | 143,6469 kr |
50 - 149 | 63,9011 kr |
150 + | 47,5197 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Key Type | 8.0 mm Square Key |
---|---|
Cam Material | Steel |
Housing Material | Zamak |
Finish | Chrome Plated |
Cam Length | 45.0 mm |
Cam Length | 1.772 in |
Grip Length | 56.0 mm |
Grip Length | 2.205 in |
Maximum Compatible Door Thickness | 40.0 mm |
Maximum Compatible Door Thickness | 1.575 in |
Grip Range | 56.0 mm |
Grip Range | 2.205 in |
Commodity Code | 8301409000 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta