Meny Sök

Kvartsvarvsfästen

I lager

Kvartsvarvsfästen för paneler passar in i en mottagardelar och görs fast genom att vridas ca 90 grader, s.k. kvartsvarvsvridning. Fästanordningen ger en förutsägbar hållkraft och fungerar som spärr i låst läge som inte kan öppnas av misstag. En snabb men säker lösning. De är ett snabbfäste som ger en permanent monteringslösning. Ett idealiskt val, passar för säkerhetspaneler och komponenter som måste kunna bytas ut snabbt.

För att montera och ta bort: Använd en skruvmejsel för skruvar med platt huvud eller ett mynt och snurra fästet ett kvartsvarv. Detta frigör bottenpanelen samtidigt som fästet hålls kvar i den avtagbara panelen. Eller så kan du köra in kolven i genomföringen med en hammare som låser ihop två paneler.

Vårt utbud av kvartsvarvsfästen finns i ett urval av material, inklusive; acetal sampolymer, acetal RMS-14, polyoximetylen (POM), nylon 6/6 och polyamid.

  • Kryss- och slitshuvud
  • Lämpliga för ett brett sortiment paneldjup och storlekar på monteringshål.
  • Frigörs snabbt, monteras snabbt
  • Lätta att låsa, lätta att låsa upp, med kvartsvarvsvridning
  • Material: acetal, acetal sampolymer, POM, nylon och PA
  • Alternativ som är brandprovade enligt UL94 HB och UL94 V2 tillgängliga
  • Färger: svart, natur och vit


Serienummer: SR2309

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
23 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Kompatibel håldiameter Huvudets höjd Huvuddiameter Modell Förmonterad nit Paneltjocklekar Drevtyp Köp
8,7431 kr - 8,7431 kr 5176 I lager
6.0 mm
15.0 mm
Y
1.6 - 5.0 mm
Bits med spår
8,7431 kr - 8,7431 kr 7705 I lager
6.0 mm
15.0 mm
Y
1.6 - 5.0 mm
Bits med spår
3,6376 kr - 3,8425 kr Fråga angående leveranstidhär
6.3 mm
Y
1.0 - 2.7 mm
Bits med spår
14,3955 kr - 14,3955 kr 4867 I lager
5.0 mm
15.9 mm
Y
2.0 - 5.0 mm
Bits med spår
3,2366 kr - 3,5331 kr 1935 I lager
6.3 mm
Y
1.0 - 2.7 mm
Bits med spår
2,2042 kr - 2,2042 kr 5120 I lager
3.7 mm
14.0 mm
2
N
4.5 - 6.0 mm
Bits med nedsänkt kryss
5,1926 kr - 5,1926 kr 19 I lager
2.3 mm
17.9 mm
Style 6
Nej
3.0 - 5.0 mm
Bits med nedsänkt kryss
5,7695 kr - 5,7695 kr 19659 I lager
2.9 mm
19.9 mm
Style 6
Nej
3.5 - 6.0 mm
Bits med nedsänkt kryss
6,095 kr - 6,095 kr 7808 I lager
3.0 mm
15.7 mm
Style 6
Nej
4.5 - 6.5 mm
Bits med nedsänkt kryss
5,7695 kr - 5,7695 kr 25755 I lager
2.3 mm
16.0 mm
Style 6
Nej
4.5 - 6.0 mm
Bits med nedsänkt kryss
2,2042 kr - 2,2042 kr 10997 I lager
2.3 mm
16.0 mm
3
N
4.5 - 6.0 mm
Bits med nedsänkt kryss
7,3525 kr - 7,3525 kr 6833 I lager
3.8 mm
15.0 mm
Style 6
Nej
6.0 - 8.2 mm
Bits med nedsänkt kryss
5,2665 kr - 5,2665 kr 81220 I lager
2.0 mm
14.2 mm
Style 6
Nej
4.5 - 6.0 mm
Bits med nedsänkt kryss
2,40 kr - 3,1214 kr 6981 I lager
3.0 mm
20.0 mm
1
N
4.5 - 7.0 mm
Bits med nedsänkt kryss
5,2665 kr - 5,2665 kr 11050 I lager
2.3 mm
16.0 mm
Style 6
Nej
2.5 - 5.0 mm
Bits med nedsänkt kryss
10303238 2,4557 kr - 2,4557 kr 10025 I lager
1.0 mm
16.0 mm
1
N
4.5 - 6.0 mm
Bits med nedsänkt kryss
6,3317 kr - 6,3317 kr 4911 I lager
3.6 mm
18.7 mm
Style 6
Nej
4.0 - 7.5 mm
Bits med nedsänkt kryss
2,6419 kr - 2,9439 kr 8298 I lager
3.0 mm
19.0 mm
2
N
4.0 - 7.5 mm
Bits med nedsänkt kryss
3,5572 kr - 3,5572 kr 15758 I lager
3.7 mm
15.0 mm
2
N
6.0 - 8.2 mm
Bits med nedsänkt kryss
2,4557 kr - 2,4557 kr 5795 I lager
3.0 mm
20.0 mm
3
N
3.5 - 6.0 mm
Bits med nedsänkt kryss
  • av 2
Fästelement kvartsvarv, för panel Svart 1.6 mm 5.0 mm (PT)

10279113

Prisintervall
8,7431 kr - 8,7431 kr

Lagernivåer
5176 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    15.0 mm
  • Paneltjocklekar
    1.6 - 5.0 mm
  • Diameteromfång, hål i avtagbar panel
    9.0 - 9.3 mm | 0.354 - 0.366 in
  • Huvudets höjd
    6.0 mm
  • Nittyp
    Kvartsvarvslås
Fästelement kvartsvarv, för panel Naturfärgad 1.6 mm 5.0 mm (PT)

10279120

Prisintervall
8,7431 kr - 8,7431 kr

Lagernivåer
7705 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    15.0 mm
  • Paneltjocklekar
    1.6 - 5.0 mm
  • Diameteromfång, hål i avtagbar panel
    9.0 - 9.3 mm | 0.354 - 0.366 in
  • Huvudets höjd
    6.0 mm
  • Nittyp
    Kvartsvarvslås
Fästelement kvartsvarv, för panel Svart 1.0 mm 2.7 mm (PT)

10155141

Prisintervall
3,8425 kr - 3,6376 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Paneltjocklekar
    1.0 - 2.7 mm
  • Diameteromfång, hål i avtagbar panel
    8.8 - 9.0 mm | 0.346 - 0.354 in
  • Huvudets höjd
    6.3 mm
  • Nittyp
    Kvartsvarvsfäste
  • Drevtyp
    Bits med spår
Fästelement kvartsvarv, för panel Svart 2.0 mm 5.0 mm (PT)

10022665

Prisintervall
14,3955 kr - 14,3955 kr

Lagernivåer
4867 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    15.9 mm
  • Paneltjocklekar
    2.0 - 5.0 mm
  • Diameteromfång, hål i avtagbar panel
    0.5 - 1.6 mm | 0.02 - 0.063 in
  • Huvudets höjd
    5.0 mm
  • Nittyp
    Kvartsvarvsfäste
Fästelement kvartsvarv, för panel Vit 1.0 mm 2.7 mm (PT)

10155134

Prisintervall
3,5331 kr - 3,2366 kr

Lagernivåer
1935 I lager
Egenskaper
  • Paneltjocklekar
    1.0 - 2.7 mm
  • Diameteromfång, hål i avtagbar panel
    8.8 - 9.0 mm | 0.346 - 0.354 in
  • Huvudets höjd
    6.3 mm
  • Nittyp
    Kvartsvarvsfäste
  • Drevtyp
    Bits med spår
Fästelement kvartsvarv, för panel Svart 4.5 mm 6.0 mm (PT)

10303207

Prisintervall
2,2042 kr - 2,2042 kr

Lagernivåer
5120 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    14.0 mm
  • Paneltjocklekar
    4.5 - 6.0 mm
  • Diameteromfång, hål i avtagbar panel
    2.5 - 5.0 mm | 0.098 - 0.197 in
  • Huvudets höjd
    3.7 mm
  • Nittyp
    Kvartsvarvsfäste
Fästelement kvartsvarv, för panel Svart 3.0 mm 5.0 mm (PT)

10279038

Prisintervall
5,1926 kr - 5,1926 kr

Lagernivåer
19 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    17.9 mm
  • Paneltjocklekar
    3.0 - 5.0 mm
  • Huvudets höjd
    2.3 mm
  • Nittyp
    Kvartsvarvsfäste
  • Drevtyp
    Bits med nedsänkt kryss
Fästelement kvartsvarv, för panel Svart 3.5 mm 6.0 mm (PT)

10279076

Prisintervall
5,7695 kr - 5,7695 kr

Lagernivåer
19659 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    19.9 mm
  • Paneltjocklekar
    3.5 - 6.0 mm
  • Huvudets höjd
    2.9 mm
  • Nittyp
    Kvartsvarvsfäste
  • Drevtyp
    Bits med nedsänkt kryss
Fästelement kvartsvarv, för panel Svart 4.5 mm 6.5 mm (PT)

10279106

Prisintervall
6,095 kr - 6,095 kr

Lagernivåer
7808 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    15.7 mm
  • Paneltjocklekar
    4.5 - 6.5 mm
  • Huvudets höjd
    3.0 mm
  • Nittyp
    Kvartsvarvsfäste
  • Drevtyp
    Bits med nedsänkt kryss
Fästelement kvartsvarv, för panel Svart 4.5 mm 6.0 mm (PT)

10279052

Prisintervall
5,7695 kr - 5,7695 kr

Lagernivåer
25755 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    16.0 mm
  • Paneltjocklekar
    4.5 - 6.0 mm
  • Huvudets höjd
    2.3 mm
  • Nittyp
    Kvartsvarvsfäste
  • Drevtyp
    Bits med nedsänkt kryss
Fästelement kvartsvarv, för panel Svart 4.5 mm 6.0 mm (PT)

10303214

Prisintervall
2,2042 kr - 2,2042 kr

Lagernivåer
10997 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    16.0 mm
  • Paneltjocklekar
    4.5 - 6.0 mm
  • Diameteromfång, hål i avtagbar panel
    2.0 - 4.0 mm | 0.079 - 0.157 in
  • Huvudets höjd
    2.3 mm
  • Nittyp
    Kvartsvarvsfäste
Fästelement kvartsvarv, för panel Svart 6.0 mm 8.2 mm (PT)

10279090

Prisintervall
7,3525 kr - 7,3525 kr

Lagernivåer
6833 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    15.0 mm
  • Paneltjocklekar
    6.0 - 8.2 mm
  • Huvudets höjd
    3.8 mm
  • Nittyp
    Kvartsvarvsfäste
  • Drevtyp
    Bits med nedsänkt kryss
Fästelement kvartsvarv, för panel Svart 4.5 mm 6.0 mm (PT)

10279045

Prisintervall
5,2665 kr - 5,2665 kr

Lagernivåer
81220 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    14.2 mm
  • Paneltjocklekar
    4.5 - 6.0 mm
  • Huvudets höjd
    2.0 mm
  • Nittyp
    Kvartsvarvsfäste
  • Drevtyp
    Bits med nedsänkt kryss
Fästelement kvartsvarv, för panel Svart 4.5 mm 7.0 mm (PT)

10303177

Prisintervall
3,1214 kr - 2,40 kr

Lagernivåer
6981 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    20.0 mm
  • Paneltjocklekar
    4.5 - 7.0 mm
  • Diameteromfång, hål i avtagbar panel
    7.3 - 7.5 mm | 0.287 - 0.295 in
  • Huvudets höjd
    3.0 mm
  • Nittyp
    Kvartsvarvsfäste
Fästelement kvartsvarv, för panel Svart 2.5 mm 5.0 mm (PT)

10279069

Prisintervall
5,2665 kr - 5,2665 kr

Lagernivåer
11050 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    16.0 mm
  • Paneltjocklekar
    2.5 - 5.0 mm
  • Huvudets höjd
    2.3 mm
  • Nittyp
    Kvartsvarvsfäste
  • Drevtyp
    Bits med nedsänkt kryss
Fästelement kvartsvarv, för panel Svart 4.5 mm 6.0 mm (PT)

10303238

Prisintervall
2,4557 kr - 2,4557 kr

Lagernivåer
10025 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    16.0 mm
  • Paneltjocklekar
    4.5 - 6.0 mm
  • Diameteromfång, hål i avtagbar panel
    1.5 - 3.5 mm | 0.059 - 0.138 in
  • Huvudets höjd
    1.0 mm
  • Nittyp
    Kvartsvarvsfäste
Fästelement kvartsvarv, för panel Svart 4.0 mm 7.5 mm (PT)

10279083

Prisintervall
6,3317 kr - 6,3317 kr

Lagernivåer
4911 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    18.7 mm
  • Paneltjocklekar
    4.0 - 7.5 mm
  • Huvudets höjd
    3.6 mm
  • Nittyp
    Kvartsvarvsfäste
  • Drevtyp
    Bits med nedsänkt kryss
Fästelement kvartsvarv, för panel Svart 4.0 mm 7.5 mm (PT)

10303184

Prisintervall
2,9439 kr - 2,6419 kr

Lagernivåer
8298 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    19.0 mm
  • Paneltjocklekar
    4.0 - 7.5 mm
  • Diameteromfång, hål i avtagbar panel
    3.0 - 8.0 mm | 0.118 - 0.315 in
  • Huvudets höjd
    3.0 mm
  • Nittyp
    Kvartsvarvsfäste
Fästelement kvartsvarv, för panel Svart 6.0 mm 8.2 mm (PT)

10303191

Prisintervall
3,5572 kr - 3,5572 kr

Lagernivåer
15758 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    15.0 mm
  • Paneltjocklekar
    6.0 - 8.2 mm
  • Diameteromfång, hål i avtagbar panel
    9.1 - 8.0 mm | 0.358 - 0.315 in
  • Huvudets höjd
    3.7 mm
  • Nittyp
    Kvartsvarvsfäste
Fästelement kvartsvarv, för panel Svart 3.5 mm 6.0 mm (PT)

10303221

Prisintervall
2,4557 kr - 2,4557 kr

Lagernivåer
5795 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    20.0 mm
  • Paneltjocklekar
    3.5 - 6.0 mm
  • Diameteromfång, hål i avtagbar panel
    2.0 - 5.0 mm | 0.079 - 0.197 in
  • Huvudets höjd
    3.0 mm
  • Nittyp
    Kvartsvarvsfäste