10303221
551656
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1000 + | 2,4557 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Huvuddiameter | 20.0 mm |
|---|---|
| Huvuddiameter | 0.787 in |
| Paneltjocklekar | 3.5 - 6.0 mm |
| Paneltjocklekar | 0.138 - 0.236 in |
| Diameteromfång, hål i avtagbar panel | 2.0 - 5.0 mm | 0.079 - 0.197 in |
| Huvudets höjd | 3.0 mm |
| Huvudets höjd | 0.118 in |
| Nittyp | Kvartsvarvsfäste |
| Drevtyp | Bits med nedsänkt kryss |
| Hålform | Rund |
| Typ av nitfäste | Kvartsvarv |
| Allt material | Polyoximetylen |
| Färg | Svart |
| Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 HB |
| Modell | 3 |
| Förmonterad nit | N |
| Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta