Dessa välvda blindpluggar lämpar sig för att täta håligheter i plåtpaneler. De är utformade för att täppa till öppningar i utrustning och maskiner som ett skydd mot vassa kanter. De fungerar också som en säker barriär mot damm, smuts, fukt och andra föroreningar.
Den välvda formen ger snygg och prydlig finish och bidrar till att avleda påverkan och minskar därmed risken för skador på pluggen eller utrustningen där de är placerade. De är korrosionsbeständiga och isolerar mot elektricitet.
Lätta att placera, tillverkade för att passa ordentligt i den öppning som ska tätas där de säkerställer tät och säker tätning. De finns i olika varianter för att passa många håldiametrar och paneltjocklekar. Kan användas i branscher som exempelvis tillverkning, byggnation och elektronik.
Material: Nylon, Nylon 6, Nylon 6/6, HDPE, SAMPOLYESTER Färg: Svart, Vit, Grå, Naturfärgad, Genomskinlig Materialets flamsäkerhetsklass: UL94 V-2, Serienummer: SR1086, SRTFLA, SR1740, SRF0001
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | HD | D | Färg | Material | Paneltjocklek | H | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10261774 | 5,4403 kr - 7,6165 kr | 2700 I lager |
1.5 in
38.1 mm
|
1.669 in
42.4 mm
|
Svart
|
Nylon
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
1
|
|
| Fråga angående leveranstidhär |
|
|
Svart
|
PA
|
|
|
|
|||
| 1,7936 kr - 1,7936 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.189 in
4.8 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Svart
|
Nylon
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
1
|
||
| 0,8314 kr - 0,8314 kr | 6000 I lager |
0.315 in
8.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Vit
|
Nylon
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
| 1,108 kr - 1,108 kr | 3248 I lager |
0.626 in
15.9 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
Vit
|
Nylon
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
| 1,9364 kr - 1,9364 kr | 1000 I lager |
0.626 in
15.9 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
Svart
|
Nylon
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.52 in
13.2 mm
|
1
|
||
| 4,5664 kr - 6,3929 kr | 100 I lager |
1.185 in
30.1 mm
|
1.311 in
33.3 mm
|
Svart
|
Nylon
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
1
|
||
| 1000 I lager |
|
|
Svart
|
PA
|
|
|
|
|||
| 0,8314 kr - 0,8314 kr | 25219 I lager |
0.315 in
8.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Svart
|
Nylon
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
| 1,108 kr - 1,108 kr | 14003 I lager |
0.563 in
14.3 mm
|
0.657 in
16.7 mm
|
Svart
|
Nylon
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
| 1,108 kr - 1,108 kr | 12944 I lager |
0.563 in
14.3 mm
|
0.657 in
16.7 mm
|
Vit
|
Nylon
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
| 10103333 | 0,9615 kr - 0,9615 kr | 15800 I lager |
0.437 in
11.1 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
Vit
|
Nylon
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
|
| 5,479 kr - 5,479 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.205 in
30.6 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
Svart
|
Nylon
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
1
|
||
| 2,2185 kr - 2,2185 kr | 1600 I lager |
0.5 in
12.7 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
Svart
|
Nylon
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
1
|
||
| 1,5829 kr - 1,5829 kr | 18704 I lager |
0.811 in
20.6 mm
|
0.89 in
22.6 mm
|
Vit
|
Nylon
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.417 in
10.6 mm
|
1
|
||
| 2,0149 kr - 2,4876 kr | 522 I lager |
0.307 in
7.8 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Svart
|
Nylon
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
1
|
||
| 2500 I lager |
|
|
Svart
|
PA
|
|
|
|
|||
| 2040 I lager |
|
|
Vit
|
PA
|
|
|
|
|||
| 6,2241 kr - 8,7138 kr | 1200 I lager |
1.374 in
34.9 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Vit
|
Nylon
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
1
|
||
| 6,7927 kr - 9,5098 kr | 1920 I lager |
1.5 in
38.1 mm
|
1.669 in
42.4 mm
|
Vit
|
Nylon
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
1
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta