10560013
PGM-4
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1000 + | 1,7936 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| D | 6.0 mm |
|---|---|
| D | 0.236 in |
| HD | 4.8 mm |
| HD | 0.189 in |
| H | 5.2 mm |
| H | 0.205 in |
| Paneltjocklek | 0.067 in |
| Paneltjocklek | 1.7 mm |
| Material | Nylon |
| Färg | Svart |
| Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 V-2 |
| Typ | 1 |
| Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta