Kulskruvar är precisionskomponenter som används i system med linjär rörelse för att effektivt och exakt omvandla roterande rörelser till linjära. De består av ett gängat skaft (eller mutter) och en uppsättning precisionsslipade kullager. Kullagren rullar mellan skaftet och muttern och minskar då friktion och slitage, vanliga problem i system med glidrörelse.
Vanligt förekommande i olika industriella tillämpningar, särskilt för fordon, flyg och medicinsk utrustning. Ett stort urval kulskruvar tillhandahålls baserat på diameter.
OBS! Ta inte bort kulmuttern från hylsan innan montering, eftersom kulorna kommer att lossna och muttern blir oanvändbar.Kulskruvar är precisionskomponenter som används i linjära rörelsesystem för att effektivt och exakt omvandla roterande rörelse till linjär rörelse.
Material: Stål Serienummer: SRL137580, SRL137563, SRL137550, SRL137540, SRL137532, SRL137525, SRL137520, SRL137516
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | d1 | d2 | d3 | l1 | Screw dia. x lead | Lead | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 651,9574 kr - 5 814,916 kr | 8 I lager |
33.08
|
32.0
|
29.90
|
2000.0
|
32x5
|
5.0
|
||
| 1 801,6628 kr - 2 252,0785 kr | Fråga angående leveranstidhär |
17.08
|
16.0
|
12.90
|
1000.0
|
16x20
|
20.0
|
||
| 6 840,7808 kr - 8 551,0191 kr | Fråga angående leveranstidhär |
33.08
|
32.0
|
29.90
|
3500.0
|
32x5
|
5.0
|
||
| 8 029,4598 kr - 10 036,8248 kr | Fråga angående leveranstidhär |
17.08
|
16.0
|
12.90
|
2000.0
|
16x32
|
32.0
|
||
| 2 307,9498 kr - 2 884,8757 kr | 23 I lager |
33.08
|
32.0
|
29.90
|
1000.0
|
32x5
|
5.0
|
||
| 5 890,4775 kr - 7 363,023 kr | 7 I lager |
33.08
|
32.0
|
29.90
|
3000.0
|
32x5
|
5.0
|
||
| 12 003,4554 kr - 15 004,2947 kr | Fråga angående leveranstidhär |
33.08
|
32.0
|
29.90
|
6000.0
|
32x10
|
10.0
|
||
| 10 642,1171 kr - 13 302,6894 kr | Fråga angående leveranstidhär |
33.08
|
32.0
|
29.90
|
5500.0
|
32x5
|
5.0
|
||
| 9 217,1544 kr - 11 521,3753 kr | Fråga angående leveranstidhär |
33.08
|
32.0
|
29.90
|
5500.0
|
32x20
|
20.0
|
||
| 14 207,4158 kr - 17 759,2697 kr | Fråga angående leveranstidhär |
32.35
|
32.0
|
28.40
|
6000.0
|
32x32
|
32.0
|
||
| 3 380,0868 kr - 4 225,047 kr | 1 I lager |
21.08
|
10.0
|
17.9
|
2000.0
|
20x10
|
10.0
|
||
| 2 820,7591 kr - 3 525,9181 kr | Fråga angående leveranstidhär |
32.35
|
32.0
|
28.40
|
1000.0
|
32x32
|
32.0
|
||
| 7 858,2773 kr - 9 822,8035 kr | Fråga angående leveranstidhär |
20.76
|
20.0
|
17.6
|
1500.0
|
20x40
|
40.0
|
||
| 1 768,1893 kr - 2 210,2366 kr | 47 I lager |
41.08
|
40.0
|
37.9
|
500.0
|
40x5
|
5.0
|
||
| 5 376,6836 kr - 6 720,8545 kr | Fråga angående leveranstidhär |
20.76
|
20.0
|
17.6
|
3000.0
|
20x20
|
20.0
|
||
| 9 534,2913 kr - 11 917,9318 kr | Fråga angående leveranstidhär |
32.35
|
32.0
|
28.40
|
4000.0
|
32x32
|
32.0
|
||
| 7 344,4834 kr - 9 180,635 kr | Fråga angående leveranstidhär |
32.35
|
32.0
|
28.40
|
1500.0
|
32x64
|
64.0
|
||
| 2 886,2294 kr - 3 607,756 kr | Fråga angående leveranstidhär |
32.35
|
32.0
|
28.40
|
500.0
|
32x64
|
64.0
|
||
| 9 741,6548 kr - 12 177,1424 kr | Fråga angående leveranstidhär |
32.35
|
32.0
|
28.40
|
2000.0
|
32x64
|
64.0
|
||
| 11 870,9151 kr - 14 838,6008 kr | Fråga angående leveranstidhär |
32.35
|
32.0
|
28.40
|
5000.0
|
32x32
|
32.0
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta