Meny Sök

Kulskruv 20x10 2000.0 Stål

Kulskruv med en diameter på 20 mm används för att omvandla roterande rörelse till linjär rörelse. Kulorna hålls av en bur och rullar på spindelgängorna medan den roterar. Det gör att kulskruven ska överföra rörelse med mycket låg friktion, vilket gör den idealisk när precision och jämnhet är viktigt.
Essentra artikelnummer:

20176693

Tillverkarens artikelnummer:

20176693

1 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 4 4 101,9873 kr
5 - 19 3 691,8125 kr
20 + 3 281,6376 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

4 101,99 kr

1 x 4 101,9873 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Screw dia. x lead 20x10
Lead 10.0
d1 21.08
d2 10.0
d3 17.9
l1 2000.0
Mass moment of inertia kg·m² 1,18x10-4
Material Stål
Commodity Code 7215508000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss