Kulskruvar är precisionskomponenter som används i system med linjär rörelse för att effektivt och exakt omvandla roterande rörelser till linjära. De består av ett gängat skaft (eller mutter) och en uppsättning precisionsslipade kullager. Kullagren rullar mellan skaftet och muttern och minskar då friktion och slitage, vanliga problem i system med glidrörelse.
Vanligt förekommande i olika industriella tillämpningar, särskilt för fordon, flyg och medicinsk utrustning. Ett stort urval kulskruvar tillhandahålls baserat på diameter.
OBS! Ta inte bort kulmuttern från hylsan innan montering, eftersom kulorna kommer att lossna och muttern blir oanvändbar.Kulskruvar är precisionskomponenter som används i linjära rörelsesystem för att effektivt och exakt omvandla roterande rörelse till linjär rörelse.
Material: Stål Serienummer: SRL137580, SRL137563, SRL137550, SRL137540, SRL137532, SRL137525, SRL137520, SRL137516
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | d1 | d2 | d3 | l1 | Screw dia. x lead | Lead | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 600,1521 kr - 13 250,1778 kr | Fråga angående leveranstidhär |
26.08
|
25.0
|
22.9
|
6000.0
|
25x25
|
25.0
|
||
| 3 668,6728 kr - 4 585,8718 kr | 8 I lager |
26.09
|
25.0
|
22.9
|
600.0
|
25x50
|
50.0
|
||
| 10 351,8081 kr - 12 939,8156 kr | 2 I lager |
26.09
|
25.0
|
22.9
|
2000.0
|
25x50
|
50.0
|
||
| 15 486,9164 kr - 19 358,6762 kr | 1 I lager |
26.09
|
25.0
|
22.9
|
3000.0
|
25x50
|
50.0
|
||
| 28 235,6498 kr - 35 294,5807 kr | Fråga angående leveranstidhär |
26.08
|
25.0
|
22.9
|
5500.0
|
25x50
|
50.0
|
||
| 2 558,0166 kr - 3 197,5823 kr | 2 I lager |
17.08
|
16.0
|
12.90
|
1500.0
|
16x10
|
10.0
|
||
| 11 592,4204 kr - 14 490,5808 kr | Fråga angående leveranstidhär |
33.08
|
32.0
|
29.90
|
6000.0
|
32x5
|
5.0
|
||
| 4 888,4872 kr - 6 110,6397 kr | 2 I lager |
17.08
|
16.0
|
13.90
|
3000.0
|
16x5
|
5.0
|
||
| 20 586,3359 kr - 25 732,9753 kr | 1 I lager |
26.08
|
25.0
|
22.9
|
4000.0
|
25x50
|
50.0
|
||
| 4 526,6778 kr - 5 658,2796 kr | Fråga angående leveranstidhär |
26.09
|
25.0
|
22.9
|
2500.0
|
25x25
|
25.0
|
||
| 7 802,283 kr - 9 752,8229 kr | 3 I lager |
26.09
|
25.0
|
22.9
|
1500.0
|
25x50
|
50.0
|
||
| 6 261,8859 kr - 7 827,3635 kr | Fråga angående leveranstidhär |
26.08
|
25.0
|
22.9
|
3500.0
|
25x25
|
25.0
|
||
| 4 940,0511 kr - 6 175,1316 kr | 7 I lager |
33.08
|
32.0
|
29.90
|
2500.0
|
32x5
|
5.0
|
||
| 9 691,8138 kr - 12 114,6934 kr | Fråga angående leveranstidhär |
33.08
|
32.0
|
29.90
|
5000.0
|
32x5
|
5.0
|
||
| 1 410,8103 kr - 1 763,5129 kr | 38 I lager |
33.08
|
32.0
|
29.90
|
600.0
|
32x5
|
5.0
|
||
| 4 680,7545 kr - 5 850,9738 kr | Fråga angående leveranstidhär |
17.08
|
16.0
|
12.90
|
2500.0
|
16x16
|
16.0
|
||
| 1 176,4957 kr - 1 470,6196 kr | Fråga angående leveranstidhär |
17.08
|
16.0
|
12.90
|
600.0
|
16x16
|
16.0
|
||
| 1 857,9032 kr - 2 322,3483 kr | 23 I lager |
33.08
|
32.0
|
29.90
|
800.0
|
32x5
|
5.0
|
||
| 23 136,1072 kr - 28 920,0725 kr | 1 I lager |
26.08
|
25.0
|
22.9
|
4500.0
|
25x50
|
50.0
|
||
| 2 388,5569 kr - 2 985,6654 kr | Fråga angående leveranstidhär |
34.15
|
32.0
|
27.80
|
1000.0
|
32x10
|
10.0
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta