Meny Sök

Kulskruvar

I lager

Kulskruvar är precisionskomponenter som används i system med linjär rörelse för att effektivt och exakt omvandla roterande rörelser till linjära. De består av ett gängat skaft (eller mutter) och en uppsättning precisionsslipade kullager. Kullagren rullar mellan skaftet och muttern och minskar då friktion och slitage, vanliga problem i system med glidrörelse.

Vanligt förekommande i olika industriella tillämpningar, särskilt för fordon, flyg och medicinsk utrustning. Ett stort urval kulskruvar tillhandahålls baserat på diameter.

OBS! Ta inte bort kulmuttern från hylsan innan montering, eftersom kulorna kommer att lossna och muttern blir oanvändbar.Kulskruvar är precisionskomponenter som används i linjära rörelsesystem för att effektivt och exakt omvandla roterande rörelse till linjär rörelse.

  • Kulskruvar är precisionskomponenter som används i system med linjära rörelser.
  • Konverterar roterande rörelse till linjär rörelse.
  • Används i en mängd olika industriella tillämpningar, särskilt för fordon, flyg och medicinsk utrustning.
Material: Stål Serienummer: SRL137580, SRL137563, SRL137550, SRL137540, SRL137532, SRL137525, SRL137520, SRL137516

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
356 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d1 d2 d3 l1 Screw dia. x lead Lead Köp
843,7295 kr - 1 054,6619 kr 12 I lager
17.08
16.0
13.90
500.0
16x5
5.0
1 289,961 kr - 1 612,5128 kr Fråga angående leveranstidhär
20.76
20.0
17.6
600.0
20x20
20.0
4 261,7202 kr - 5 327,0887 kr Fråga angående leveranstidhär
21.08
10.0
17.9
2500.0
20x10
10.0
1 668,5071 kr - 2 085,5724 kr 2 I lager
21.08
10.0
17.9
1000.0
20x10
10.0
1 083,2128 kr - 1 354,0776 kr Fråga angående leveranstidhär
20.76
20.0
17.6
500.0
20x20
20.0
6 969,137 kr - 8 711,3781 kr Fråga angående leveranstidhär
26.08
25.0
22.9
5500.0
25x5
5.0
5 198,1172 kr - 6 497,628 kr Fråga angående leveranstidhär
20.76
20.0
17.6
1000.0
20x40
40.0
3 080,5481 kr - 3 850,6851 kr Fråga angående leveranstidhär
21.08
20.0
17.9
2000.0
20x5
5.0
3 847,7315 kr - 4 809,7259 kr Fråga angående leveranstidhär
21.08
20.0
17.9
2500.0
20x5
5.0
791,058 kr - 988,8225 kr 2 I lager
21.08
20.0
17.9
500.0
20x5
5.0
3 886,9891 kr - 4 858,7856 kr Fråga angående leveranstidhär
21.08
20.0
17.9
3000.0
20x5
5.0
2 590,9979 kr - 3 238,8089 kr 1 I lager
21.08
10.0
17.9
1500.0
20x10
10.0
12 266,6902 kr - 15 333,332 kr Fråga angående leveranstidhär
20.76
20.0
17.6
2000.0
20x40
40.0
4 503,4187 kr - 5 629,3041 kr Fråga angående leveranstidhär
26.08
25.0
22.9
3500.0
25x5
5.0
791,058 kr - 988,8225 kr 12 I lager
26.08
25.0
22.9
500.0
25x5
5.0
1 346,0784 kr - 1 682,6595 kr 2 I lager
21.08
10.0
17.9
800.0
20x10
10.0
1 026,9724 kr - 1 283,6848 kr 3 I lager
21.08
10.0
17.9
600.0
20x10
10.0
4 512,0332 kr - 5 640,0784 kr Fråga angående leveranstidhär
20.76
20.0
17.6
2500.0
20x20
20.0
1 184,0026 kr - 1 479,9725 kr 46 I lager
33.08
32.0
29.90
500.0
32x5
5.0
7 997,217 kr - 9 996,4474 kr Fråga angående leveranstidhär
26.08
25.0
22.9
4500.0
25x25
25.0
  • av 18
Kulskruv 16x5 500.0 Stål

20176174

Prisintervall
1 054,6619 kr - 843,7295 kr

Lagernivåer
12 I lager
Egenskaper
  • Screw dia. x lead
    16x5
  • Lead
    5.0
  • d1
    17.08
  • d2
    16.0
  • d3
    13.90
Kulskruv 20x20 600.0 Stål

20176730

Prisintervall
1 612,5128 kr - 1 289,961 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Screw dia. x lead
    20x20
  • Lead
    20.0
  • d1
    20.76
  • d2
    20.0
  • d3
    17.6
Kulskruv 20x10 2500.0 Stål

20176709

Prisintervall
5 327,0887 kr - 4 261,7202 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Screw dia. x lead
    20x10
  • Lead
    10.0
  • d1
    21.08
  • d2
    10.0
  • d3
    17.9
Kulskruv 20x10 1000.0 Stål

20176679

Prisintervall
2 085,5724 kr - 1 668,5071 kr

Lagernivåer
2 I lager
Egenskaper
  • Screw dia. x lead
    20x10
  • Lead
    10.0
  • d1
    21.08
  • d2
    10.0
  • d3
    17.9
Kulskruv 20x20 500.0 Stål

20176723

Prisintervall
1 354,0776 kr - 1 083,2128 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Screw dia. x lead
    20x20
  • Lead
    20.0
  • d1
    20.76
  • d2
    20.0
  • d3
    17.6
Kulskruv 25x5 5500.0 Stål

20177003

Prisintervall
8 711,3781 kr - 6 969,137 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Screw dia. x lead
    25x5
  • Lead
    5.0
  • d1
    26.08
  • d2
    25.0
  • d3
    22.9
Kulskruv 20x40 1000.0 Stål

20176839

Prisintervall
6 497,628 kr - 5 198,1172 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Screw dia. x lead
    20x40
  • Lead
    40.0
  • d1
    20.76
  • d2
    20.0
  • d3
    17.6
Kulskruv 20x5 2000.0 Stål

20176617

Prisintervall
3 850,6851 kr - 3 080,5481 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Screw dia. x lead
    20x5
  • Lead
    5.0
  • d1
    21.08
  • d2
    20.0
  • d3
    17.9
Kulskruv 20x5 2500.0 Stål

20176624

Prisintervall
4 809,7259 kr - 3 847,7315 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Screw dia. x lead
    20x5
  • Lead
    5.0
  • d1
    21.08
  • d2
    20.0
  • d3
    17.9
Kulskruv 20x5 500.0 Stål

20176570

Prisintervall
988,8225 kr - 791,058 kr

Lagernivåer
2 I lager
Egenskaper
  • Screw dia. x lead
    20x5
  • Lead
    5.0
  • d1
    21.08
  • d2
    20.0
  • d3
    17.9
Kulskruv 20x5 3000.0 Stål

20176631

Prisintervall
4 858,7856 kr - 3 886,9891 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Screw dia. x lead
    20x5
  • Lead
    5.0
  • d1
    21.08
  • d2
    20.0
  • d3
    17.9
Kulskruv 20x10 1500.0 Stål

20176686

Prisintervall
3 238,8089 kr - 2 590,9979 kr

Lagernivåer
1 I lager
Egenskaper
  • Screw dia. x lead
    20x10
  • Lead
    10.0
  • d1
    21.08
  • d2
    10.0
  • d3
    17.9
Kulskruv 20x40 2000.0 Stål

20176853

Prisintervall
15 333,332 kr - 12 266,6902 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Screw dia. x lead
    20x40
  • Lead
    40.0
  • d1
    20.76
  • d2
    20.0
  • d3
    17.6
Kulskruv 25x5 3500.0 Stål

20176969

Prisintervall
5 629,3041 kr - 4 503,4187 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Screw dia. x lead
    25x5
  • Lead
    5.0
  • d1
    26.08
  • d2
    25.0
  • d3
    22.9
Kulskruv 25x5 500.0 Stål

20176884

Prisintervall
988,8225 kr - 791,058 kr

Lagernivåer
12 I lager
Egenskaper
  • Screw dia. x lead
    25x5
  • Lead
    5.0
  • d1
    26.08
  • d2
    25.0
  • d3
    22.9
Kulskruv 20x10 800.0 Stål

20176662

Prisintervall
1 682,6595 kr - 1 346,0784 kr

Lagernivåer
2 I lager
Egenskaper
  • Screw dia. x lead
    20x10
  • Lead
    10.0
  • d1
    21.08
  • d2
    10.0
  • d3
    17.9
Kulskruv 20x10 600.0 Stål

20176655

Prisintervall
1 283,6848 kr - 1 026,9724 kr

Lagernivåer
3 I lager
Egenskaper
  • Screw dia. x lead
    20x10
  • Lead
    10.0
  • d1
    21.08
  • d2
    10.0
  • d3
    17.9
Kulskruv 20x20 2500.0 Stål

20176785

Prisintervall
5 640,0784 kr - 4 512,0332 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Screw dia. x lead
    20x20
  • Lead
    20.0
  • d1
    20.76
  • d2
    20.0
  • d3
    17.6
Kulskruv 32x5 500.0 Stål

20177447

Prisintervall
1 479,9725 kr - 1 184,0026 kr

Lagernivåer
46 I lager
Egenskaper
  • Screw dia. x lead
    32x5
  • Lead
    5.0
  • d1
    33.08
  • d2
    32.0
  • d3
    29.90
Kulskruv 25x25 4500.0 Stål

20177263

Prisintervall
9 996,4474 kr - 7 997,217 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Screw dia. x lead
    25x25
  • Lead
    25.0
  • d1
    26.08
  • d2
    25.0
  • d3
    22.9