Kulskruvar är precisionskomponenter som används i system med linjär rörelse för att effektivt och exakt omvandla roterande rörelser till linjära. De består av ett gängat skaft (eller mutter) och en uppsättning precisionsslipade kullager. Kullagren rullar mellan skaftet och muttern och minskar då friktion och slitage, vanliga problem i system med glidrörelse.
Vanligt förekommande i olika industriella tillämpningar, särskilt för fordon, flyg och medicinsk utrustning. Ett stort urval kulskruvar tillhandahålls baserat på diameter.
OBS! Ta inte bort kulmuttern från hylsan innan montering, eftersom kulorna kommer att lossna och muttern blir oanvändbar.Kulskruvar är precisionskomponenter som används i linjära rörelsesystem för att effektivt och exakt omvandla roterande rörelse till linjär rörelse.
Material: Stål Serienummer: SRL137580, SRL137563, SRL137550, SRL137540, SRL137532, SRL137525, SRL137520, SRL137516
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | d1 | d2 | d3 | l1 | Screw dia. x lead | Lead | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 993,932 kr - 4 992,3535 kr | Fråga angående leveranstidhär |
52.15
|
50.0
|
45.80
|
800.0
|
50x5
|
5.0
|
||
| 3 012,6165 kr - 3 765,7706 kr | Fråga angående leveranstidhär |
52.15
|
50.0
|
45.80
|
600.0
|
50x5
|
5.0
|
||
| 7 197,7906 kr - 8 997,2629 kr | Fråga angående leveranstidhär |
32.35
|
32.0
|
28.40
|
3000.0
|
32x32
|
32.0
|
||
| 47 962,1347 kr - 59 952,7423 kr | Fråga angående leveranstidhär |
41.08
|
40.0
|
37.9
|
6000.0
|
40x80
|
80.0
|
||
| 39 999,9911 kr - 49 999,9151 kr | Fråga angående leveranstidhär |
41.08
|
40.0
|
37.9
|
5000.0
|
40x80
|
80.0
|
||
| 10 614,1814 kr - 13 267,7514 kr | Fråga angående leveranstidhär |
52.15
|
50.0
|
45.80
|
2500.0
|
50x5
|
5.0
|
||
| 16 869,791 kr - 21 087,1649 kr | Fråga angående leveranstidhär |
52.15
|
50.0
|
45.80
|
4000.0
|
50x5
|
5.0
|
||
| 2 372,5586 kr - 2 965,729 kr | Fråga angående leveranstidhär |
52.15
|
50.0
|
45.80
|
500.0
|
50x10
|
10.0
|
||
| 9 049,7868 kr - 11 312,1658 kr | Fråga angående leveranstidhär |
33.08
|
32.0
|
29.90
|
4500.0
|
32x10
|
10.0
|
||
| 7 791,0841 kr - 9 738,9105 kr | Fråga angående leveranstidhär |
33.08
|
32.0
|
29.90
|
4000.0
|
32x5
|
5.0
|
||
| 23 125,2775 kr - 28 906,5785 kr | Fråga angående leveranstidhär |
52.15
|
50.0
|
45.80
|
5500.0
|
50x5
|
5.0
|
||
| 3 759,7405 kr - 4 699,7064 kr | Fråga angående leveranstidhär |
52.15
|
50.0
|
45.80
|
800.0
|
50x10
|
10.0
|
||
| 8 493,5357 kr - 10 616,8581 kr | Fråga angående leveranstidhär |
52.15
|
50.0
|
45.80
|
2000.0
|
50x5
|
5.0
|
||
| 6 408,2094 kr - 8 010,3172 kr | Fråga angående leveranstidhär |
52.15
|
50.0
|
45.80
|
1500.0
|
50x5
|
5.0
|
||
| 9 991,4756 kr - 12 489,3875 kr | Fråga angående leveranstidhär |
52.15
|
50.0
|
45.80
|
2500.0
|
50x10
|
10.0
|
||
| 11 952,0145 kr - 14 940,0674 kr | Fråga angående leveranstidhär |
52.15
|
50.0
|
45.80
|
3000.0
|
50x10
|
10.0
|
||
| 5 747,3536 kr - 7 184,1489 kr | Fråga angående leveranstidhär |
33.35
|
32.0
|
29.38
|
2500.0
|
32x20
|
20.0
|
||
| 26 558,282 kr - 33 197,7787 kr | Fråga angående leveranstidhär |
32.35
|
32.0
|
28.40
|
5500.0
|
32x64
|
64.0
|
||
| 4 493,5735 kr - 5 616,9607 kr | 4 I lager |
42.15
|
40.0
|
35.8
|
1500.0
|
40x10
|
10.0
|
||
| 8 396,1918 kr - 10 495,3074 kr | Fråga angående leveranstidhär |
33.08
|
32.0
|
29.90
|
5000.0
|
32x20
|
20.0
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta