Kulskruvar är precisionskomponenter som används i system med linjär rörelse för att effektivt och exakt omvandla roterande rörelser till linjära. De består av ett gängat skaft (eller mutter) och en uppsättning precisionsslipade kullager. Kullagren rullar mellan skaftet och muttern och minskar då friktion och slitage, vanliga problem i system med glidrörelse.
Vanligt förekommande i olika industriella tillämpningar, särskilt för fordon, flyg och medicinsk utrustning. Ett stort urval kulskruvar tillhandahålls baserat på diameter.
OBS! Ta inte bort kulmuttern från hylsan innan montering, eftersom kulorna kommer att lossna och muttern blir oanvändbar.Kulskruvar är precisionskomponenter som används i linjära rörelsesystem för att effektivt och exakt omvandla roterande rörelse till linjär rörelse.
Material: Stål Serienummer: SRL137580, SRL137563, SRL137550, SRL137540, SRL137532, SRL137525, SRL137520, SRL137516
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | d1 | d2 | d3 | l1 | Screw dia. x lead | Lead | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 040,0743 kr - 26 300,1421 kr | Fråga angående leveranstidhär |
52.15
|
50.0
|
45.80
|
5000.0
|
50x5
|
5.0
|
||
| 43 981,1245 kr - 54 976,381 kr | Fråga angående leveranstidhär |
41.08
|
40.0
|
37.9
|
5500.0
|
40x80
|
80.0
|
||
| 4 487,5433 kr - 5 609,3984 kr | Fråga angående leveranstidhär |
52.15
|
50.0
|
45.80
|
1000.0
|
50x5
|
5.0
|
||
| 4 685,0617 kr - 5 856,3887 kr | Fråga angående leveranstidhär |
52.15
|
50.0
|
45.80
|
1000.0
|
50x10
|
10.0
|
||
| 7 995,1249 kr - 9 993,9369 kr | Fråga angående leveranstidhär |
52.15
|
50.0
|
45.80
|
2000.0
|
50x10
|
10.0
|
||
| 3 759,7405 kr - 4 699,7064 kr | Fråga angående leveranstidhär |
52.15
|
50.0
|
45.80
|
800.0
|
50x10
|
10.0
|
||
| 4 493,5735 kr - 5 616,9607 kr | 4 I lager |
42.15
|
40.0
|
35.8
|
1500.0
|
40x10
|
10.0
|
||
| 4 813,0487 kr - 6 016,2493 kr | Fråga angående leveranstidhär |
34.15
|
32.0
|
27.80
|
2000.0
|
32x10
|
10.0
|
||
| 10 614,1814 kr - 13 267,7514 kr | Fråga angående leveranstidhär |
52.15
|
50.0
|
45.80
|
2500.0
|
50x5
|
5.0
|
||
| 8 493,5357 kr - 10 616,8581 kr | Fråga angående leveranstidhär |
52.15
|
50.0
|
45.80
|
2000.0
|
50x5
|
5.0
|
||
| 12 367,9722 kr - 15 459,9529 kr | Fråga angående leveranstidhär |
53.58
|
50.0
|
44.05
|
5000.0
|
50x20
|
20.0
|
||
| 19 794,5395 kr - 24 743,1006 kr | Fråga angående leveranstidhär |
52.15
|
50.0
|
45.80
|
5000.0
|
50x10
|
10.0
|
||
| 5 801,0097 kr - 7 251,3052 kr | Fråga angående leveranstidhär |
53.58
|
50.0
|
44.05
|
2500.0
|
50x20
|
20.0
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
53.58
|
50.0
|
44.05
|
5500.0
|
50x20
|
20.0
|
|||
| 15 873,2155 kr - 19 841,5317 kr | Fråga angående leveranstidhär |
52.15
|
50.0
|
45.80
|
4000.0
|
50x10
|
10.0
|
||
| 21 755,2016 kr - 27 193,9897 kr | Fråga angående leveranstidhär |
52.15
|
50.0
|
45.80
|
5500.0
|
50x10
|
10.0
|
||
| 17 833,8775 kr - 22 292,4207 kr | Fråga angående leveranstidhär |
52.15
|
50.0
|
45.80
|
4500.0
|
50x10
|
10.0
|
||
| 7 496,0987 kr - 9 370,1788 kr | Fråga angående leveranstidhär |
53.58
|
50.0
|
44.05
|
3000.0
|
50x20
|
20.0
|
||
| 61 086,3377 kr - 76 357,9036 kr | Fråga angående leveranstidhär |
53.58
|
50.0
|
44.05
|
3500.0
|
50x50
|
50.0
|
||
| 1 788,3719 kr - 2 235,4648 kr | Fråga angående leveranstidhär |
53.58
|
50.0
|
44.05
|
600.0
|
50x20
|
20.0
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta