Kulskruvar är precisionskomponenter som används i system med linjär rörelse för att effektivt och exakt omvandla roterande rörelser till linjära. De består av ett gängat skaft (eller mutter) och en uppsättning precisionsslipade kullager. Kullagren rullar mellan skaftet och muttern och minskar då friktion och slitage, vanliga problem i system med glidrörelse.
Vanligt förekommande i olika industriella tillämpningar, särskilt för fordon, flyg och medicinsk utrustning. Ett stort urval kulskruvar tillhandahålls baserat på diameter.
OBS! Ta inte bort kulmuttern från hylsan innan montering, eftersom kulorna kommer att lossna och muttern blir oanvändbar.Kulskruvar är precisionskomponenter som används i linjära rörelsesystem för att effektivt och exakt omvandla roterande rörelse till linjär rörelse.
Material: Stål Serienummer: SRL137580, SRL137563, SRL137550, SRL137540, SRL137532, SRL137525, SRL137520, SRL137516
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | d1 | d2 | d3 | l1 | Screw dia. x lead | Lead | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 210,7172 kr - 16 513,3227 kr | Fråga angående leveranstidhär |
41.08
|
40.0
|
37.9
|
4500.0
|
40x5
|
5.0
|
||
| 2 111,662 kr - 2 639,6083 kr | 35 I lager |
41.08
|
40.0
|
37.9
|
600.0
|
40x5
|
5.0
|
||
| 4 493,5735 kr - 5 616,9607 kr | 14 I lager |
41.08
|
40.0
|
37.9
|
1500.0
|
40x5
|
5.0
|
||
| 6 352,8305 kr - 7 940,9642 kr | Fråga angående leveranstidhär |
26.08
|
25.0
|
22.9
|
5000.0
|
25x5
|
5.0
|
||
| 16 590,4348 kr - 20 738,0989 kr | Fråga angående leveranstidhär |
41.08
|
40.0
|
37.9
|
4000.0
|
40x5
|
5.0
|
||
| 13 210,7172 kr - 16 513,3227 kr | Fråga angående leveranstidhär |
42.15
|
40.0
|
37.9
|
4500.0
|
40x10
|
10.0
|
||
| 9 848,4747 kr - 12 310,618 kr | Fråga angående leveranstidhär |
42.15
|
40.0
|
35.8
|
3000.0
|
40x20
|
20.0
|
||
| 14 657,5854 kr - 18 321,9386 kr | Fråga angående leveranstidhär |
41.08
|
40.0
|
37.9
|
5000.0
|
40x5
|
5.0
|
||
| 16 104,4535 kr - 20 130,5546 kr | Fråga angående leveranstidhär |
41.08
|
40.0
|
37.9
|
5500.0
|
40x5
|
5.0
|
||
| 3 476,4462 kr - 4 345,527 kr | 6 I lager |
42.15
|
40.0
|
35.8
|
1000.0
|
40x10
|
10.0
|
||
| 7 567,9683 kr - 9 459,9297 kr | Fråga angående leveranstidhär |
41.08
|
40.0
|
37.9
|
3500.0
|
40x20
|
20.0
|
||
| 1 224,3677 kr - 1 530,4289 kr | Fråga angående leveranstidhär |
34.15
|
32.0
|
27.80
|
500.0
|
32x10
|
10.0
|
||
| 4 813,0487 kr - 6 016,2493 kr | Fråga angående leveranstidhär |
34.15
|
32.0
|
27.80
|
2000.0
|
32x10
|
10.0
|
||
| 1 638,6025 kr - 2 048,2839 kr | Fråga angående leveranstidhär |
33.35
|
32.0
|
29.38
|
600.0
|
32x20
|
20.0
|
||
| 18 036,6877 kr - 22 545,878 kr | 1 I lager |
26.08
|
25.0
|
22.9
|
3500.0
|
25x50
|
50.0
|
||
| 8 023,3066 kr - 10 029,1887 kr | Fråga angående leveranstidhär |
39.52
|
40.0
|
33.2
|
1000.0
|
40x80
|
80.0
|
||
| 32 037,7244 kr - 40 047,0879 kr | Fråga angående leveranstidhär |
41.08
|
40.0
|
37.9
|
4000.0
|
40x80
|
80.0
|
||
| 2 519,0052 kr - 3 148,7257 kr | Fråga angående leveranstidhär |
52.15
|
50.0
|
45.80
|
500.0
|
50x5
|
5.0
|
||
| 18 954,8711 kr - 23 693,6012 kr | Fråga angående leveranstidhär |
52.15
|
50.0
|
45.80
|
4500.0
|
50x5
|
5.0
|
||
| 2 836,8805 kr - 3 546,1007 kr | Fråga angående leveranstidhär |
52.15
|
50.0
|
45.80
|
600.0
|
50x10
|
10.0
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta