Meny Sök

Kulskruv 40x5 600.0 Stål

Kulskruv med en diameter på 40 mm används för att omvandla roterande rörelse till linjär rörelse. Kulorna hålls av en bur och rullar på spindelgängorna medan den roterar. Det gör att kulskruven ska överföra rörelse med mycket låg friktion, vilket gör den idealisk när precision och jämnhet är viktigt.
Essentra artikelnummer:

20178154

Tillverkarens artikelnummer:

20178154

35 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 4 2 562,7265 kr
5 - 19 2 306,4419 kr
20 + 2 050,1573 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

2 562,73 kr

1 x 2 562,7265 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Screw dia. x lead 40x5
Lead 5.0
d1 41.08
d2 40.0
d3 37.9
l1 600.0
Mass moment of inertia kg·m² 1,81x10-3
Material Stål
Commodity Code 7215508000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss