Kulskruvar är precisionskomponenter som används i system med linjär rörelse för att effektivt och exakt omvandla roterande rörelser till linjära. De består av ett gängat skaft (eller mutter) och en uppsättning precisionsslipade kullager. Kullagren rullar mellan skaftet och muttern och minskar då friktion och slitage, vanliga problem i system med glidrörelse.
Vanligt förekommande i olika industriella tillämpningar, särskilt för fordon, flyg och medicinsk utrustning. Ett stort urval kulskruvar tillhandahålls baserat på diameter.
OBS! Ta inte bort kulmuttern från hylsan innan montering, eftersom kulorna kommer att lossna och muttern blir oanvändbar.Kulskruvar är precisionskomponenter som används i linjära rörelsesystem för att effektivt och exakt omvandla roterande rörelse till linjär rörelse.
Material: Stål Serienummer: SRL137580, SRL137563, SRL137550, SRL137540, SRL137532, SRL137525, SRL137520, SRL137516
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | d1 | d2 | d3 | l1 | Screw dia. x lead | Lead | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 735,6616 kr - 4 669,6368 kr | Fråga angående leveranstidhär |
21.08
|
20.0
|
17.9
|
2500.0
|
20x5
|
5.0
|
||
| 3 137,5448 kr - 3 921,931 kr | Fråga angående leveranstidhär |
20.76
|
20.0
|
17.6
|
1500.0
|
20x20
|
20.0
|
||
| 4 125,1664 kr - 5 156,5178 kr | Fråga angående leveranstidhär |
20.76
|
20.0
|
17.6
|
2000.0
|
20x20
|
20.0
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
17.08
|
16.0
|
12.90
|
500.0
|
16x20
|
20.0
|
|||
| 3 533,5015 kr - 4 416,8171 kr | Fråga angående leveranstidhär |
17.08
|
16.0
|
12.90
|
2000.0
|
16x20
|
20.0
|
||
| 1 500,6688 kr - 1 875,836 kr | Fråga angående leveranstidhär |
17.08
|
16.0
|
12.90
|
800.0
|
16x16
|
16.0
|
||
| 2 990,8233 kr - 3 738,5292 kr | Fråga angående leveranstidhär |
21.08
|
20.0
|
17.9
|
2000.0
|
20x5
|
5.0
|
||
| 4 181,80 kr - 5 227,1902 kr | Fråga angående leveranstidhär |
21.08
|
10.0
|
17.9
|
3000.0
|
20x10
|
10.0
|
||
| 1 252,3893 kr - 1 565,5464 kr | Fråga angående leveranstidhär |
20.76
|
20.0
|
17.6
|
600.0
|
20x20
|
20.0
|
||
| 5 046,7157 kr - 6 308,3767 kr | Fråga angående leveranstidhär |
20.76
|
20.0
|
17.6
|
1000.0
|
20x40
|
40.0
|
||
| 4 465,565 kr - 5 581,9323 kr | Fråga angående leveranstidhär |
17.08
|
16.0
|
12.90
|
3000.0
|
16x20
|
20.0
|
||
| 4 753,0338 kr - 5 941,2445 kr | Fråga angående leveranstidhär |
17.08
|
16.0
|
12.90
|
3000.0
|
16x16
|
16.0
|
||
| 4 296,1423 kr - 5 370,1839 kr | Fråga angående leveranstidhär |
17.08
|
16.0
|
12.90
|
3000.0
|
16x10
|
10.0
|
||
| 3 759,0797 kr - 4 698,7899 kr | Fråga angående leveranstidhär |
17.08
|
16.0
|
12.90
|
2000.0
|
16x16
|
16.0
|
||
| 1 388,5965 kr - 1 735,6859 kr | Fråga angående leveranstidhär |
17.08
|
16.0
|
12.90
|
800.0
|
16x20
|
20.0
|
||
| 5 883,6731 kr - 7 354,6272 kr | Fråga angående leveranstidhär |
17.08
|
16.0
|
12.90
|
1500.0
|
16x32
|
32.0
|
||
| 911,9908 kr - 1 139,9586 kr | 1 I lager |
21.08
|
20.0
|
17.9
|
600.0
|
20x5
|
5.0
|
||
| 2 583,1576 kr - 3 228,947 kr | Fråga angående leveranstidhär |
17.08
|
16.0
|
12.90
|
1500.0
|
16x20
|
20.0
|
||
| 1 034,6968 kr - 1 293,371 kr | Fråga angående leveranstidhär |
17.08
|
16.0
|
12.90
|
600.0
|
16x10
|
10.0
|
||
| 4 568,1983 kr - 5 710,1881 kr | Fråga angående leveranstidhär |
17.08
|
16.0
|
12.90
|
1000.0
|
16x32
|
32.0
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta